Grupos de mercancía
Tornillos de presión esféricos sin cabeza versión corta
K1913

Tornillos de presión esféricos sin cabeza versión corta

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tornillo de acero para temple y revenido, bola de acero del apoyo de cilindros.Versión:Tornillo con clase de resistencia 12.9, bruñido. Bola endurecida, acabado natural.Indicación:La versión corta de los tornillos de presión esféricos es especialmente adecuada para vástagos cilíndricos DIN 1835 E en combinación con alojamientos de herramienta Whistle Notch o Weldon, por ejemplo.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1913 Tornillos de presión esféricos sin cabeza versión corta 232 kB
 Clases de resistencia 41,3 kB

Planos

Tornillos de presión esféricos sin cabeza versión corta

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LØ de bolaSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K1913.1416M147,2168,5630 A petición
K1913.1616M167,2168,5830 A petición
K1913.1820M18X210,720121060 A petición
K1913.2020M20X210,720121060 A petición
K1913.2025M20X210,725121060 A petición
K1913.2425M24x213,525151290 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33