- Soportes con bola oscilante, tornillos de presión
- K0282
Soportes con bola oscilante
- K0282_C
Soportes con bola oscilante, forma C, con rosca exterior, bola aplanada, plana
- K0282_D
Soportes con bola oscilante, forma D, con rosca externa, bola aplanada, con inserción de POM
- K0282_F
Soportes con bola oscilante, forma F, con rosca exterior, bola aplanada, con acanaladura
- K0282_M
Soportes con bola oscilante, forma M, con rosca exterior, bola aplanada, con acanaladura
- K0282_G
Forma G, con soporte de ajuste, bola aplanada, plana
- K0282_H
Soportes con bola oscilante, forma H, con asiento de ajuste, bola aplanada, con inserción de POM
- K0282_J
Soportes con bola oscilante, Forma J, con soporte de ajuste, bola aplanada, plana
- K0282_K
Soportes con bola oscilante, forma K, con asiento de ajuste, bola aplanada, con inserción de metal duro
- K0302
Soportes con bola oscilante ángulo de inclinación de 12°
- K0283
Soportes con bola oscilante ángulo de inclinación de 14° y 20°
- K0284
Soportes con bola oscilante con junta tórica
- K0285
Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables
- K0286
Soportes con bola oscilante de retrogiro automático
- K1164
Soportes con bola oscilante de retrogiro automático
- K0287
Soportes con bola oscilante ajustables
- K0288
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica
- K0289
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables
- K0290
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica y hexágono interior
- K0291
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior
- K0381
Tornillos de presión esféricos con cabeza de acero inoxidable
- K0380
Tornillos de presión esféricos con cabeza
- K0380
Tornillos de presión esféricos con cabeza
- K0384
Tornillos de presión esféricos sin cabeza de acero inoxidable, con bola aplanada
- K0383
Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola aplanada
- K1913
Tornillos de presión esféricos sin cabeza versión corta
- K0384
Tornillos de presión esféricos sin cabeza de acero inoxidable, con bola aplanada y protección contra torsión
- K0383
Tornillos de presión esféricos sin cabeza con bola aplanada y protección contra torsión
- K0382
Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con rosca fina
- K0384
Tornillos de presión esféricos sin cabeza de acero inoxidable, con bola completa
- K0383
Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa
- K0666
Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa, con seguro de rosca
- K0666
Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola aplanada, con seguro de rosca
- K0389
Tornillos de presión
- K0667
Tornillos de presión de acero inoxidable
- K0668
Tornillos presión con seguro de rosca
- K0403
Tornillos de presión con espiga cilíndrica bombeada
- K0272
Tornillos de presión con punta
- Pinzas
- Pernos de alojamiento, pernos de apoyo
- Elementos de altura ajustable
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
K0282_JSoportes con bola oscilante, Forma J, con soporte de ajuste,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido, bola de acero del apoyo de cilindros 1.2067. Versión:Cuerpo tratado en caliente y fosfatado. Bola endurecida.Indicación:Los soportes con bola oscilante sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la construcción de portapiezas.
Bola asegurada contra torsiones.
* Válido solo si se respeta la profundidad mínima de perforación. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: