HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Soportes con bola oscilante, forma C, con rosca exterior, bola aplanada, plana
K0282_C

Soportes con bola oscilante, forma C, con rosca exterior, bola...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido, bola de acero del apoyo de cilindros 1.2067. Versión:Cuerpo tratado en caliente y fosfatado.
Bola endurecida.
Indicación:Los soportes con bola oscilante sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la construcción de portapiezas.

Bola asegurada contra torsiones.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0282_C Soportes con bola oscilante, forma C, con rosca exterior, bola aplanada, plana 163 kB

Planos

Soportes con bola oscilante, forma C, con rosca exterior, bola aplanada, plana

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaD1D2D3L1L2Ø de
bola
SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0282.108C13M87,2138101110 A petición
K0282.110C20M1010,51810161725 A petición
K0282.112C20M1210,51812161725 A petición
K0282.116C30M16202716252790 A petición
K0282.120C50M2034,535204041165 A petición