Grupos de mercancía
Soportes con bola oscilante, forma F, con rosca exterior, bola aplanada, con acanaladura
K0282_F

Soportes con bola oscilante, forma F, con rosca exterior, bola...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido, bola de acero del apoyo de cilindros 1.2067. Versión:Cuerpo tratado en caliente y fosfatado.
Bola endurecida.
Indicación:Los soportes con bola oscilante sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la construcción de portapiezas.

Bola asegurada contra torsiones.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0282_F Soportes con bola oscilante, forma F, con rosca exterior, bola aplanada, con acanaladura 190 kB

Planos

Soportes con bola oscilante, forma F, con rosca exterior, bola aplanada, con acanaladura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBD1D2D3HØ de bolaSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0282.308F813M87,213101110 A petición
K0282.310F1020M1010,518161725 A petición
K0282.312F1220M1210,518161725 A petición
K0282.316F1630M162027252790 A petición
K0282.320F2050M2034,5354041165 A petición
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33