HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Soportes con bola oscilante, forma K, con asiento de ajuste, bola aplanada, con inserción de metal duro
K0282_K

Soportes con bola oscilante, forma K, con asiento de ajuste,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de acero endurecido,
bola de acero para rodamientos 1.2067,
inserción de metal duro.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y fosfatado.
Bola endurecida.
Indicación:Los soportes con bola oscilante sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la construcción de portapiezas.

Bola asegurada contra torsiones.

* Válido solo si se respeta la profundidad mínima de perforación.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0282_K Soportes con bola oscilante, forma K, con asiento de ajuste, bola aplanada, con inserción de metal duro 228 kB

Planos

Soportes con bola oscilante, forma K, con asiento de ajuste, bola aplanada, con inserción de metal duro

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2D3LL1Ø de
bola
Perforación
de alojamiento
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0282.803K12M37,911310ø 12 H7X6 min.10* A petición
K0282.804K18M412,717416ø 18 H7X8 min.25* A petición
K0282.805K28M519,0525625ø 28 H7X13 min.90* A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33