Grupos de mercancía
Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas y contratuerca
K0115

Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónVersión:Versión estándar cincada mediante procedimiento galvánico, cromada en azul.
Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas y contratuerca se utilizan en lugares en los que es necesario instalar y alinear motores, grupos, elementos de accionamiento y cadenas de fabricación. Estos permiten una instalación exacta al montar superficies de apoyo oblicuas hasta un ángulo de inclinación de aprox. 4°. La contratuerca sirve para asegurar un ajuste predeterminado.
La carga estática adicional F1 está disponible restando la fuerza de tensión previa (tornillo 8.8, µ m = 0,125) de la carga total F.
Accesorios:Arandelas de ajuste esféricas K0691
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0115 Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas y contratuerca 275 kB

Planos

Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas y contratuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
DPara
tornillo
D1

D2H
mín.
H
máx.
BNMαF
kN
F1
kN
CADAcc.PrecioPedir
K0115.0406acero para temple y revenido6,6M6M15x1252731-424036  A petición
K0115.0506acero para temple y revenido6,6M6M20x1323237-426555,7  A petición
K0115.0508acero para temple y revenido9M8M20x1323237-426548  A petición
K0115.0510acero para temple y revenido11M10M20x1323237-426537,9  A petición
K0115.0710acero para temple y revenido11M10M30x1,5454148-5212092,9  A petición
K0115.0712acero para temple y revenido13,5M12M30x1,5454148-5212080,4  A petición
K0115.0716acero para temple y revenido17,5M16M30x1,5454148-5212045,5  A petición
K0115.0916acero para temple y revenido17,5M16M40x1,5585362-62,5210136  A petición
K0115.0920acero para temple y revenido22M20M40x1,5585362-62,521090  A petición
K0115.0924acero para temple y revenido26M24M40x1,5585362-62,521037  A petición
K0115.1020acero para temple y revenido22M20M50x1,5706171-62,5330210  A petición
K0115.1024acero para temple y revenido26M24M50x1,5706171-62,5330157  A petición
K0115.1030acero para temple y revenido33M30M50x1,5706171-62,533053  A petición
K0115.1224acero para temple y revenido26M24M60x2806779-73495322 A petición
K0115.1230acero para temple y revenido33M30M60x2806779-73495218 A petición
K0115.04061acero inoxidable6,6M6M15x1252731-4227,124,14  A petición
K0115.05061acero inoxidable6,6M6M20x1323237-4243,436,56  A petición
K0115.05081acero inoxidable9M8M20x1323237-4243,430,86  A petición
K0115.05101acero inoxidable11M10M20x1323237-4243,423,41  A petición
K0115.07101acero inoxidable11M10M30x1,5454148-528464,01  A petición
K0115.07121acero inoxidable13,5M12M30x1,5454148-528454,82  A petición
K0115.07161acero inoxidable17,5M16M30x1,5454148-528428,9  A petición
K0115.09161acero inoxidable17,5M16M40x1,5585362-62,514892,9  A petición
K0115.09201acero inoxidable22M20M40x1,5585362-62,514859,08  A petición
K0115.09241acero inoxidable26M24M40x1,5585362-62,514820,3  A petición
K0115.10201acero inoxidable22M20M50x1,5706171-62,5225136,08  A petición
K0115.10241acero inoxidable26M24M50x1,5706171-62,522597,3  A petición
K0115.10301acero inoxidable33M30M50x1,5706171-62,522520,6  A petición
K0115.12241acero inoxidable26M24M60x2806779-73323195,3 A petición
K0115.12301acero inoxidable33M30M60x2806779-73323118,6 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33