Grupos de mercancía
Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas
K0695

Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión estándar 1.7225,
versión de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Versión estándar cincada mediante procedimiento galvánico, cromada en azul.
Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas se utilizan en lugares en los que es necesario instalar y alinear motores, grupos, elementos de accionamiento y cadenas de fabricación. Estos permiten una instalación exacta al montar superficies de apoyo oblicuas hasta un ángulo de inclinación de aprox. 4°.
La carga estática adicional F1 está disponible restando la fuerza de tensión previa (tornillo 8.8, µ m = 0,125) de la carga total F.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0695 Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas 198 kB

Planos

Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
DPara
tornillo
D1

D2H
mín.
H
máx.
BNMαF
kN
F1
kN
CADAcc.PrecioPedir
K0695.0406acero para temple y revenido6,6M6M15x1252226-424036  A petición
K0695.0506acero para temple y revenido6,6M6M20x1322631-426555,7  A petición
K0695.0508acero para temple y revenido9M8M20x1322631-426548  A petición
K0695.0510acero para temple y revenido11M10M20x1322631-426537,9  A petición
K0695.0710acero para temple y revenido11M10M30x1,5453441-5212092,9  A petición
K0695.0712acero para temple y revenido13,5M12M30x1,5453441-5212080,4  A petición
K0695.0716acero para temple y revenido17,5M16M30x1,5453441-5212045,5  A petición
K0695.0916acero para temple y revenido17,5M16M40x1,5584453-62,5210136  A petición
K0695.0920acero para temple y revenido22M20M40x1,5584453-62,521090  A petición
K0695.0924acero para temple y revenido26M24M40x1,5584453-62,521037  A petición
K0695.1020acero para temple y revenido22M20M50x1,5705060-62,5330210  A petición
K0695.1024acero para temple y revenido26M24M50x1,5705060-62,5330157  A petición
K0695.1030acero para temple y revenido33M30M50x1,5705060-62,533053  A petición
K0695.1224acero para temple y revenido26M24M60x2805668-73495322 A petición
K0695.1230acero para temple y revenido33M30M60x2805668-73495218 A petición
K0695.04061acero inoxidable6,6M6M15x1252226-4227,124,14  A petición
K0695.05061acero inoxidable6,6M6M20x1322631-4243,436,56  A petición
K0695.05081acero inoxidable9M8M20x1322631-4243,430,86  A petición
K0695.05101acero inoxidable11M10M20x1322631-4243,423,41  A petición
K0695.07101acero inoxidable11M10M30x1,5453441-528464,01  A petición
K0695.07121acero inoxidable13,5M12M30x1,5453441-528454,82  A petición
K0695.07161acero inoxidable17,5M16M30x1,5453441-528428,9  A petición
K0695.09161acero inoxidable17,5M16M40x1,5584453-62,514892,9  A petición
K0695.09201acero inoxidable22M20M40x1,5584453-62,514859,08  A petición
K0695.09241acero inoxidable26M24M40x1,5584453-62,514820,3  A petición
K0695.10201acero inoxidable22M20M50x1,5705060-62,5225136,08  A petición
K0695.10241acero inoxidable26M24M50x1,5705060-62,522597,3  A petición
K0695.10301acero inoxidable33M30M50x1,5705060-62,522520,6  A petición
K0695.12241acero inoxidable26M24M60x2805668-73323195,3 A petición
K0695.12301acero inoxidable33M30M60x2805668-73323118,6 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33