Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión estándar 1.7225,
versión de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Versión estándar cincada mediante procedimiento galvánico, cromada en azul.
Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los tornillos de altura ajustable se utilizan en lugares en los que es necesario instalar y alinear motores, grupos, elementos de accionamiento y cadenas de fabricación. Se caracterizan por su gran recorrido de ajuste, de 15 mm a 40 mm. Otros tamaños bajo pedido.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0692 Tornillos de altura ajustable 214 kB

Planos

Tornillos de altura ajustable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
DPara
tornillo
D1

D2H
mín.
H
máx.
BNMF
kN
CADAcc.PrecioPedir
K0692.01504acero para temple y revenido4,5M4M15x125284354240 A petición
K0692.01505acero para temple y revenido5,5M5M15x125284354240 A petición
K0692.01506acero para temple y revenido6,6M6M15x125284354240 A petición
K0692.02006acero para temple y revenido6,6M6M20x132355564265 A petición
K0692.02008acero para temple y revenido9M8M20x132355564265 A petición
K0692.02010acero para temple y revenido11M10M20x132355564265 A petición
K0692.02510acero para temple y revenido11M10M30x1,5454267752120 A petición
K0692.02512acero para temple y revenido13,5M12M30x1,5454267752120 A petición
K0692.02516acero para temple y revenido17,5M16M30x1,5454267752120 A petición
K0692.03216acero para temple y revenido17,5M16M40x1,5585486962,5210 A petición
K0692.03220acero para temple y revenido22M20M40x1,5585486962,5210 A petición
K0692.03224acero para temple y revenido26M24M40x1,5585486962,5210 A petición
K0692.04020acero para temple y revenido22M20M50x1,570661061162,5330 A petición
K0692.04024acero para temple y revenido26M24M50x1,570661061162,5330 A petición
K0692.04030acero para temple y revenido33M30M50x1,570661061162,5330 A petición
K0692.015041acero inoxidable4,5M4M15x125284354227,1 A petición
K0692.015051acero inoxidable5,5M5M15x125284354227,1 A petición
K0692.015061acero inoxidable6,6M6M15x125284354227,1 A petición
K0692.020061acero inoxidable6,6M6M20x132355564243,4 A petición
K0692.020081acero inoxidable9M8M20x132355564243,4 A petición
K0692.020101acero inoxidable11M10M20x132355564243,4 A petición
K0692.025101acero inoxidable11M10M30x1,545426775284 A petición
K0692.025121acero inoxidable13,5M12M30x1,545426775284 A petición
K0692.025161acero inoxidable17,5M16M30x1,545426775284 A petición
K0692.032161acero inoxidable17,5M16M40x1,5585486962,5148 A petición
K0692.032201acero inoxidable22M20M40x1,5585486962,5148 A petición
K0692.032241acero inoxidable26M24M40x1,5585486962,5148 A petición
K0692.040201acero inoxidable22M20M50x1,570661061162,5225 A petición
K0692.040241acero inoxidable26M24M50x1,570661061162,5225 A petición
K0692.040301acero inoxidable33M30M50x1,570661061162,5225 A petición
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
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33