HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Tornillos de presión de punta esférica con cabeza, acero inoxidable, forma A y con bola completa
K0381

Tornillos de presión de punta esférica con cabeza, acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable.Versión:Acabado natural.Indicación:La forma A con bola completa se utiliza cuando se requiere una superficie de presión limpia y pulida.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0381_A Vis à bille orientable à tête CHC en Inox Forme A 146 kB
 Ficha de datos K0381 Tornillos de presión de punta esférica con cabeza, acero inoxidable, forma A y con bola completa 154 kB

Planos

Tornillos de presión de punta esférica con cabeza, acero inoxidable, forma A y con bola completa

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2L1L3L4Ø de
bola
SWCADAcc.PrecioPedir
K0381.10410AM4710,24-2,5- A petición
K0381.10416AM4716,242,12,53 A petición
K0381.10420AM4720,242,12,53 A petición
K0381.10512AM58,512,452,434 A petición
K0381.10516AM58,516,452,434 A petición
K0381.10520AM58,520,452,434 A petición
K0381.10620AM61020,86345 A petición
K0381.10630AM61030,86345 A petición
K0381.10640AM61040,861645 A petición
K0381.10820AM81321,283,55,56 A petición
K0381.10835AM81336,283,55,56 A petición
K0381.10850AM81351,28225,56 A petición
K0381.11025AM101626,7104,578 A petición
K0381.11040AM101641,7104,578 A petición
K0381.11060AM101661,7102878 A petición
K0381.11230AM1218321258,510 A petición
K0381.11250AM1218521258,510 A petición
K0381.11280AM12188212448,510 A petición
K0381.11640AM162443,31661214 A petición
K0381.11660AM162463,31661214 A petición
K0381.11680AM162483,316361214 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33