HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Tornillos de presión de punta esférica con cabeza, forma FV, bola aplanada, acanalados, con protección contra torsión
K0380_FV

Tornillos de presión de punta esférica con cabeza, forma FV,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tornillo de acero para temple y revenido.
Bola de acero del apoyo de cilindros.
Versión:Tornillo con clase de resistencia de 10.9 como mínimo, negro.
Bola endurecida, acabado natural.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0380_FV Tornillos de presión de punta esférica con cabeza, forma FV, bola aplanada, acanalados, con protección contra torsión 156 kB

Planos

Tornillos de presión de punta esférica con cabeza, forma FV, bola aplanada, acanalados, con protección contra torsión

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2D3L2L3L4Ø de
bola
SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0380.51025FVM1016625104,57812 A petición
K0380.51040FVM1016640104,57812 A petición
K0380.51060FVM101666010287812 A petición
K0380.51230FVM12187,2301258,51018 A petición
K0380.51250FVM12187,2501258,51018 A petición
K0380.51280FVM12187,28012448,51018 A petición
K0380.51640FVM162410,740166121436 A petición
K0380.51660FVM162410,760166121436 A petición
K0380.51680FVM162410,7801636121436 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33