- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0666Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Tornillo de acero para temple y revenido, clase de resistencia 10.9. Bola de acero del apoyo de cilindros o POM. Seguro roscado de nylon.Versión:Tornillo negro. Bola endurecida, acabado natural.Indicación:Los tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa se utilizan cuando se requiere una superficie de presión limpia y pulida. Indicación sobre el dibujo:Forma A: Bola de acero Forma D: Bola de POM
L2 = aprox. dos filetes DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del componente | D | L | L1 | Ø de bola | SW | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0666.1046 | A | acero del apoyo de cilindros | M4 | 6 | 2,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | A petición | | K0666.10410 | A | acero del apoyo de cilindros | M4 | 10 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | A petición | | K0666.10416 | A | acero del apoyo de cilindros | M4 | 16 | 5 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | A petición | | K0666.1058 | A | acero del apoyo de cilindros | M5 | 8 | 3,5 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | A petición | | K0666.10512 | A | acero del apoyo de cilindros | M5 | 12 | 5 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | A petición | | K0666.10520 | A | acero del apoyo de cilindros | M5 | 20 | 6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | A petición | | K0666.10610 | A | acero del apoyo de cilindros | M6 | 10,8 | 3,5 | 4 | 3 | 9 | | | A petición | | K0666.10616 | A | acero del apoyo de cilindros | M6 | 16,8 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | A petición | | K0666.10620 | A | acero del apoyo de cilindros | M6 | 20,8 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | A petición | | K0666.10625 | A | acero del apoyo de cilindros | M6 | 25,8 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | A petición | | K0666.10650 | A | acero del apoyo de cilindros | M6 | 50,8 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | A petición | | K0666.10660 | A | acero del apoyo de cilindros | M6 | 60,8 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | A petición | | K0666.10810 | A | acero del apoyo de cilindros | M8 | 11,2 | 3,5 | 5,5 | 4 | 10 | | | A petición | | K0666.10812 | A | acero del apoyo de cilindros | M8 | 13,2 | 5 | 5,5 | 4 | 10 | | | A petición | | K0666.10820 | A | acero del apoyo de cilindros | M8 | 21,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | A petición | | K0666.10825 | A | acero del apoyo de cilindros | M8 | 26,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | A petición | | K0666.10830 | A | acero del apoyo de cilindros | M8 | 31,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | A petición | | K0666.10850 | A | acero del apoyo de cilindros | M8 | 51,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | A petición | | K0666.10860 | A | acero del apoyo de cilindros | M8 | 61,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | A petición | | K0666.10880 | A | acero del apoyo de cilindros | M8 | 81,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | A petición | | K0666.11012 | A | acero del apoyo de cilindros | M10 | 13,7 | 5 | 7 | 5 | 20 | | | A petición | | K0666.11016 | A | acero del apoyo de cilindros | M10 | 17,7 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | A petición | | K0666.11020 | A | acero del apoyo de cilindros | M10 | 21,7 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | A petición | | K0666.11025 | A | acero del apoyo de cilindros | M10 | 26,7 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | A petición | | K0666.11035 | A | acero del apoyo de cilindros | M10 | 36,7 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | A petición | | K0666.11216 | A | acero del apoyo de cilindros | M12 | 18 | 8 | 8,5 | 6 | 30 | | | A petición | | K0666.11220 | A | acero del apoyo de cilindros | M12 | 22 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | | | A petición | | K0666.11230 | A | acero del apoyo de cilindros | M12 | 32 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | | | A petición | | K0666.11240 | A | acero del apoyo de cilindros | M12 | 42 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | | | A petición | | K0666.11620 | A | acero del apoyo de cilindros | M16 | 23,3 | 10 | 12 | 8 | 60 | | | A petición | | K0666.11625 | A | acero del apoyo de cilindros | M16 | 28,3 | 14 | 12 | 8 | 60 | | | A petición | | K0666.11635 | A | acero del apoyo de cilindros | M16 | 38,3 | 14 | 12 | 8 | 60 | | | A petición | | K0666.11650 | A | acero del apoyo de cilindros | M16 | 53,3 | 14 | 12 | 8 | 60 | | | A petición | | K0666.3046 | D | poliacetal | M4 | 6 | 2,5 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | A petición | | K0666.30410 | D | poliacetal | M4 | 10 | 3,5 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | A petición | | K0666.30416 | D | poliacetal | M4 | 16 | 5 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | A petición | | K0666.3058 | D | poliacetal | M5 | 8 | 3,5 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | A petición | | K0666.30512 | D | poliacetal | M5 | 12 | 5 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | A petición | | K0666.30520 | D | poliacetal | M5 | 20 | 6 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | A petición | | K0666.30610 | D | poliacetal | M6 | 10,8 | 3,5 | 4 | 3 | 0,9 | | | A petición | | K0666.30616 | D | poliacetal | M6 | 16,8 | 7 | 4 | 3 | 0,9 | | | A petición | | K0666.30620 | D | poliacetal | M6 | 20,8 | 7 | 4 | 3 | 0,9 | | | A petición | | K0666.30625 | D | poliacetal | M6 | 25,8 | 7 | 4 | 3 | 0,9 | | | A petición | | K0666.30810 | D | poliacetal | M8 | 11,2 | 3,5 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | A petición | | K0666.30812 | D | poliacetal | M8 | 13,2 | 5 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | A petición | | K0666.30820 | D | poliacetal | M8 | 21,2 | 8 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | A petición | | K0666.30825 | D | poliacetal | M8 | 26,2 | 8 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | A petición | | K0666.30830 | D | poliacetal | M8 | 31,2 | 8 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | A petición | | K0666.31012 | D | poliacetal | M10 | 13,7 | 5 | 7 | 5 | 2 | | | A petición | | K0666.31016 | D | poliacetal | M10 | 17,7 | 9 | 7 | 5 | 2 | | | A petición | | K0666.31020 | D | poliacetal | M10 | 21,7 | 9 | 7 | 5 | 2 | | | A petición | | K0666.31025 | D | poliacetal | M10 | 26,7 | 9 | 7 | 5 | 2 | | | A petición | | K0666.31035 | D | poliacetal | M10 | 36,7 | 9 | 7 | 5 | 2 | | | A petición | | K0666.31216 | D | poliacetal | M12 | 18 | 8 | 8,5 | 6 | 3 | | | A petición | | K0666.31220 | D | poliacetal | M12 | 22 | 10 | 8,5 | 6 | 3 | | | A petición | | K0666.31230 | D | poliacetal | M12 | 32 | 10 | 8,5 | 6 | 3 | | | A petición | | K0666.31240 | D | poliacetal | M12 | 42 | 10 | 8,5 | 6 | 3 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|