- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0384Tornillos de presión esféricos sin cabeza de acero inoxidable,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Tornillo y bola de acero inoxidable.Versión:Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:La bola aplanada permite sujetar, tensar o apoyar superficies no paralelas sin deformaciones, ya que la bola de alojamiento móvil se adapta hasta 9°. Se han diseñado especialmente versiones más largas para el uso como "barras de pegamento". Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tamaño pequeño y mediano.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | L | Ø de bola | SW | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0384.50612 | BV | M6 | 3 | 12,1 | 4 | 3 | 6 | | | A petición | | K0384.50616 | BV | M6 | 3 | 16,1 | 4 | 3 | 6 | | | A petición | | K0384.50620 | BV | M6 | 3 | 20,1 | 4 | 3 | 6 | | | A petición | | K0384.50625 | BV | M6 | 3 | 25,1 | 4 | 3 | 6 | | | A petición | | K0384.50816 | BV | M8 | 4,1 | 16,3 | 5,5 | 4 | 9 | | | A petición | | K0384.50820 | BV | M8 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 9 | | | A petición | | K0384.50825 | BV | M8 | 4,1 | 25,3 | 5,5 | 4 | 9 | | | A petición | | K0384.50830 | BV | M8 | 4,1 | 30,3 | 5,5 | 4 | 9 | | | A petición | | K0384.51020 | BV | M10 | 5,6 | 20,3 | 7 | 5 | 12 | | | A petición | | K0384.51025 | BV | M10 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | 12 | | | A petición | | K0384.51035 | BV | M10 | 5,6 | 35,3 | 7 | 5 | 12 | | | A petición | | K0384.51040 | BV | M10 | 5,6 | 40,2 | 7 | 5 | 12 | | | A petición | | K0384.51220 | BV | M12 | 7 | 20,2 | 8,5 | 6 | 18 | | | A petición | | K0384.51230 | BV | M12 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | 18 | | | A petición | | K0384.51240 | BV | M12 | 7 | 40,2 | 8,5 | 6 | 18 | | | A petición | | K0384.51250 | BV | M12 | 7 | 50 | 8,5 | 6 | 18 | | | A petición | | K0384.51635 | BV | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 36 | | | A petición | | K0384.51650 | BV | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | 36 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|