- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0383Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Tornillo de acero para temple y revenido, clase de resistencia 10.9. Bola de acero del apoyo de cilindros o POM.Versión:Tornillo negro. Bola endurecida con acabado natural o de POM.Indicación:Los tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa se utilizan cuando se requiere una superficie de presión limpia y pulida. Se han diseñado especialmente versiones más largas para el uso como "barras de pegamento". Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tamaño pequeño y mediano.Indicación sobre el dibujo:Forma A: Bola de acero Forma D: Bola de POM DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del componente | D | L | Ø de bola | SW | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0383.1046 | A | acero del apoyo de cilindros | M4 | 6 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | A petición | | K0383.1048 | A | acero del apoyo de cilindros | M4 | 8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | A petición | | K0383.10410 | A | acero del apoyo de cilindros | M4 | 10 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | A petición | | K0383.10412 | A | acero del apoyo de cilindros | M4 | 12 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | A petición | | K0383.10416 | A | acero del apoyo de cilindros | M4 | 16 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | A petición | | K0383.1058 | A | acero del apoyo de cilindros | M5 | 8 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | A petición | | K0383.10510 | A | acero del apoyo de cilindros | M5 | 10 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | A petición | | K0383.10512 | A | acero del apoyo de cilindros | M5 | 12 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | A petición | | K0383.10516 | A | acero del apoyo de cilindros | M5 | 16 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | A petición | | K0383.10520 | A | acero del apoyo de cilindros | M5 | 20 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | A petición | | K0383.10525 | A | acero del apoyo de cilindros | M5 | 25 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | A petición | | K0383.10610 | A | acero del apoyo de cilindros | M6 | 10,8 | 4 | 3 | 9 | | | A petición | | K0383.10612 | A | acero del apoyo de cilindros | M6 | 12,8 | 4 | 3 | 9 | | | A petición | | K0383.10616 | A | acero del apoyo de cilindros | M6 | 16,8 | 4 | 3 | 9 | | | A petición | | K0383.10620 | A | acero del apoyo de cilindros | M6 | 20,8 | 4 | 3 | 9 | | | A petición | | K0383.10625 | A | acero del apoyo de cilindros | M6 | 25,8 | 4 | 3 | 9 | | | A petición | | K0383.10650 | A | acero del apoyo de cilindros | M6 | 50,8 | 4 | 3 | 9 | | | A petición | | K0383.10660 | A | acero del apoyo de cilindros | M6 | 60,8 | 4 | 3 | 9 | | | A petición | | K0383.10680 | A | acero del apoyo de cilindros | M6 | 80,8 | 4 | 3 | 9 | | | A petición | | K0383.10810 | A | acero del apoyo de cilindros | M8 | 11,2 | 5,5 | 4 | 10 | | | A petición | | K0383.10812 | A | acero del apoyo de cilindros | M8 | 13,2 | 5,5 | 4 | 10 | | | A petición | | K0383.10816 | A | acero del apoyo de cilindros | M8 | 17,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | A petición | | K0383.10820 | A | acero del apoyo de cilindros | M8 | 21,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | A petición | | K0383.10825 | A | acero del apoyo de cilindros | M8 | 26,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | A petición | | K0383.10830 | A | acero del apoyo de cilindros | M8 | 31,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | A petición | | K0383.10850 | A | acero del apoyo de cilindros | M8 | 51,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | A petición | | K0383.10860 | A | acero del apoyo de cilindros | M8 | 61,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | A petición | | K0383.10880 | A | acero del apoyo de cilindros | M8 | 81,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | A petición | | K0383.11012 | A | acero del apoyo de cilindros | M10 | 13,7 | 7 | 5 | 20 | | | A petición | | K0383.11016 | A | acero del apoyo de cilindros | M10 | 17,7 | 7 | 5 | 20 | | | A petición | | K0383.11020 | A | acero del apoyo de cilindros | M10 | 21,7 | 7 | 5 | 20 | | | A petición | | K0383.11025 | A | acero del apoyo de cilindros | M10 | 26,7 | 7 | 5 | 20 | | | A petición | | K0383.11035 | A | acero del apoyo de cilindros | M10 | 36,7 | 7 | 5 | 20 | | | A petición | | K0383.11216 | A | acero del apoyo de cilindros | M12 | 18 | 8,5 | 6 | 30 | | | A petición | | K0383.11220 | A | acero del apoyo de cilindros | M12 | 22 | 8,5 | 6 | 30 | | | A petición | | K0383.11225 | A | acero del apoyo de cilindros | M12 | 27 | 8,5 | 6 | 30 | | | A petición | | K0383.11230 | A | acero del apoyo de cilindros | M12 | 32 | 8,5 | 6 | 30 | | | A petición | | K0383.11232 | A | acero del apoyo de cilindros | M12 | 34 | 8,5 | 6 | 30 | | | A petición | | K0383.11240 | A | acero del apoyo de cilindros | M12 | 42 | 8,5 | 6 | 30 | | | A petición | | K0383.11620 | A | acero del apoyo de cilindros | M16 | 23,3 | 12 | 8 | 60 | | | A petición | | K0383.11625 | A | acero del apoyo de cilindros | M16 | 28,3 | 12 | 8 | 60 | | | A petición | | K0383.11635 | A | acero del apoyo de cilindros | M16 | 38,3 | 12 | 8 | 60 | | | A petición | | K0383.11650 | A | acero del apoyo de cilindros | M16 | 53,3 | 12 | 8 | 60 | | | A petición | | K0383.12030 | A | acero del apoyo de cilindros | M20 | 34,2 | 15 | 10 | 90 | | | A petición | | K0383.12040 | A | acero del apoyo de cilindros | M20 | 44,2 | 15 | 10 | 90 | | | A petición | | K0383.12060 | A | acero del apoyo de cilindros | M20 | 64,2 | 15 | 10 | 90 | | | A petición | | K0383.12435 | A | acero del apoyo de cilindros | M24 | 39,7 | 18 | 12 | 120 | | | A petición | | K0383.12450 | A | acero del apoyo de cilindros | M24 | 54,7 | 18 | 12 | 120 | | | A petición | | K0383.12480 | A | acero del apoyo de cilindros | M24 | 84,7 | 18 | 12 | 120 | | | A petición | | K0383.3046 | D | poliacetal | M4 | 6 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | A petición | | K0383.3048 | D | poliacetal | M4 | 8 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | A petición | | K0383.30410 | D | poliacetal | M4 | 10 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | A petición | | K0383.30412 | D | poliacetal | M4 | 12 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | A petición | | K0383.30416 | D | poliacetal | M4 | 16 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | A petición | | K0383.3058 | D | poliacetal | M5 | 8 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | A petición | | K0383.30510 | D | poliacetal | M5 | 10 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | A petición | | K0383.30512 | D | poliacetal | M5 | 12 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | A petición | | K0383.30516 | D | poliacetal | M5 | 16 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | A petición | | K0383.30520 | D | poliacetal | M5 | 20 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | A petición | | K0383.30525 | D | poliacetal | M5 | 25 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | A petición | | K0383.30610 | D | poliacetal | M6 | 10,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | A petición | | K0383.30612 | D | poliacetal | M6 | 12,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | A petición | | K0383.30616 | D | poliacetal | M6 | 16,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | A petición | | K0383.30620 | D | poliacetal | M6 | 20,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | A petición | | K0383.30625 | D | poliacetal | M6 | 25,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | A petición | | K0383.30810 | D | poliacetal | M8 | 11,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | A petición | | K0383.30812 | D | poliacetal | M8 | 13,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | A petición | | K0383.30816 | D | poliacetal | M8 | 17,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | A petición | | K0383.30820 | D | poliacetal | M8 | 21,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | A petición | | K0383.30825 | D | poliacetal | M8 | 26,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | A petición | | K0383.30830 | D | poliacetal | M8 | 31,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | A petición | | K0383.31012 | D | poliacetal | M10 | 13,7 | 7 | 5 | 2 | | | A petición | | K0383.31016 | D | poliacetal | M10 | 17,7 | 7 | 5 | 2 | | | A petición | | K0383.31020 | D | poliacetal | M10 | 21,7 | 7 | 5 | 2 | | | A petición | | K0383.31025 | D | poliacetal | M10 | 26,7 | 7 | 5 | 2 | | | A petición | | K0383.31035 | D | poliacetal | M10 | 36,7 | 7 | 5 | 2 | | | A petición | | K0383.31216 | D | poliacetal | M12 | 18 | 8,5 | 6 | 3 | | | A petición | | K0383.31220 | D | poliacetal | M12 | 22 | 8,5 | 6 | 3 | | | A petición | | K0383.31230 | D | poliacetal | M12 | 32 | 8,5 | 6 | 3 | | | A petición | | K0383.31240 | D | poliacetal | M12 | 42 | 8,5 | 6 | 3 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|