- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0389Tornillos de presión |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Tornillo con clase de resistencia 10.9. Perno de latón o POM.Versión:Tornillo bruñido.Indicación:Los tornillos de presión son ideales para sujetar o presionar cuidadosamente husillos roscados, ejes, árboles y piezas con tratamiento superficial. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del componente | D | D1 | L | L3 | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0389.04X65 | latón | M4 | 2,5 | 6,5 | 1,2 | 2 | | | A petición | | K0389.04X85 | latón | M4 | 2,5 | 8,5 | 1,2 | 2 | | | A petición | | K0389.04X105 | latón | M4 | 2,5 | 10,5 | 1,2 | 2 | | | A petición | | K0389.04X125 | latón | M4 | 2,5 | 12,5 | 1,2 | 2 | | | A petición | | K0389.04X165 | latón | M4 | 2,5 | 16,5 | 1,2 | 2 | | | A petición | | K0389.04X305 | latón | M4 | 2,5 | 30,5 | 1,2 | 2 | | | A petición | | K0389.04X405 | latón | M4 | 2,5 | 40,5 | 1,2 | 2 | | | A petición | | K0389.05X105 | latón | M5 | 3 | 10,5 | 1,3 | 2,5 | | | A petición | | K0389.05X125 | latón | M5 | 3 | 12,5 | 1,3 | 2,5 | | | A petición | | K0389.05X165 | latón | M5 | 3 | 16,5 | 1,3 | 2,5 | | | A petición | | K0389.05X205 | latón | M5 | 3 | 20,5 | 1,3 | 2,5 | | | A petición | | K0389.05X305 | latón | M5 | 3 | 30,5 | 1,3 | 2,5 | | | A petición | | K0389.05X405 | latón | M5 | 3 | 40,5 | 1,3 | 2,5 | | | A petición | | K0389.05X85 | latón | M5 | 3 | 8,5 | 1,3 | 2,5 | | | A petición | | K0389.06X115 | latón | M6 | 4 | 11,5 | 1,9 | 3 | | | A petición | | K0389.06X125 | latón | M6 | 4 | 12,5 | 1,9 | 3 | | | A petición | | K0389.06X165 | latón | M6 | 4 | 16,5 | 1,9 | 3 | | | A petición | | K0389.06X175 | latón | M6 | 4 | 17,5 | 1,9 | 3 | | | A petición | | K0389.06X205 | latón | M6 | 4 | 20,5 | 1,9 | 3 | | | A petición | | K0389.06X255 | latón | M6 | 4 | 25,5 | 1,9 | 3 | | | A petición | | K0389.06X265 | latón | M6 | 4 | 26,5 | 1,9 | 3 | | | A petición | | K0389.06X305 | latón | M6 | 4 | 30,5 | 1,9 | 3 | | | A petición | | K0389.06X405 | latón | M6 | 4 | 40,5 | 1,9 | 3 | | | A petición | | K0389.06X415 | latón | M6 | 4 | 41,5 | 1,9 | 3 | | | A petición | | K0389.06X515 | latón | M6 | 4 | 51,5 | 1,9 | 3 | | | A petición | | K0389.06X615 | latón | M6 | 4 | 61,5 | 1,9 | 3 | | | A petición | | K0389.08X12 | latón | M8 | 5,5 | 12 | 2,4 | 4 | | | A petición | | K0389.08X14 | latón | M8 | 5,5 | 14 | 2,4 | 4 | | | A petición | | K0389.08X16 | latón | M8 | 5,5 | 16 | 2,4 | 4 | | | A petición | | K0389.08X18 | latón | M8 | 5,5 | 18 | 2,4 | 4 | | | A petición | | K0389.08X20 | latón | M8 | 5,5 | 20 | 2,4 | 4 | | | A petición | | K0389.08X22 | latón | M8 | 5,5 | 22 | 2,4 | 4 | | | A petición | | K0389.08X26 | latón | M8 | 5,5 | 26 | 2,4 | 4 | | | A petición | | K0389.08X32 | latón | M8 | 5,5 | 32 | 2,4 | 4 | | | A petición | | K0389.08X42 | latón | M8 | 5,5 | 42 | 2,4 | 4 | | | A petición | | K0389.08X52 | latón | M8 | 5,5 | 52 | 2,4 | 4 | | | A petición | | K0389.08X62 | latón | M8 | 5,5 | 62 | 2,4 | 4 | | | A petición | | K0389.08X82 | latón | M8 | 5,5 | 82 | 2,4 | 4 | | | A petición | | K0389.10X14 | latón | M10 | 7 | 14 | 2,6 | 5 | | | A petición | | K0389.10X18 | latón | M10 | 7 | 18 | 2,6 | 5 | | | A petición | | K0389.10X22 | latón | M10 | 7 | 22 | 2,6 | 5 | | | A petición | | K0389.10X27 | latón | M10 | 7 | 27 | 2,6 | 5 | | | A petición | | K0389.10X34 | latón | M10 | 7 | 34 | 2,6 | 5 | | | A petición | | K0389.10X37 | latón | M10 | 7 | 37 | 2,6 | 5 | | | A petición | | K0389.10X52 | latón | M10 | 7 | 52 | 2,6 | 5 | | | A petición | | K0389.10X62 | latón | M10 | 7 | 62 | 2,6 | 5 | | | A petición | | K0389.10X82 | latón | M10 | 7 | 82 | 2,6 | 5 | | | A petición | | K0389.12X185 | latón | M12 | 8,5 | 18,5 | 3,3 | 6 | | | A petición | | K0389.12X205 | latón | M12 | 8,5 | 20,5 | 3,3 | 6 | | | A petición | | K0389.12X225 | latón | M12 | 8,5 | 22,5 | 3,3 | 6 | | | A petición | | K0389.12X275 | latón | M12 | 8,5 | 27,5 | 3,3 | 6 | | | A petición | | K0389.12X325 | latón | M12 | 8,5 | 32,5 | 3,3 | 6 | | | A petición | | K0389.12X425 | latón | M12 | 8,5 | 42,5 | 3,3 | 6 | | | A petición | | K0389.12X525 | latón | M12 | 8,5 | 52,5 | 3,3 | 6 | | | A petición | | K0389.12X625 | latón | M12 | 8,5 | 62,5 | 3,3 | 6 | | | A petición | | K0389.12X825 | latón | M12 | 8,5 | 82,5 | 3,3 | 6 | | | A petición | | K0389.104X11 | POM | M4 | 2 | 11 | 1,7 | 2 | | | A petición | | K0389.104X13 | POM | M4 | 2 | 13 | 1,7 | 2 | | | A petición | | K0389.104X17 | POM | M4 | 2 | 17 | 1,7 | 2 | | | A petición | | K0389.104X31 | POM | M4 | 2 | 31 | 1,7 | 2 | | | A petición | | K0389.104X41 | POM | M4 | 2 | 41 | 1,7 | 2 | | | A petición | | K0389.104X7 | POM | M4 | 2 | 7 | 1,7 | 2 | | | A petición | | K0389.104X9 | POM | M4 | 2 | 9 | 1,7 | 2 | | | A petición | | K0389.105X11 | POM | M5 | 3 | 11 | 1,8 | 2,5 | | | A petición | | K0389.105X13 | POM | M5 | 3 | 13 | 1,8 | 2,5 | | | A petición | | K0389.105X17 | POM | M5 | 3 | 17 | 1,8 | 2,5 | | | A petición | | K0389.105X21 | POM | M5 | 3 | 21 | 1,8 | 2,5 | | | A petición | | K0389.105X31 | POM | M5 | 3 | 31 | 1,8 | 2,5 | | | A petición | | K0389.105X41 | POM | M5 | 3 | 41 | 1,8 | 2,5 | | | A petición | | K0389.105X9 | POM | M5 | 3 | 9 | 1,8 | 2,5 | | | A petición | | K0389.106X113 | POM | M6 | 3,5 | 11,3 | 1,7 | 3 | | | A petición | | K0389.106X133 | POM | M6 | 3,5 | 13,3 | 1,7 | 3 | | | A petición | | K0389.106X173 | POM | M6 | 3,5 | 17,3 | 1,7 | 3 | | | A petición | | K0389.106X213 | POM | M6 | 3,5 | 21,3 | 1,7 | 3 | | | A petición | | K0389.106X263 | POM | M6 | 3,5 | 26,3 | 1,7 | 3 | | | A petición | | K0389.106X333 | POM | M6 | 3,5 | 33,3 | 1,7 | 3 | | | A petición | | K0389.106X413 | POM | M6 | 3,5 | 41,3 | 1,7 | 3 | | | A petición | | K0389.106X513 | POM | M6 | 3,5 | 51,3 | 1,7 | 3 | | | A petición | | K0389.106X613 | POM | M6 | 3,5 | 61,3 | 1,7 | 3 | | | A petición | | K0389.106X93 | POM | M6 | 3,5 | 9,3 | 1,7 | 3 | | | A petición | | K0389.108X136 | POM | M8 | 5 | 13,6 | 2 | 4 | | | A petición | | K0389.108X176 | POM | M8 | 5 | 17,6 | 2 | 4 | | | A petición | | K0389.108X216 | POM | M8 | 5 | 21,6 | 2 | 4 | | | A petición | | K0389.108X266 | POM | M8 | 5 | 26,6 | 2 | 4 | | | A petición | | K0389.108X336 | POM | M8 | 5 | 33,6 | 2 | 4 | | | A petición | | K0389.108X416 | POM | M8 | 5 | 41,6 | 2 | 4 | | | A petición | | K0389.108X516 | POM | M8 | 5 | 51,6 | 2 | 4 | | | A petición | | K0389.108X616 | POM | M8 | 5 | 61,6 | 2 | 4 | | | A petición | | K0389.108X816 | POM | M8 | 5 | 81,6 | 2 | 4 | | | A petición | | K0389.110X179 | POM | M10 | 6,5 | 17,9 | 2,5 | 5 | | | A petición | | K0389.110X219 | POM | M10 | 6,5 | 21,9 | 2,5 | 5 | | | A petición | | K0389.110X269 | POM | M10 | 6,5 | 26,9 | 2,5 | 5 | | | A petición | | K0389.110X339 | POM | M10 | 6,5 | 33,9 | 2,5 | 5 | | | A petición | | K0389.110X419 | POM | M10 | 6,5 | 41,9 | 2,5 | 5 | | | A petición | | K0389.110X519 | POM | M10 | 6,5 | 51,9 | 2,5 | 5 | | | A petición | | K0389.110X619 | POM | M10 | 6,5 | 61,9 | 2,5 | 5 | | | A petición | | K0389.110X819 | POM | M10 | 6,5 | 81,9 | 2,5 | 5 | | | A petición | | K0389.112X221 | POM | M12 | 8 | 22,1 | 2,9 | 6 | | | A petición | | K0389.112X271 | POM | M12 | 8 | 27,1 | 2,9 | 6 | | | A petición | | K0389.112X341 | POM | M12 | 8 | 34,1 | 2,9 | 6 | | | A petición | | K0389.112X421 | POM | M12 | 8 | 42,1 | 2,9 | 6 | | | A petición | | K0389.112X521 | POM | M12 | 8 | 52,1 | 2,9 | 6 | | | A petición | | K0389.112X621 | POM | M12 | 8 | 62,1 | 2,9 | 6 | | | A petición | | K0389.112X821 | POM | M12 | 8 | 82,1 | 2,9 | 6 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|