K1912Perfiles de tuerca corredera en ranura Tipo I |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:recubiertas.Indicación:El perfil de ranura tiene unas perforaciones roscadas en dimensión modular de 40 mm y 60 mm. Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Ancho de ranura | B | D | H | L | L1 | L2 | Número de perforaciones | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1912.084008X1000 | 8 | 16 | M8 | 9,5 | 1000 | 40 | 20 | 25 | | | A petición | | K1912.086008X1000 | 8 | 16 | M8 | 9,5 | 1000 | 60 | 30 | 17 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|