Grupos de mercancía
Acoplamientos con fuelle metálico en miniatura con tornillo prisionero
K1878

Acoplamientos con fuelle metálico en miniatura con tornillo...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cubo de aluminio.
Fuelle de acero inoxidable.
Versión:Acabado natural.Indicación:Acoplamientos con fuelle metálico miniaturizados, sin juego y con gran rigidez torsional. El fuelle metálico compensa el desplazamiento axial, radial y en ángulo del árbol con unas reducidas fuerzas de retorno. Con tornillo prisionero para la fijación del árbol.

Se utilizan preferentemente cuando se requiere una posición y transmisión del movimiento precisas, como p. ej. en sistemas de alto dinamismo de posicionamiento, servos, encoders, velocímetros o potenciómetros.
Rango de temperatura:De -30 °C a +120 °C.Montaje:Los acoplamientos con fuelle metálico tienen un ajuste H7. La tolerancia de ajuste recomendada es de 0,02 mm - 0,05 mm. Esta tolerancia de ajuste y aceitar los pivotes del árbol facilitan el montaje y el desmontaje.

Durante el montaje y el desmontaje, el fuelle metálico solo se puede moldear el triple, como máx., de los valores de extensión admisibles indicados en el catálogo. Evite emplear la fuerza, de cualquier modo que sea.
A petición:Agujeros deseados del cubo D1 y D2 por separado por clase o campo de tolerancia.
Chavetero según DIN 6885. Observar el taladro máximo en el chavetero.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1878 Acoplamientos con fuelle metálico en miniatura con tornillo prisionero 264 kB
 Indicación técnica de los acoplamientos de árboles 2,1 MB

Planos

Acoplamientos con fuelle metálico en miniatura con tornillo prisionero

Selección/filtro de artículos

Referencia

TamañoMomento de torsión
máx.
Nm
Momento de inercia
(gcm²)
Resistencia a la torsión
Nm/rad
Rigidez del muelle
radial
(N/mm)
Rigidez del muelle
axial
(N/mm)
CADAcc.PrecioPedir
K1878.005023030350,51,52001810 A petición
K1878.005023040450,51,52001810 A petición
K1878.005023050550,51,52001810 A petición
K1878.005023060650,51,52001810 A petición
K1878.010025030310123603120 A petición
K1878.010025030510123603120 A petición
K1878.010025050510123603120 A petición
K1878.010025050610123603120 A petición
K1878.010025060610123603120 A petición
K1878.0150260505151,527505915 A petición
K1878.0150260506151,567505915 A petición
K1878.0150260508151,567505915 A petición
K1878.0150260606151,567505915 A petición
K1878.0150260608151,567505915 A petición
K1878.0150260808151,567505915 A petición
K1878.020028060620212,613002111 A petición
K1878.020028060820212,613002111 A petición
K1878.020028061020212,613002111 A petición
K1878.020028080820212,613002111 A petición
K1878.020028081020212,613002111 A petición
K1878.020028101020212,613002111 A petición
K1878.0450401010454,568650016832 A petición
K1878.0450401012454,568650016832 A petición
K1878.0450401014454,568650016832 A petición
K1878.0450401212454,568650016832 A petición
K1878.0450401214454,568650016832 A petición
K1878.0450401414454,568650016832 A petición
K1878.100045121210010150810012027 A petición
K1878.100045121510010150810012027 A petición
K1878.100045121910010150810012027 A petición
K1878.100045151510010150810012027 A petición
K1878.100045151910010150810012027 A petición
K1878.100045191910010150810012027 A petición
Referencia

Desplazamiento
radial del árbol máx.
(mm)
Desplazamiento máx.
axial del árbol
(mm)
Desplazamiento máx.
del árbol
(°)
máx.
revoluciones
r. p. m.
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CADAcc.PrecioPedir
K1878.00502303030,150,31,5150001xM333 A petición
K1878.00502304040,150,31,5150001xM344 A petición
K1878.00502305050,150,31,5150001xM355 A petición
K1878.00502306060,150,31,5150001xM366 A petición
K1878.01002503030,150,31,5150001xM333 A petición
K1878.01002503050,150,31,5150001xM335 A petición
K1878.01002505050,150,31,5150001xM355 A petición
K1878.01002505060,150,31,5150001xM356 A petición
K1878.01002506060,150,31,5150001xM366 A petición
K1878.01502605050,10,31,5150002xM455 A petición
K1878.01502605060,10,31,5150002xM456 A petición
K1878.01502605080,10,31,5150002xM458 A petición
K1878.01502606060,10,31,5150002xM466 A petición
K1878.01502606080,10,31,5150002xM468 A petición
K1878.01502608080,10,31,5150002xM488 A petición
K1878.02002806060,20,41,5150002xM466 A petición
K1878.02002806080,20,41,5150002xM468 A petición
K1878.02002806100,20,41,5150002xM4610 A petición
K1878.02002808080,20,41,5150002xM488 A petición
K1878.02002808100,20,41,5150002xM4810 A petición
K1878.02002810100,20,41,5150002xM41010 A petición
K1878.04504010100,10,31,5150002xM61010 A petición
K1878.04504010120,10,31,5150002xM61012 A petición
K1878.04504010140,10,31,5150002xM61014 A petición
K1878.04504012120,10,31,5150002xM61212 A petición
K1878.04504012140,10,31,5150002xM61214 A petición
K1878.04504014140,10,31,5150002xM61414 A petición
K1878.10004512120,150,41,5150002xM61212 A petición
K1878.10004512150,150,41,5150002xM61215 A petición
K1878.10004512190,150,41,5150002xM61219 A petición
K1878.10004515150,150,41,5150002xM61515 A petición
K1878.10004515190,150,41,5150002xM61519 A petición
K1878.10004519190,150,41,5150002xM61919 A petición
Referencia

D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D1/D2
máx.
en chavetero
D4D5LL2L3Par de
apriete de los
tornillos (Nm)
CADAcc.PrecioPedir
K1878.00502303033881513,523260,5 A petición
K1878.00502304043881513,523260,5 A petición
K1878.00502305053881513,523260,5 A petición
K1878.00502306063881513,523260,5 A petición
K1878.01002503033881513,525260,5 A petición
K1878.01002503053881513,525260,5 A petición
K1878.01002505053881513,525260,5 A petición
K1878.01002505063881513,525260,5 A petición
K1878.01002506063881513,525260,5 A petición
K1878.01502605053128191926381,5 A petición
K1878.01502605063128191926381,5 A petición
K1878.01502605083128191926381,5 A petición
K1878.01502606063128191926381,5 A petición
K1878.01502606083128191926381,5 A petición
K1878.01502608083128191926381,5 A petición
K1878.0200280606314102421,528361,5 A petición
K1878.0200280608314102421,528361,5 A petición
K1878.0200280610314102421,528361,5 A petición
K1878.0200280808314102421,528361,5 A petición
K1878.0200280810314102421,528361,5 A petición
K1878.0200281010314102421,528361,5 A petición
K1878.0450401010619133229404123 A petición
K1878.0450401012619133229404123 A petición
K1878.0450401014619133229404123 A petición
K1878.0450401212619133229404123 A petición
K1878.0450401214619133229404123 A petición
K1878.0450401414619133229404123 A petición
K1878.1000451212624174036454123 A petición
K1878.1000451215624174036454123 A petición
K1878.1000451219624174036454123 A petición
K1878.1000451515624174036454123 A petición
K1878.1000451519624174036454123 A petición
K1878.1000451919624174036454123 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33