- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1884Acoplamientos con fuelle metálico y forma constructiva corta... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cubo de aluminio. Fuelle de acero inoxidable.Versión:Acabado natural.Indicación:Acoplamientos con fuelle metálico con gran rigidez torsional. El fuelle metálico compensa el desplazamiento axial, radial y en ángulo del árbol con unas reducidas fuerzas de retorno. Con cubos de sujeción para la fijación del árbol.
Se utilizan preferentemente cuando se requiere una posición y transmisión del movimiento precisas, como p. ej. en los servomotores en las máquinas herramienta, las envasadoras y embaladoras, las máquinas de procesar madera y en la técnica de automatización.Rango de temperatura:De -30 °C a +120 °C.Montaje:Los acoplamientos con fuelle metálico tienen un ajuste H7. La tolerancia de ajuste recomendada es de 0,02 mm - 0,05 mm. Esta tolerancia de ajuste y aceitar los pivotes del árbol facilitan el montaje y el desmontaje.
Durante el montaje y el desmontaje, el fuelle metálico solo se puede moldear el triple, como máx., de los valores de extensión admisibles indicados en el catálogo. Evite emplear la fuerza, de cualquier modo que sea.A petición:Agujeros deseados del cubo D1 y D2 por separado por clase o campo de tolerancia. Chavetero según DIN 6885. Observar el taladro máximo en el chavetero.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | Momento de torsión máx. Nm | Momento de inercia (gm²) | Resistencia a la torsión (10⁻³ Nm/rad) | Rigidez del muelle radial (N/mm) | Rigidez del muelle axial (N/mm) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1884.0180581010 | 18 | 18 | 0,03 | 20 | 205 | 50 | | | A petición | | K1884.0180581111 | 18 | 18 | 0,03 | 20 | 205 | 50 | | | A petición | | K1884.0180581212 | 18 | 18 | 0,03 | 20 | 205 | 50 | | | A petición | | K1884.0180581414 | 18 | 18 | 0,03 | 20 | 205 | 50 | | | A petición | | K1884.0180581919 | 18 | 18 | 0,03 | 20 | 205 | 50 | | | A petición | | K1884.0180582424 | 18 | 18 | 0,03 | 20 | 205 | 50 | | | A petición | | K1884.0180582525 | 18 | 18 | 0,03 | 20 | 205 | 50 | | | A petición | | K1884.0300581010 | 30 | 30 | 0,13 | 38 | 720 | 50 | | | A petición | | K1884.0300581111 | 30 | 30 | 0,13 | 38 | 720 | 50 | | | A petición | | K1884.0300581212 | 30 | 30 | 0,13 | 38 | 720 | 50 | | | A petición | | K1884.0300581414 | 30 | 30 | 0,13 | 38 | 720 | 50 | | | A petición | | K1884.0300581919 | 30 | 30 | 0,13 | 38 | 720 | 50 | | | A petición | | K1884.0300582424 | 30 | 30 | 0,13 | 38 | 720 | 50 | | | A petición | | K1884.0300582525 | 30 | 30 | 0,13 | 38 | 720 | 50 | | | A petición | | K1884.0600671212 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | A petición | | K1884.0600671414 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | A petición | | K1884.0600671919 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | A petición | | K1884.0600672424 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | A petición | | K1884.0600672525 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | A petición | | K1884.0600672828 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | A petición | | K1884.0600673232 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | A petición | | K1884.0800781212 | 80 | 80 | 0,78 | 128 | 1200 | 80 | | | A petición | | K1884.0800781919 | 80 | 80 | 0,78 | 128 | 1200 | 80 | | | A petición | | K1884.0800782424 | 80 | 80 | 0,78 | 128 | 1200 | 80 | | | A petición | | K1884.0800782525 | 80 | 80 | 0,78 | 128 | 1200 | 80 | | | A petición | | K1884.0800782828 | 80 | 80 | 0,78 | 128 | 1200 | 80 | | | A petición | | K1884.0800783232 | 80 | 80 | 0,78 | 128 | 1200 | 80 | | | A petición | | K1884.1500781414 | 150 | 150 | 0,82 | 155 | 2020 | 280 | | | A petición | | K1884.1500781919 | 150 | 150 | 0,82 | 155 | 2020 | 280 | | | A petición | | K1884.1500782424 | 150 | 150 | 0,82 | 155 | 2020 | 280 | | | A petición | | K1884.1500782525 | 150 | 150 | 0,82 | 155 | 2020 | 280 | | | A petición | | K1884.1500782828 | 150 | 150 | 0,82 | 155 | 2020 | 280 | | | A petición | | K1884.1500783232 | 150 | 150 | 0,82 | 155 | 2020 | 280 | | | A petición | | K1884.2000831616 | 200 | 200 | 1,19 | 175 | 2500 | 280 | | | A petición | | K1884.2000831919 | 200 | 200 | 1,19 | 175 | 2500 | 280 | | | A petición | | K1884.2000832424 | 200 | 200 | 1,19 | 175 | 2500 | 280 | | | A petición | | K1884.2000832525 | 200 | 200 | 1,19 | 175 | 2500 | 280 | | | A petición | | K1884.2000832828 | 200 | 200 | 1,19 | 175 | 2500 | 280 | | | A petición | | K1884.2000833232 | 200 | 200 | 1,19 | 175 | 2500 | 280 | | | A petición | | K1884.3000942020 | 300 | 300 | 2,74 | 502 | 6300 | 287 | | | A petición | | K1884.3000942424 | 300 | 300 | 2,74 | 502 | 6300 | 287 | | | A petición | | K1884.3000942828 | 300 | 300 | 2,74 | 502 | 6300 | 287 | | | A petición | | K1884.3000943838 | 300 | 300 | 2,74 | 502 | 6300 | 287 | | | A petición | | K1884.5001002525 | 500 | 500 | 4,45 | 690 | 7790 | 100 | | | A petición | | K1884.5001003838 | 500 | 500 | 4,45 | 690 | 7790 | 100 | | | A petición | | K1884.5001004242 | 500 | 500 | 4,45 | 690 | 7790 | 100 | | | A petición | |
Referencia | Desplazamiento radial del árbol máx. (mm) | Desplazamiento máx. axial del árbol (mm) | Desplazamiento máx. del árbol (°) | máx. revoluciones r. p. m. | A | C (ISO 4029) | D1 (H7) | D2 (H7) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1884.0180581010 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 10 | 10 | | | A petición | | K1884.0180581111 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 11 | 11 | | | A petición | | K1884.0180581212 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 12 | 12 | | | A petición | | K1884.0180581414 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 14 | 14 | | | A petición | | K1884.0180581919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 19 | 19 | | | A petición | | K1884.0180582424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 24 | 24 | | | A petición | | K1884.0180582525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 25 | 25 | | | A petición | | K1884.0300581010 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 10 | 10 | | | A petición | | K1884.0300581111 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 11 | 11 | | | A petición | | K1884.0300581212 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 12 | 12 | | | A petición | | K1884.0300581414 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 14 | 14 | | | A petición | | K1884.0300581919 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 19 | 19 | | | A petición | | K1884.0300582424 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 24 | 24 | | | A petición | | K1884.0300582525 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 25 | 25 | | | A petición | | K1884.0600671212 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 24 | M8 | 12 | 12 | | | A petición | | K1884.0600671414 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 24 | M8 | 14 | 14 | | | A petición | | K1884.0600671919 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 24 | M8 | 19 | 19 | | | A petición | | K1884.0600672424 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 24 | M8 | 24 | 24 | | | A petición | | K1884.0600672525 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 24 | M8 | 25 | 25 | | | A petición | | K1884.0600672828 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 24 | M8 | 28 | 28 | | | A petición | | K1884.0600673232 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 24 | M8 | 32 | 32 | | | A petición | | K1884.0800781212 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 12 | 12 | | | A petición | | K1884.0800781919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 19 | 19 | | | A petición | | K1884.0800782424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 24 | 24 | | | A petición | | K1884.0800782525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 25 | 25 | | | A petición | | K1884.0800782828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 28 | 28 | | | A petición | | K1884.0800783232 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 32 | 32 | | | A petición | | K1884.1500781414 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 14 | 14 | | | A petición | | K1884.1500781919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 19 | 19 | | | A petición | | K1884.1500782424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 24 | 24 | | | A petición | | K1884.1500782525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 25 | 25 | | | A petición | | K1884.1500782828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 28 | 28 | | | A petición | | K1884.1500783232 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 32 | 32 | | | A petición | | K1884.2000831616 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 16 | 16 | | | A petición | | K1884.2000831919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 19 | 19 | | | A petición | | K1884.2000832424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 24 | 24 | | | A petición | | K1884.2000832525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 25 | 25 | | | A petición | | K1884.2000832828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 28 | 28 | | | A petición | | K1884.2000833232 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 32 | 32 | | | A petición | | K1884.3000942020 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6000 | 40 | M12 | 20 | 20 | | | A petición | | K1884.3000942424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6000 | 40 | M12 | 24 | 24 | | | A petición | | K1884.3000942828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6000 | 40 | M12 | 28 | 28 | | | A petición | | K1884.3000943838 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6000 | 40 | M12 | 38 | 38 | | | A petición | | K1884.5001002525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 5000 | 42 | M12 | 25 | 25 | | | A petición | | K1884.5001003838 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 5000 | 42 | M12 | 38 | 38 | | | A petición | | K1884.5001004242 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 5000 | 42 | M12 | 42 | 42 | | | A petición | |
Referencia | D1/D2 mín. | D1/D2 máx. | D1/D2 máx. en chavetero | D4 | L | L2 | L3 | R | Par de apriete de los tornillos (Nm) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1884.0180581010 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 58 | 5,5 | 17,5 | 47,4 | 8 | | | A petición | | K1884.0180581111 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 58 | 5,5 | 17,5 | 47,4 | 8 | | | A petición | | K1884.0180581212 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 58 | 5,5 | 17,5 | 47,4 | 8 | | | A petición | | K1884.0180581414 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 58 | 5,5 | 17,5 | 47,4 | 8 | | | A petición | | K1884.0180581919 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 58 | 5,5 | 17,5 | 47,4 | 8 | | | A petición | | K1884.0180582424 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 58 | 5,5 | 17,5 | 47,4 | 8 | | | A petición | | K1884.0180582525 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 58 | 5,5 | 17,5 | 47,4 | 8 | | | A petición | | K1884.0300581010 | 10 | 32 | 30 | 56 | 58 | 7,3 | 21 | 56,4 | 15 | | | A petición | | K1884.0300581111 | 10 | 32 | 30 | 56 | 58 | 7,3 | 21 | 56,4 | 15 | | | A petición | | K1884.0300581212 | 10 | 32 | 30 | 56 | 58 | 7,3 | 21 | 56,4 | 15 | | | A petición | | K1884.0300581414 | 10 | 32 | 30 | 56 | 58 | 7,3 | 21 | 56,4 | 15 | | | A petición | | K1884.0300581919 | 10 | 32 | 30 | 56 | 58 | 7,3 | 21 | 56,4 | 15 | | | A petición | | K1884.0300582424 | 10 | 32 | 30 | 56 | 58 | 7,3 | 21 | 56,4 | 15 | | | A petición | | K1884.0300582525 | 10 | 32 | 30 | 56 | 58 | 7,3 | 21 | 56,4 | 15 | | | A petición | | K1884.0600671212 | 12 | 35 | 35 | 66 | 67 | 8,6 | 24 | 66,2 | 40 | | | A petición | | K1884.0600671414 | 12 | 35 | 35 | 66 | 67 | 8,6 | 24 | 66,2 | 40 | | | A petición | | K1884.0600671919 | 12 | 35 | 35 | 66 | 67 | 8,6 | 24 | 66,2 | 40 | | | A petición | | K1884.0600672424 | 12 | 35 | 35 | 66 | 67 | 8,6 | 24 | 66,2 | 40 | | | A petición | | K1884.0600672525 | 12 | 35 | 35 | 66 | 67 | 8,6 | 24 | 66,2 | 40 | | | A petición | | K1884.0600672828 | 12 | 35 | 35 | 66 | 67 | 8,6 | 24 | 66,2 | 40 | | | A petición | | K1884.0600673232 | 12 | 35 | 35 | 66 | 67 | 8,6 | 24 | 66,2 | 40 | | | A petición | | K1884.0800781212 | 12 | 44 | 44 | 82 | 78 | 9,8 | 27 | 82,9 | 84 | | | A petición | | K1884.0800781919 | 12 | 44 | 44 | 82 | 78 | 9,8 | 27 | 82,9 | 84 | | | A petición | | K1884.0800782424 | 12 | 44 | 44 | 82 | 78 | 9,8 | 27 | 82,9 | 84 | | | A petición | | K1884.0800782525 | 12 | 44 | 44 | 82 | 78 | 9,8 | 27 | 82,9 | 84 | | | A petición | | K1884.0800782828 | 12 | 44 | 44 | 82 | 78 | 9,8 | 27 | 82,9 | 84 | | | A petición | | K1884.0800783232 | 12 | 44 | 44 | 82 | 78 | 9,8 | 27 | 82,9 | 84 | | | A petición | | K1884.1500781414 | 14 | 44 | 44 | 82 | 78 | 9,8 | 27 | 82,9 | 84 | | | A petición | | K1884.1500781919 | 14 | 44 | 44 | 82 | 78 | 9,8 | 27 | 82,9 | 84 | | | A petición | | K1884.1500782424 | 14 | 44 | 44 | 82 | 78 | 9,8 | 27 | 82,9 | 84 | | | A petición | | K1884.1500782525 | 14 | 44 | 44 | 82 | 78 | 9,8 | 27 | 82,9 | 84 | | | A petición | | K1884.1500782828 | 14 | 44 | 44 | 82 | 78 | 9,8 | 27 | 82,9 | 84 | | | A petición | | K1884.1500783232 | 14 | 44 | 44 | 82 | 78 | 9,8 | 27 | 82,9 | 84 | | | A petición | | K1884.2000831616 | 16 | 47 | 47 | 90 | 83 | 10,8 | 29 | 90,8 | 125 | | | A petición | | K1884.2000831919 | 16 | 47 | 47 | 90 | 83 | 10,8 | 29 | 90,8 | 125 | | | A petición | | K1884.2000832424 | 16 | 47 | 47 | 90 | 83 | 10,8 | 29 | 90,8 | 125 | | | A petición | | K1884.2000832525 | 16 | 47 | 47 | 90 | 83 | 10,8 | 29 | 90,8 | 125 | | | A petición | | K1884.2000832828 | 16 | 47 | 47 | 90 | 83 | 10,8 | 29 | 90,8 | 125 | | | A petición | | K1884.2000833232 | 16 | 47 | 47 | 90 | 83 | 10,8 | 29 | 90,8 | 125 | | | A petición | | K1884.3000942020 | 20 | 60 | 60 | 110 | 94 | 11,8 | 32,5 | 110 | 145 | | | A petición | | K1884.3000942424 | 20 | 60 | 60 | 110 | 94 | 11,8 | 32,5 | 110 | 145 | | | A petición | | K1884.3000942828 | 20 | 60 | 60 | 110 | 94 | 11,8 | 32,5 | 110 | 145 | | | A petición | | K1884.3000943838 | 20 | 60 | 60 | 110 | 94 | 11,8 | 32,5 | 110 | 145 | | | A petición | | K1884.5001002525 | 25 | 70 | 70 | 122 | 100 | 13,3 | 36 | 122 | 145 | | | A petición | | K1884.5001003838 | 25 | 70 | 70 | 122 | 100 | 13,3 | 36 | 122 | 145 | | | A petición | | K1884.5001004242 | 25 | 70 | 70 | 122 | 100 | 13,3 | 36 | 122 | 145 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|