Grupos de mercancía
Estrellas de acoplamiento sin juego para acoplamientos de garras de elastómero
K1896

Estrellas de acoplamiento sin juego para acoplamientos de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliuretano.Versión:Estrella de acoplamiento azul 80 Shore A.
Estrella de acoplamiento amarilla 92 Shore A.
Estrella de acoplamiento roja 98 Shore A.
Indicación:Las estrellas de acoplamiento sirven de elemento de compensación en un acoplamiento de garras de elastómero. En su calidad de componente central de un acoplamiento, determina sus características.

Las estrellas de acoplamiento se ofrecen en diversos grados de dureza. Cuanto más dura es la estrella de acoplamiento, más se incrementa también el par de torsión a transmitir y la rigidez, A medida que se reduce la dureza, disminuye también la capacidad de extensión y la amortiguación.

La tensión previa de las estrellas de acoplamiento en los cubos de acoplamiento hace que esta variante no tenga juego.
Rango de temperatura:Azul 80 Shore A: -50 °C a +80 °C. Brevemente -60°C a +120 °C.
Amarillo 92 Shore A: -30 °C a +90 °C. Brevemente -50°C a +120 °C.
Rojo 98 Shore A: -30 °C a +90 °C. Brevemente -40°C a +120 °C.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1896 Estrellas de acoplamiento sin juego para acoplamientos de garras de elastómero 196 kB
 Indicación técnica de los acoplamientos de árboles 2,1 MB

Planos

Estrellas de acoplamiento sin juego para acoplamientos de garras de elastómero

Selección/filtro de artículos

Referencia

TamañoColor
del cuerpo
de base
Resistencia a la torsión
estática
(Nm/rad)
Resistencia a la torsión
dinámica
Nm/rad
Rigidez del muelle
radial
(N/mm)
Desplazamiento
radial del árbol máx.
(mm)
CADAcc.PrecioPedir
K1896.07807azul8.6261140,15 A petición
K1896.09809azul17,2521250,2 A petición
K1896.128012azul84,32522740,2 A petición
K1896.148014azul60,21801530,21 A petición
K1896.198019azul61810655820,15 A petición
K1896.248024azul86013908400,2 A petición
K1896.288028azul137023509900,2 A petición
K1896.05925amarillo5,16161540,06 A petición
K1896.07927amarillo14.3432190,10 A petición
K1896.09929amarillo31,5952620,15 A petición
K1896.129212amarillo160,44874700,14 A petición
K1896.149214amarillo114,63443360,15 A petición
K1896.199219amarillo1090181511200,1 A petición
K1896.249224amarillo2300513019000,15 A petición
K1896.289228amarillo4080674517800,15 A petición
K1896.389238amarillo118002185044000,12 A petición
K1896.429242amarillo108702050041000,19 A petición
K1896.489248amarillo129682280045000,23 A petición
K1896.07987rojo22.9694210,10 A petición
K1896.09989rojo51,61555180,1 A petición
K1896.129812rojo240,77188460,08 A petición
K1896.149814rojo171,95136540,09 A petición
K1896.199819rojo1512254020100,06 A petición
K1896.249824rojo3700813029400,11 A petición
K1896.289828rojo6410992032000,11 A petición
K1896.389838rojo263004033564740,09 A petición
K1896.429842rojo215943769259400,14 A petición
K1896.489848rojo257594940068200,16 A petición
Referencia

Desplazamiento máx.
axial del árbol
(mm)
Desplazamiento máx.
del árbol
(°)
Momento de torsión
máx.
Nm
Estrella de acoplamiento
Dureza
Par nominalD
máx.
CADAcc.PrecioPedir
K1896.0780+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.73 A petición
K1896.0980+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,87 A petición
K1896.1280+0,9 / -0,41,1680 Shore A38 A petición
K1896.1480+1 / -0,51,1880 Shore A410 A petición
K1896.1980+1,2 / -0,51,11280 Shore A618 A petición
K1896.2480+1,4 / -0,513480 Shore A1727 A petición
K1896.2880+1,5 / -0,71,39280 Shore A4630 A petición
K1896.0592+0,4 / -0,210,692 Shore A0,53 A petición
K1896.0792+0,6 / -0,312.492 Shore A1.23 A petición
K1896.0992+0,8 / -0,41692 Shore A37 A petición
K1896.1292+0,9 / -0,411092 Shore A58 A petición
K1896.1492+1 / -0,511592 Shore A7,510 A petición
K1896.1992+1,2 / -0,512492 Shore A1218 A petición
K1896.2492+1,4 / -0,517092 Shore A3527 A petición
K1896.2892+1,5 / -0,7119092 Shore A9530 A petición
K1896.3892+1,8 / -0,70,965092 Shore A32538 A petición
K1896.4292+2 / -1153092 Shore A26546 A petición
K1896.4892+2,1 / -1162092 Shore A31051 A petición
K1896.0798+0,6 / -0,31498 Shore A23 A petición
K1896.0998+0,8 / -0,40,91098 Shore A57 A petición
K1896.1298+0,9 / -0,40,91898 Shore A98 A petición
K1896.1498+1 / -0,50,92598 Shore A12,510 A petición
K1896.1998+1,2 / -0,50,94298 Shore A2118 A petición
K1896.2498+1,4 / -0,50,912098 Shore A6027 A petición
K1896.2898+1,5 / -0,70,932098 Shore A16030 A petición
K1896.3898+1,8 / -0,70,881098 Shore A40538 A petición
K1896.4298+2 / -10,990098 Shore A45046 A petición
K1896.4898+2,1 / -10,9105098 Shore A52551 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33