- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0406Anillos de regulación DIN 705, acero |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Forma A: Anillo de regulación de acero, acabado natural. Tornillo prisionero de acero con clase de resistencia 15H, acabado natural. Forma E: Anillo de regulación de acero acabado natural, pasivado en azul. Tornillo prisionero de acero con clase de resistencia 45H, acabado natural (negro) o cincado, pasivado en azul. Tornillo prisionero de acero inoxidable A2-70, acabado natural.Indicación:Forma A: con tornillo prisionero DIN 553 (ranura) Forma E: con tornillo sin cabeza DIN EN ISO 4027 (hexágono interior)
Las tolerancias indicadas se aplican según DIN 705 para anillos de regulación de acabado natural. Con los anillos de regulación cincados no se pueden garantizar las tolerancias. Pero esto no influyen en la funcionalidad.Indicación sobre el dibujo:1) Segundo tornillo de sujeción a partir de D1 ≥ 75 DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
|
Anillos de regulación DIN 705, acero, forma E, hexágono interior |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del componente | Superficie cuerpo de base | Forma | D1 | B | D2 | D3 Tornillo de sujeción | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0406.300301 | acero | acabado natural | E | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | A petición | | K0406.300401 | acero | acabado natural | E | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | A petición | | K0406.300501 | acero | acabado natural | E | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | A petición | | K0406.300601 | acero | acabado natural | E | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | A petición | | K0406.300701 | acero | acabado natural | E | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | A petición | | K0406.300801 | acero | acabado natural | E | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | A petición | | K0406.300901 | acero | acabado natural | E | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | A petición | | K0406.301001 | acero | acabado natural | E | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | A petición | | K0406.301101 | acero | acabado natural | E | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | A petición | | K0406.301201 | acero | acabado natural | E | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | A petición | | K0406.301401 | acero | acabado natural | E | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | A petición | | K0406.301501 | acero | acabado natural | E | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | A petición | | K0406.301601 | acero | acabado natural | E | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | A petición | | K0406.301801 | acero | acabado natural | E | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | A petición | | K0406.302001 | acero | acabado natural | E | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | A petición | | K0406.302401 | acero | acabado natural | E | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | A petición | | K0406.302501 | acero | acabado natural | E | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | A petición | | K0406.302601 | acero | acabado natural | E | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | A petición | | K0406.302801 | acero | acabado natural | E | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | A petición | | K0406.303001 | acero | acabado natural | E | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | A petición | | K0406.303201 | acero | acabado natural | E | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | A petición | | K0406.303501 | acero | acabado natural | E | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | A petición | | K0406.303601 | acero | acabado natural | E | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | A petición | | K0406.303801 | acero | acabado natural | E | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | A petición | | K0406.304001 | acero | acabado natural | E | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | A petición | | K0406.304201 | acero | acabado natural | E | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | A petición | | K0406.304501 | acero | acabado natural | E | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | A petición | | K0406.304801 | acero | acabado natural | E | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | A petición | | K0406.305001 | acero | acabado natural | E | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | A petición | | K0406.305201 | acero | acabado natural | E | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | A petición | | K0406.305501 | acero | acabado natural | E | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | A petición | | K0406.305601 | acero | acabado natural | E | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | A petición | | K0406.305801 | acero | acabado natural | E | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | A petición | | K0406.306001 | acero | acabado natural | E | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | A petición | | K0406.306301 | acero | acabado natural | E | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | A petición | | K0406.306501 | acero | acabado natural | E | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | A petición | | K0406.306801 | acero | acabado natural | E | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | A petición | | K0406.307001 | acero | acabado natural | E | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | A petición | | K0406.307201 | acero | acabado natural | E | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | A petición | | K0406.307501 | acero inoxidable A2 | acabado natural | E | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | A petición | | K0406.308001 | acero inoxidable A2 | acabado natural | E | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | A petición | | K0406.308501 | acero inoxidable A2 | acabado natural | E | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | A petición | | K0406.309001 | acero inoxidable A2 | acabado natural | E | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | A petición | | K0406.310001 | acero inoxidable A2 | acabado natural | E | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | A petición | | K0406.300303 | acero | cincado, azul pasivado | E | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | A petición | | K0406.300403 | acero | cincado, azul pasivado | E | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | A petición | | K0406.300503 | acero | cincado, azul pasivado | E | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | A petición | | K0406.300603 | acero | cincado, azul pasivado | E | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | A petición | | K0406.300703 | acero | cincado, azul pasivado | E | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | A petición | | K0406.300803 | acero | cincado, azul pasivado | E | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | A petición | | K0406.300903 | acero | cincado, azul pasivado | E | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | A petición | | K0406.301003 | acero | cincado, azul pasivado | E | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | A petición | | K0406.301103 | acero | cincado, azul pasivado | E | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | A petición | | K0406.301203 | acero | cincado, azul pasivado | E | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | A petición | | K0406.301403 | acero | cincado, azul pasivado | E | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | A petición | | K0406.301503 | acero | cincado, azul pasivado | E | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | A petición | | K0406.301603 | acero | cincado, azul pasivado | E | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | A petición | | K0406.301803 | acero | cincado, azul pasivado | E | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | A petición | | K0406.302003 | acero | cincado, azul pasivado | E | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | A petición | | K0406.302403 | acero | cincado, azul pasivado | E | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | A petición | | K0406.302503 | acero | cincado, azul pasivado | E | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | A petición | | K0406.302603 | acero | cincado, azul pasivado | E | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | A petición | | K0406.302803 | acero | cincado, azul pasivado | E | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | A petición | | K0406.303003 | acero | cincado, azul pasivado | E | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | A petición | | K0406.303203 | acero | cincado, azul pasivado | E | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | A petición | | K0406.303503 | acero | cincado, azul pasivado | E | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | A petición | | K0406.303603 | acero | cincado, azul pasivado | E | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | A petición | | K0406.303803 | acero | cincado, azul pasivado | E | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | A petición | | K0406.304003 | acero | cincado, azul pasivado | E | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | A petición | | K0406.304203 | acero | cincado, azul pasivado | E | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | A petición | | K0406.304503 | acero | cincado, azul pasivado | E | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | A petición | | K0406.304803 | acero | cincado, azul pasivado | E | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | A petición | | K0406.305003 | acero | cincado, azul pasivado | E | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | A petición | | K0406.305203 | acero | cincado, azul pasivado | E | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | A petición | | K0406.305503 | acero | cincado, azul pasivado | E | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | A petición | | K0406.305603 | acero | cincado, azul pasivado | E | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | A petición | | K0406.305803 | acero | cincado, azul pasivado | E | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | A petición | | K0406.306003 | acero | cincado, azul pasivado | E | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | A petición | | K0406.306303 | acero | cincado, azul pasivado | E | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | A petición | | K0406.306503 | acero | cincado, azul pasivado | E | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | A petición | | K0406.306803 | acero | cincado, azul pasivado | E | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | A petición | | K0406.307003 | acero | cincado, azul pasivado | E | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | A petición | | K0406.307203 | acero | cincado, azul pasivado | E | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | A petición | | K0406.307503 | acero | cincado, azul pasivado | E | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | A petición | | K0406.308003 | acero | cincado, azul pasivado | E | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | A petición | | K0406.308503 | acero | cincado, azul pasivado | E | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | A petición | | K0406.309003 | acero | cincado, azul pasivado | E | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | A petición | | K0406.310003 | acero | cincado, azul pasivado | E | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | A petición | |
|
Indicaciones sobre este artículo |
Anillos de regulación de KIPP
Aplicación Los anillos de regulación se utilizan principalmente en el ámbito de la tecnología de accionamiento en la construcción de maquinaria e instalaciones. Actúan como elementos de seguridad polifacéticos en árboles y ejes para retener piezas móviles en una determinada posición. Se utilizan, por ejemplo, a modo de topes mecánicos o como superficie tope para rodamientos. Dentro de la tecnología de accionamiento, también sirven de accesorios para otros componentes. Así, se utilizan frecuentemente como componentes de motores o accionamientos.
Modelos KIPP ofrece distintos modelos de anillos de regulación. Además de anillos de regulación de acero, en la tienda virtual también se pueden adquirir anillos de regulación de acero inoxidable. En cuanto a la forma, se distinguen dos variantes. Por un lado, hay tornillos prisioneros con ranura (forma A); por otro, tornillos prisioneros con hexágono interior (forma E). Los anillos de regulación con empuñadura de mariposa y las placas intermedias para alojar los anillos de regulación completan la gama de productos KIPP. |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|