Grupos de mercancía
Anillos de regulación con empuñadura de mariposa, similar a DIN 705, acero
K0407

Anillos de regulación con empuñadura de mariposa, similar a DIN...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Anillo de regulación de acero.
Empuñadura de mariposa de termoplástico.
Perno roscado de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Anillo de regulación de acabado natural.
Empuñadura de mariposa gris antracita.
Perno roscado cromado en azul.
Indicación sobre el dibujo:
1) Tope variable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0407 Anillos de regulación con empuñadura de mariposa, similar a DIN 705, acero 182 kB

Planos

Anillos de regulación con empuñadura de mariposa, similar a DIN 705, acero

Selección/filtro de artículos

Referencia

BD1D2D3HCADAcc.PrecioPedir
K0407.1006018612M426 A petición
K0407.1008018816M427 A petición
K0407.101001101020M530 A petición
K0407.101201121222M631 A petición
K0407.101601121628M633 A petición
K0407.102001142032M635 A petición
K0407.102501162540M837,5 A petición
K0407.103201163250M846 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33