Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acabado natural.Indicación sobre el dibujo:
1) Segundo tornillo de sujeción a partir de D1 ≥ 75
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0406_A Anillos de regulación DIN 705, acero inoxidable, forma A, ranura 255 kB

Planos

Anillos de regulación DIN 705, acero inoxidable, forma A, ranura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del componente
D1BD2D3
Tornillo de sujeción
CADAcc.PrecioPedir
K0406.100302Aacero inoxidable357M2x3 A petición
K0406.100402Aacero inoxidable458M2,5x3 A petición
K0406.100502Aacero inoxidable5610M3x4 A petición
K0406.100602Aacero inoxidable6812M4x5 A petición
K0406.100702Aacero inoxidable7812M4x5 A petición
K0406.100802Aacero inoxidable8816M4x6 A petición
K0406.100902Aacero inoxidable91018M5x8 A petición
K0406.101002Aacero inoxidable101020M5x8 A petición
K0406.101102Aacero inoxidable111020M5x8 A petición
K0406.101202Aacero inoxidable121222M6x8 A petición
K0406.101402Aacero inoxidable141225M6x8 A petición
K0406.101502Aacero inoxidable151225M6x8 A petición
K0406.101602Aacero inoxidable161228M6x8 A petición
K0406.101802Aacero inoxidable181432M6x8 A petición
K0406.102002Aacero inoxidable201432M6x8 A petición
K0406.102402Aacero inoxidable241640M8x12 A petición
K0406.102502Aacero inoxidable251640M8x10 A petición
K0406.102602Aacero inoxidable261640M8x10 A petición
K0406.102802Aacero inoxidable281645M8x12 A petición
K0406.103002Aacero inoxidable301645M8x10 A petición
K0406.103202Aacero inoxidable321650M8x12 A petición
K0406.103502Aacero inoxidable351656M8x12 A petición
K0406.103602Aacero inoxidable361656M8x12 A petición
K0406.103802Aacero inoxidable381656M8x12 A petición
K0406.104002Aacero inoxidable401863M10x16 A petición
K0406.104202Aacero inoxidable421863M10x16 A petición
K0406.104502Aacero inoxidable451870M10x16 A petición
K0406.104802Aacero inoxidable481870M10x16 A petición
K0406.105002Aacero inoxidable501880M10x16 A petición
K0406.105202Aacero inoxidable521880M10x16 A petición
K0406.105502Aacero inoxidable551880M10x16 A petición
K0406.105602Aacero inoxidable561880M10x16 A petición
K0406.105802Aacero inoxidable582090M10x16 A petición
K0406.106002Aacero inoxidable602090M10x16 A petición
K0406.106302Aacero inoxidable632090M10x16 A petición
K0406.106502Aacero inoxidable6520100M10x20 A petición
K0406.106802Aacero inoxidable6820100M10x20 A petición
K0406.107002Aacero inoxidable7020100M10x20 A petición
K0406.107202Aacero inoxidable7220100M10x20 A petición
K0406.107502Aacero inoxidable7522110M12x20 A petición
K0406.108002Aacero inoxidable8022110M12x20 A petición
K0406.108502Aacero inoxidable8522125M12x25 A petición
K0406.109002Aacero inoxidable9022125M12x20 A petición
K0406.110002Aacero inoxidable10025140M12x25 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33