Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero.
Acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero bruñido, tornillo acero 12.9.
Acero inoxidable acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Indicación:Los anillos de sujeción con rosca envuelven la pieza contraria distribuyendo las fuerzas de sujeción de forma regular.
Los anillos de sujeción se pueden utilizar en combinación con roscas de perno según la clase de tolerancia de rosca 6g.
Rango de temperatura: -40 °C - +175 °C.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0986 Anillos de sujeción con rosca 229 kB

Planos

Anillos de sujeción con rosca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
BCD1
Rosca
interior
D2RCADAcc.PrecioPedir
K0986.0401acero9M3x8M41620,7 A petición
K0986.0501acero9M3x8M51620,7 A petición
K0986.0601acero9M3x8M61620,7 A petición
K0986.0801acero9M3x8M81822,4 A petición
K0986.1001acero9M3x10M102426 A petición
K0986.1201acero11M4x12M122831,8 A petición
K0986.1601acero13M5x16M163439,4 A petición
K0986.2001acero15M6x18M204046,4 A petición
K0986.0402acero inoxidable9M3x8M41620,7 A petición
K0986.0502acero inoxidable9M3x8M51620,7 A petición
K0986.0602acero inoxidable9M3x8M61620,7 A petición
K0986.0802acero inoxidable9M3x8M81822,4 A petición
K0986.1002acero inoxidable9M3x10M102426 A petición
K0986.1202acero inoxidable11M4x12M122831,8 A petición
K0986.1602acero inoxidable13M5x16M163439,4 A petición
K0986.2002acero inoxidable15M6x18M204046,4 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33