HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero 1.0718.
Acero inoxidable 1.4305.
Aluminio.
Versión:Acero bruñido, tornillo acero 12.9.
Acero inoxidable acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Aluminio acabado natural tornillo acero inoxidable A2-70.
Indicación:Los anillos de sujeción ranurados envuelven el árbol distribuyendo uniformemente las fuerzas de apriete. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.

La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.

Forma A: anillo de sujeción estándar.
Forma B: anillo de sujeción con un 15% más de fuerza de sujeción que el estándar con igual fuerza de apriete del tornillo de sujeción. La perforación sigue siendo cilíndrica, lo que le permite rodear el árbol con precisión. Escaso desequilibrio.
Rango de temperatura:De -40 °C a +175 °C.A petición:Otras dimensiones.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0611 Anillos de sujeción ranurados 221 kB

Planos (vista completa)

Anillos de sujeción ranurados

Anillos de sujeción ranurados, forma A

Más información

Planos

Anillos de sujeción ranurados, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
FormaBC
(DIN 912)
D1D2RCADAcc.PrecioPedir
K0611.00401AceroA9M3x841620,7 A petición
K0611.00501AceroA9M3x851620,7 A petición
K0611.00601AceroA9M3x861620,7 A petición
K0611.00801AceroA9M3x881822,4 A petición
K0611.01001AceroA9M3x10102426 A petición
K0611.01201AceroA11M4x12122831,8 A petición
K0611.01501AceroA13M5x16153439,4 A petición
K0611.01601AceroA13M5x16163439,4 A petición
K0611.01801AceroA13M5x16183641,1 A petición
K0611.02001AceroA15M6x18204046,4 A petición
K0611.02201AceroA15M6x18224248,1 A petición
K0611.02501AceroA15M6x18254550,8 A petición
K0611.02801AceroA15M6x18284853,7 A petición
K0611.03001AceroA15M6x18305458,6 A petición
K0611.04001AceroA15M6x18406065 A petición
K0611.05001AceroA19M8x25507887 A petición
K0611.00402Acero inoxidableA9M3x841620,7 A petición
K0611.00502Acero inoxidableA9M3x851620,7 A petición
K0611.00602Acero inoxidableA9M3x861620,7 A petición
K0611.00802Acero inoxidableA9M3x881822,4 A petición
K0611.01002Acero inoxidableA9M3x10102426 A petición
K0611.01202Acero inoxidableA11M4x12122831,8 A petición
K0611.01502Acero inoxidableA13M5x16153439,4 A petición
K0611.01602Acero inoxidableA13M5x16163439,4 A petición
K0611.01802Acero inoxidableA13M5x16183641,1 A petición
K0611.02002Acero inoxidableA15M6x18204046,4 A petición
K0611.02202Acero inoxidableA15M6x18224248,1 A petición
K0611.02502Acero inoxidableA15M6x18254550,8 A petición
K0611.02802Acero inoxidableA15M6x18284853,7 A petición
K0611.03002Acero inoxidableA15M6x18305458,6 A petición
K0611.04002Acero inoxidableA15M6x18406065 A petición
K0611.05002Acero inoxidableA19M8x25507887 A petición
K0611.00403AluminioA9M3x841620,7 A petición
K0611.00503AluminioA9M3x851620,7 A petición
K0611.00603AluminioA9M3x861620,7 A petición
K0611.00803AluminioA9M3x881822,4 A petición
K0611.01003AluminioA9M3x10102426 A petición
K0611.01203AluminioA11M4x12122831,8 A petición
K0611.01503AluminioA13M5x16153439,4 A petición
K0611.01603AluminioA13M5x16163439,4 A petición
K0611.01803AluminioA13M5x16183641,1 A petición
K0611.02003AluminioA15M6x18204046,4 A petición
K0611.02203AluminioA15M6x18224248,1 A petición
K0611.02503AluminioA15M6x18254550,8 A petición
K0611.02803AluminioA15M6x18284853,7 A petición
K0611.03003AluminioA15M6x18305458,6 A petición
K0611.04003AluminioA15M6x18406065 A petición
K0611.05003AluminioA19M8x25507887 A petición

Anillos de sujeción ranurados, forma B

Más información

Planos

Anillos de sujeción ranurados, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
FormaBC
(DIN 912)
D1D2RCADAcc.PrecioPedir
K0611.100401AceroB9M3x841620,7 A petición
K0611.100501AceroB9M3x851620,7 A petición
K0611.100601AceroB9M3x861620,7 A petición
K0611.100801AceroB9M3x881822,4 A petición
K0611.101001AceroB9M3x10102426 A petición
K0611.101201AceroB11M4x12122831,8 A petición
K0611.101501AceroB13M5x16153439,4 A petición
K0611.101601AceroB13M5x16163439,4 A petición
K0611.101801AceroB13M5x16183641,1 A petición
K0611.102001AceroB15M6x18204046,4 A petición
K0611.102201AceroB15M6x18224248,1 A petición
K0611.102501AceroB15M6x18254550,8 A petición
K0611.102801AceroB15M6x18284853,7 A petición
K0611.103001AceroB15M6x18305458,6 A petición
K0611.104001AceroB15M6x18406065 A petición
K0611.105001AceroB19M8x25507887 A petición
K0611.100402Acero inoxidableB9M3x841620,7 A petición
K0611.100502Acero inoxidableB9M3x851620,7 A petición
K0611.100602Acero inoxidableB9M3x861620,7 A petición
K0611.100802Acero inoxidableB9M3x881822,4 A petición
K0611.101002Acero inoxidableB9M3x10102426 A petición
K0611.101202Acero inoxidableB11M4x12122831,8 A petición
K0611.101502Acero inoxidableB13M5x16153439,4 A petición
K0611.101602Acero inoxidableB13M5x16163439,4 A petición
K0611.101802Acero inoxidableB13M5x16183641,1 A petición
K0611.102002Acero inoxidableB15M6x18204046,4 A petición
K0611.102202Acero inoxidableB15M6x18224248,1 A petición
K0611.102502Acero inoxidableB15M6x18254550,8 A petición
K0611.102802Acero inoxidableB15M6x18284853,7 A petición
K0611.103002Acero inoxidableB15M6x18305458,6 A petición
K0611.104002Acero inoxidableB15M6x18406065 A petición
K0611.105002Acero inoxidableB19M8x25507887 A petición
K0611.100403AluminioB9M3x841620,7 A petición
K0611.100503AluminioB9M3x851620,7 A petición
K0611.100603AluminioB9M3x861620,7 A petición
K0611.100803AluminioB9M3x881822,4 A petición
K0611.101003AluminioB9M3x10102426 A petición
K0611.101203AluminioB11M4x12122831,8 A petición
K0611.101503AluminioB13M5x16153439,4 A petición
K0611.101603AluminioB13M5x16163439,4 A petición
K0611.101803AluminioB13M5x16183641,1 A petición
K0611.102003AluminioB15M6x18204046,4 A petición
K0611.102203AluminioB15M6x18224248,1 A petición
K0611.102503AluminioB15M6x18254550,8 A petición
K0611.102803AluminioB15M6x18284853,7 A petición
K0611.103003AluminioB15M6x18305458,6 A petición
K0611.104003AluminioB15M6x18406065 A petición
K0611.105003AluminioB19M8x25507887 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33