HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Arandelas en forma de C para dispositivos DIN 6371
K0703

Arandelas en forma de C para dispositivos DIN 6371

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido 1.0760.Versión:Nitrado y bruñido.Indicación:K0703.14 no está previsto en la normativa oficial. Tornillos de cabeza plana adecuados, ver K0704.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0703 Arandelas en forma de C para dispositivos DIN 6371 165 kB

Planos

Arandelas en forma de C para dispositivos DIN 6371

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBD1

D2D3FL1L2L3L4SCADAcc.PrecioPedir
K0703.067,53896319,61129199,8 A petición
K0703.089,54398321,61432,5219,8 A petición
K0703.1011,548910323,61736,5239,8 A petición
K0703.1213,5611112329,622452911,8 A petición
K0703.1415,5651114331,623493111,8 A petición
K0703.1617,5681116333,625503311,8 A petición
K0703.2021,5741120436,628553611,8 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33