HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Casquillos de taladrar cilíndricos DIN 179
K1021

Casquillos de taladrar cilíndricos DIN 179

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero especial endurecido.Versión:Endurecido a 740 ±80 HV 10 y pulido.Indicación:En diámetros D1 superiores a 15 mm, la graduación es de 0,5 mm.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Perforación redondeada por un extremo
Forma B: Perforación redondeada por los dos extremos

1) Bisel de entrada o espiga de centrado
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1021 Casquillos de taladrar cilíndricos DIN 179 218 kB

Planos (vista completa)

Casquillos de taladrar cilíndricos DIN 179

Casquillos de taladrar cilíndricos DIN 179, forma A

Más información

Planos

Casquillos de taladrar cilíndricos DIN 179, forma A

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
D1

D2L1Versión

RTFiltro
de 0,4 a 0,836Corto10,01
de 0,9 a 1,036/9Corto/Medio10,01
de 1,1 a 1,846/9Corto/Medio10,01
de 1,9 a 2,656/9Corto/Medio10,01
de 10,1 a 12,01812/20/25Corto/Medio/Largo20,02
de 8,1 a 10,01512/20/25Corto/Medio/Largo20,02
de 12,1 a 15,02216/28/36Corto/Medio/Largo20,02
de 15,5 a 18,02616/28/36Corto/Medio/Largo20,02
de 18,5 a 22,03020/36/45Corto/Medio/Largo30,02
de 2,7 a 3,3612/16/8Medio/Largo/Corto10,01
de 22,5 a 26,03520/36/45Corto/Medio/Largo30,02
de 26,5 a 30,04225/45/56Corto/Medio/Largo30,02
de 3,4 a 4,0712/16/8Medio/Largo/Corto10,01
de 30,5 a 35,04825/45/56Corto/Medio/Largo30,04
de 35,5 a 42,05530/56/67Corto/Medio/Largo3,50,04
de 4,1 a 5,0812/16/8Medio/Largo/Corto10,01
de 42,5 a 48,06230/56/67Corto/Medio/Largo3,50,04
de 5,1 a 6,01010/16/20Corto/Medio/Largo1,50,02
de 6,1 a 8,01210/16/20Corto/Medio/Largo1,50,02

Casquillos de taladrar cilíndricos DIN 179, forma B

Más información

Planos

Casquillos de taladrar cilíndricos DIN 179, forma B

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
D1

D2L1Versión

RTFiltro
de 0,4 a 0,836Corto10,01
de 0,9 a 1,036/9Corto/Medio10,01
de 1,1 a 1,846/9Corto/Medio10,01
de 1,9 a 2,656/9Corto/Medio10,01
de 2,7 a 3,368/12/16Corto/Medio/Largo10,01
de 3,4 a 4,078/12/16Corto/Medio/Largo10,01
de 4,1 a 5,088/12/16Corto/Medio/Largo10,01
de 5,1 a 6,01010/16/20Corto/Medio/Largo1,50,02
de 6,1 a 8,01210/16/20Corto/Medio/Largo1,50,02
de 8,1 a 10,01512/20/25Corto/Medio/Largo20,02
de 10,1 a 12,01812/20/25Corto/Medio/Largo20,02
de 12,1 a 15,02216/28/36Corto/Medio/Largo20,02
de 15,5 a 18,02616/28/36Corto/Medio/Largo20,02
de 18,5 a 22,03020/36/45Corto/Medio/Largo30,02
de 22,5 a 26,03520/36/45Corto/Medio/Largo30,02
de 26,5 a 30,04225/45/56Corto/Medio/Largo30,02
de 30,5 a 35,04825/45/56Corto/Medio/Largo30,04
de 35,5 a 42,05530/56/67Corto/Medio/Largo3,50,04
de 42,5 a 48,06230/56/67Corto/Medio/Largo3,50,04

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33