HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Casquillos de taladrar del collar DIN 172
K1022

Casquillos de taladrar del collar DIN 172

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero especial endurecido.Versión:Endurecido a 740 ±80 HV 10 y pulido.Indicación:En diámetros D1 superiores a 15 mm, la graduación es de 0,5 mm.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Perforación redondeada por un extremo
Forma B: Perforación redondeada por los dos extremos

1) Bisel de entrada o espiga de centrado
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1022 Casquillos de taladrar del collar DIN 172 198 kB

Planos (vista completa)

Casquillos de taladrar del collar DIN 172

Casquillos de taladrar del collar DIN 172, forma A

Más información

Planos

Casquillos de taladrar del collar DIN 172, forma A

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
D1

D2D3L1Versión

L2RT1T2Filtro
de 0,4 a 0,8366Corto210,010,03
de 0,9 a 1,0366/9Corto/Medio210,010,03
de 1,1 a 1,8476/9Corto/Medio210,010,03
de 1,9 a 2,6586/9Corto/Medio210,010,03
de 2,7 a 3,3698/12/16Corto/Medio/Largo2,510,010,03
de 3,4 a 4,07108/12/16Corto/Medio/Largo2,510,010,03
de 4,1 a 5,08118/12/16Corto/Medio/Largo2,510,010,03
de 5,1 a 6,0101310/16/20Corto/Medio/Largo31,50,020,03
de 6,1 a 8,0121510/16/20Corto/Medio/Largo31,50,020,03
de 8,1 a 10,0151812/20/25Corto/Medio/Largo320,020,03
de 10,1 a 12,0182212/20/25Corto/Medio/Largo420,020,03
de 12,1 a 15,0222616/28/36Corto/Medio/Largo420,020,03
de 15,5 a 18,0263016/28/36Corto/Medio/Largo420,020,03
de 18,5 a 22,0303420/36/45Corto/Medio/Largo530,020,03
de 22,5 a 26,0353920/36/45Corto/Medio/Largo530,020,05
de 26,5 a 30,0424625/45/56Corto/Medio/Largo530,020,05
de 30,5 a 35,0485225/45/56Corto/Medio/Largo530,040,05
de 35,5 a 42,0555930/56/67Corto/Medio/Largo53,50,040,05
de 42,5 a 48,0626630/56/67Corto/Medio/Largo63,50,040,05

Casquillos de taladrar del collar DIN 172, forma B

Más información

Planos

Casquillos de taladrar del collar DIN 172, forma B

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
D1

D2D3L1Versión

L2RT1T2Filtro
de 0,4 a 0,8366Corto210,010,03
de 0,9 a 1,0366/9Corto/Medio210,010,03
de 1,1 a 1,8476/9Corto/Medio210,010,03
de 1,9 a 2,6586/9Corto/Medio210,010,03
de 2,7 a 3,3698/12/16Corto/Medio/Largo2,510,010,03
de 3,4 a 4,07108/12/16Corto/Medio/Largo2,510,010,03
de 4,1 a 5,08118/12/16Corto/Medio/Largo2,510,010,03
de 5,1 a 6,0101310/16/20Corto/Medio/Largo31,50,020,03
de 6,1 a 8,0121510/16/20Corto/Medio/Largo31,50,020,03
de 8,1 a 10,0151812/20/25Corto/Medio/Largo320,020,03
de 10,1 a 12,0182212/20/25Corto/Medio/Largo420,020,03
de 12,1 a 15,0222616/28/36Corto/Medio/Largo420,020,03
de 15,5 a 18,0263016/28/36Corto/Medio/Largo420,020,03
de 18,5 a 22,0303420/36/45Corto/Medio/Largo530,020,03
de 22,5 a 26,0353920/36/45Corto/Medio/Largo530,020,05
de 26,5 a 30,0424625/45/56Corto/Medio/Largo530,020,05
de 30,5 a 35,0485225/45/56Corto/Medio/Largo530,040,05
de 35,5 a 42,0555930/56/67Corto/Medio/Largo53,50,040,05
de 42,5 a 48,0626630/56/67Corto/Medio/Largo63,50,040,05

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33