Los casquillos de taladrar, también denominados casquillos de posicionamiento, son unos elementos estándar muy prácticos que ayudan a guiar el taladro directamente en el dispositivo de taladrar. La utilización de casquillos de taladrar simplifica y optimiza así el proceso de taladrar en la estación de trabajo. Por su versatilidad de uso se llaman también casquillos de posicionamiento. Los casquillos de taladrar y de posicionamiento de KIPP permiten estandarizar el proceso de taladrado y facilitan las aplicaciones de posicionamiento en la construcción de máquinas y de plantas. En combinación con los pernos de bloqueo o los pernos de alojamiento sirven de ayuda en los ciclos de fijación, facilitando la alineación de las piezas de montaje. Por eso, los casquillos también se suelen utilizar en otros ámbitos industriales, como por ejemplo, en el sector de la automoción. |