HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Dispositivo de sujeción corredizo para agujeros alargados, botón giratorio negro
K1070_A

Dispositivo de sujeción corredizo para agujeros alargados, botón...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de fundición inyectada de cinc.
Botón giratorio de termoplástico PA (poliamida).
Clavijas de sujeción y cuña de acero inoxidable.
Pieza de presión POM.
Versión:Carcasa cromada.
Botón giratorio negro y reforzado con perlas de vidrio.
Indicación:Los dispositivos de sujeción corredizos para agujeros alargados se colocan sobre una placa superior con un agujero de 10 mm de ancho y después se fijan a la placa inferior. Al instalar la pieza hay que mantener el botón giratorio en la posición "OFF". Los dispositivos de sujeción corredizos están diseñados para placas de precisión con un grosor de 3 o 6 mm. Para otros grosores se deberá emplear espaciadores K1071.
Al girar el botón giratorio, las clavijas de sujeción de la parte inferior del dispositivo se juntan por medio de muelles y empujan hacia abajo. Ambas clavijas ejercen presión sobre la superficie y fijan el dispositivo de sujeción corredizo. Las dos piezas de presión con resorte llevan el dispositivo de sujeción corredizo a la posición "ON" y facilitan el deslizamiento.
Accesorios:Espaciadores K1071.Principio de función:Los dispositivos de sujeción corredizos se pueden utilizar de 2 formas distintas.

Modo de funcionamiento 1:
Dispositivos de sujeción corredizos como elementos deslizables.
Si el dispositivo de sujeción corredizo se atornilla a un elemento de acople, el dispositivo se puede deslizar sobre una placa fija con agujero alargado.

Modo de funcionamiento 2:
Dispositivos de sujeción corredizos como elementos fijos.
Si el dispositivo de sujeción corredizo se atornilla directamente a una placa fija, lo que se puede deslizar es la placa con agujero alargado.
Indicación sobre el dibujo:
1) Piezas de presión con resorte (2x)
2) Bisel ~0,3
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1070_A Dispositivo de sujeción corredizo para agujeros alargados, botón giratorio negro 394 kB
 Indicación técnica 208 kB

Planos

Dispositivo de sujeción corredizo para agujeros alargados, botón giratorio negro

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColorTT2Fuerza
de retención
N
Resistencia
térmica
hasta
CADAcc.PrecioPedir
K1070.31Negro3350090 °C A petición
K1070.61Negro6650090 °C A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33