HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción corredizos para cuadrados
K1072

Dispositivos de sujeción corredizos para cuadrados

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de fundición inyectada de cinc.
Botón giratorio de termoplástico PA (poliamida).
Clavijas de sujeción y cuña de acero inoxidable.
Muelle de láminas de bronce fosfatado.
Versión:Carcasa cromada.
Botón giratorio negro o naranja y reforzado con perlas de vidrio.
Clavijas de sujeción y cuña con acabado natural.
Indicación:Al girar el botón giratorio, las clavijas de sujeción de la parte inferior del dispositivo se juntan por medio de muelles y empujan hacia abajo. Ambas clavijas ejercen presión sobre la superficie y fijan el dispositivo de sujeción corredizo.Accesorios:Espaciadores K1073.
Escalas de acero inoxidable K0759.
Principio de función:Los dispositivos de sujeción corredizos se pueden utilizar de 2 formas distintas.

Modo de funcionamiento 1:
Dispositivos de sujeción corredizos como elementos deslizables.
Si el dispositivo de sujeción corredizo se atornilla a un elemento de acople o a un espaciador (K1073), el dispositivo se puede deslizar sobre un cuadrado fijo.

Modo de funcionamiento 2:
Dispositivos de sujeción corredizos como elementos fijos.
Si el dispositivo de sujeción corredizo se atornilla directamente a una placa fija, lo que se puede deslizar es el cuadrado.
Indicación sobre el dibujo:
1) Muelle de láminas
2) Línea de lectura para escalas
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1072 Dispositivos de sujeción corredizos para cuadrados 246 kB
 Indicación técnica 208 kB

Dispositivo de sujeción corredizo para cuadrados, botón giratorio negro

Más información

Planos

Dispositivo de sujeción corredizo para cuadrados, botón giratorio negro

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColorLDD1HH1H2H3H4H5PWSFuerza
de retención
N
Resistencia
térmica
hasta
CADAcc.PrecioPedir
K1072.12121Negro40284,5362218,512-63212-50090 °C A petición
K1072.16161Negro40284,5402622,516-83216-50090 °C A petición
K1072.2591Negro50355,5372318,5914,540251680090 °C A petición
K1072.25121Negro50355,5402621,5121640251680090 °C A petición
K1072.32121Negro50355,5402621,5121640321680090 °C A petición
K1072.32161Negro50355,5443025,5161840321680090 °C A petición

Dispositivo de sujeción corredizo para cuadrados, botón giratorio naranja

Más información

Planos

Dispositivo de sujeción corredizo para cuadrados, botón giratorio naranja

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColorLDD1HH1H2H3H4H5PWSFuerza
de retención
N
Resistencia
térmica
hasta
CADAcc.PrecioPedir
K1072.12122Naranja40284,5362218,512-63212-50090 °C A petición
K1072.16162Naranja40284,5402622,516-83216-50090 °C A petición
K1072.2592Naranja50355,5372318,5914,540251680090 °C A petición
K1072.25122Naranja50355,5402621,5121640251680090 °C A petición
K1072.32122Naranja50355,5402621,5121640321680090 °C A petición
K1072.32162Naranja50355,5443025,5161840321680090 °C A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33