Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de fundición inyectada de cinc.
Botón giratorio de termoplástico PA (poliamida).
Clavijas de sujeción y cuña de acero inoxidable.
Muelle de láminas de bronce fosfatado.
Versión:Carcasa cromada.
Botón giratorio naranja y reforzado con perlas de vidrio.
Clavijas de sujeción y cuña con acabado natural.
Indicación:Al girar el botón giratorio, las clavijas de sujeción de la parte inferior del dispositivo se juntan por medio de muelles y empujan hacia abajo. Ambas clavijas ejercen presión sobre la superficie y fijan el dispositivo de sujeción corredizo.Accesorios:Espaciadores K1073.
Escalas de acero inoxidable K0759.
Principio de función:Los dispositivos de sujeción corredizos se pueden utilizar de 2 formas distintas.

Modo de funcionamiento 1:
Dispositivos de sujeción corredizos como elementos deslizables.
Si el dispositivo de sujeción corredizo se atornilla a un elemento de acople o a un espaciador (K1073), el dispositivo se puede deslizar sobre un cuadrado fijo.

Modo de funcionamiento 2:
Dispositivos de sujeción corredizos como elementos fijos.
Si el dispositivo de sujeción corredizo se atornilla directamente a una placa fija, lo que se puede deslizar es el cuadrado.
Indicación sobre el dibujo:
1) Muelle de láminas
2) Línea de lectura para escalas
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1072_B Dispositivo de sujeción corredizo para cuadrados, botón giratorio naranja 398 kB
 Indicación técnica 208 kB

Planos

Dispositivo de sujeción corredizo para cuadrados, botón giratorio naranja

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColorLDD1HH1H2H3H4H5PWSFuerza
de retención
N
Resistente a
la temperatura
CADAcc.PrecioPedir
K1072.12122Naranja40284,5362218,512-63212-500≤90 °C A petición
K1072.16162Naranja40284,5402622,516-83216-500≤90 °C A petición
K1072.2592Naranja50355,5372318,5914,5402516800≤90 °C A petición
K1072.25122Naranja50355,5402621,51216402516800≤90 °C A petición
K1072.32122Naranja50355,5402621,51216403216800≤90 °C A petición
K1072.32162Naranja50355,5443025,51618403216800≤90 °C A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33