HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Espaciador para dispositivo de sujeción corredizo para cuadrados
K1073

Espaciador para dispositivo de sujeción corredizo para cuadrados

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable.Versión:Acabado natural.Indicación:Los espaciadores elevan el dispositivo de sujeción corredizo 3 mm.
Sirve para deslizar el dispositivo de sujeción corredizo sobre el cuadrado fijo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1073 Espaciadores para dispositivo de sujeción corredizo para cuadrados 125 kB

Planos

Espaciador para dispositivo de sujeción corredizo para cuadrados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaLD1

PCADAcc.PrecioPedir
K1073.40404,532 A petición
K1073.50505,540 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33