HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Espaciadores para dispositivos de sujeción corredizos para agujeros alargados
K1071

Espaciadores para dispositivos de sujeción corredizos para...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable.Versión:Acabado natural.Indicación:Los espaciadores son necesarios para dispositivos de sujeción corredizos para agujeros alargados que van montados en placas con grosores mayores a 3 o 6 mm.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1071 Espaciadores para dispositivos de sujeción corredizos para agujeros alargados 174 kB

Planos

Espaciadores para dispositivos de sujeción corredizos para agujeros alargados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaT

CADAcc.PrecioPedir
K1071.22 A petición
K1071.33 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33