HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Ganchos con empuñadura en estrella de sujeción rápida
K0054

Ganchos con empuñadura en estrella de sujeción rápida

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Gancho de acero 1.0718.
Empuñadura en estrella de sujeción rápida de termoplástico.
Casquillo de acero.
Arandela de acero 140 HV.
Versión:Gancho y casquillo cincado y cromado en azul.
Empuñadura en estrella de sujeción rápida negra.
Arandela con acabado natural.
Indicación:El módulo se suministra sin montar.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0054 Ganchos con empuñadura en estrella de sujeción rápida 138 kB

Planos

Ganchos con empuñadura en estrella de sujeción rápida

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2D3D4HH1H2H3L
mín.
L
máx.
Fuerza de
sujeción
F (kN)
CADAcc.PrecioPedir
K0054.050755M510251016,680,5160751 A petición
K0054.051005M510251016,680,51851001 A petición
K0054.061006M612321220,61011,6801001,5 A petición
K0054.061256M612321220,61011,61051251,5 A petición
K0054.081258M816401624,5131,61,61001252 A petición
K0054.081408M816401624,5131,61,61151402 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33