HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Grupos de mercancía
Herramientas de montaje para insertos roscados autorroscantes
K0978

Herramientas de montaje para insertos roscados autorroscantes

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Herramienta de montaje manual, cincada.
Herramienta de montaje mecánico, bruñida.
Indicación:El enroscado se realiza a mano con la herramienta de montaje manual y un destornillador eléctrico, trinquete, nuez, etc. El montaje a máquina se realiza con la herramienta de montaje mecánico, preferentemente en máquinas roscadoras.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0978 Herramientas de montaje para insertos roscados autorroscantes 168 kB

Planos

Herramientas de montaje para insertos roscados autorroscantes

Selección/filtro de artículos

Referencia

VersiónD1
Rosca interior
D2D3L
Longitud
SSWPar de apriete
Valores orientativos
Nm
Velocidad orientativa
para metal ligero
r.p.m.
CADAcc.PrecioPedir
K0978.803versión de manoM3--461/45,52,5- A petición
K0978.804versión de manoM4--481/475,5- A petición
K0978.805versión de manoM5--571/4810- A petición
K0978.806versión de manoM6--621/41015- A petición
K0978.808versión de manoM8--721/41328- A petición
K0978.810versión de manoM10--821/41740- A petición
K0978.812versión de manoM12--921/41960- A petición
K0978.903modelo de máquinaM3818806-2,5650 - 900 A petición
K0978.904modelo de máquinaM4818806-5,5400 - 600 A petición
K0978.905modelo de máquinaM512,53096,510-10400 - 600 A petición
K0978.906modelo de máquinaM612,53096,510-15280 - 400 A petición
K0978.908modelo de máquinaM812,53096,510-28280 - 400 A petición
K0978.910modelo de máquinaM10134011010-40200 - 300 A petición
K0978.912modelo de máquinaM12134011010-60200 - 300 A petición
K0978.916modelo de máquinaM16134011010-160150 - 200 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33