Grupos de mercancía
Husillos de presión
K0394

Husillos de presión

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura en estrella: termoplástico.
Casquillo: acero.
Tornillo de sujeción: acero, clase de resistencia 5.8.
Pieza de presión: plástico PA 6.
Versión:Empuñadura en estrella, pieza de presión de color negro.
Casquillo de acero galvanizado y cromado en azul.
Tornillo de sujeción bruñido.
Indicación:La pieza de presión se suministra suelta. Esta se puede unir fácilmente con el husillo roscado ejerciendo presión.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0394 Husillos de presión 252 kB
 Clases de resistencia 41,3 kB

Planos

Husillos de presión

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2D3LHH1H2H3CADAcc.PrecioPedir
K0394.06053M615321453,820102,57,6 A petición
K0394.08064M818401864,625133,59 A petición
K0394.10070M1021502270,13217411 A petición
K0394.12086M12256326864021513 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33