K0979Insertos roscados autorroscantes con perforaciones de corte |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4305. Versión:Acero templado por cementación, cincado. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Insertos roscados autorroscantes para la creación de uniones por tornillos de alta capacidad de carga, resistentes al desgaste y protegidas contra vibraciones, hechas con materiales con escasa resistencia al cizallamiento, como por ejemplo, aluminio y aleaciones de aluminio, latón, bronce, hierro fundido, duroplast y termoplástico.
Los insertos roscados tienen forma cónica en el extremo inferior y cuentan con tres perforaciones de corte. Autoperforan su rosca de retención al enroscarse en el agujero de alojamiento. Esto garantiza un anclaje en el material de alojamiento completamente firme y seguro.
Rosca interior D1 según ISO 6H.
Los insertos roscados con perforaciones de corte están especialmente diseñados para materiales con difícil arranque de virutas. El espesor de las paredes permite absorber más fuerza al arrancar virutas, que se distribuye además por tres perforaciones de corte. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D1 Rosca interior | D2 | L Longitud | P | T mín. | R min con metal ligero | R min con hierro fundido | R min con plástico | Referencia Herramienta de montaje manual | Referencia Herramienta de montaje mecánico | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0979.03 | acero | M3 | 5 | 4 | 0,6 | 6 | 1 | 1,5 | 1,25 | K0978.803 | K0978.903 | | | A petición | | K0979.04 | acero | M4 | 6,5 | 6 | 0,8 | 8 | 1,3 | 1,95 | 1,6 | K0978.804 | K0978.904 | | | A petición | | K0979.05 | acero | M5 | 8 | 7 | 1 | 9 | 1,6 | 2,4 | 2 | K0978.805 | K0978.905 | | | A petición | | K0979.06 | acero | M6 | 10 | 8 | 1,25 | 10 | 2 | 3 | 2,5 | K0978.806 | K0978.906 | | | A petición | | K0979.08 | acero | M8 | 12 | 9 | 1,5 | 11 | 2,4 | 3,6 | 3 | K0978.808 | K0978.908 | | | A petición | | K0979.10 | acero | M10 | 14 | 10 | 1,5 | 13 | 2,8 | 4,2 | 3,5 | K0978.810 | K0978.910 | | | A petición | | K0979.12 | acero | M12 | 16 | 12 | 1,75 | 15 | 3,2 | 4,8 | 4 | K0978.812 | K0978.912 | | | A petición | | K0979.103 | acero inoxidable | M3 | 5 | 4 | 0,6 | 6 | 1 | 1,5 | 1,25 | K0978.803 | K0978.903 | | | A petición | | K0979.104 | acero inoxidable | M4 | 6,5 | 6 | 0,8 | 8 | 1,3 | 1,95 | 1,6 | K0978.804 | K0978.904 | | | A petición | | K0979.105 | acero inoxidable | M5 | 8 | 7 | 1 | 9 | 1,6 | 2,4 | 2 | K0978.805 | K0978.905 | | | A petición | | K0979.106 | acero inoxidable | M6 | 10 | 8 | 1,25 | 10 | 2 | 3 | 2,5 | K0978.806 | K0978.906 | | | A petición | | K0979.108 | acero inoxidable | M8 | 12 | 9 | 1,5 | 11 | 2,4 | 3,6 | 3 | K0978.808 | K0978.908 | | | A petición | | K0979.110 | acero inoxidable | M10 | 14 | 10 | 1,5 | 13 | 2,8 | 4,2 | 3,5 | K0978.810 | K0978.910 | | | A petición | | K0979.112 | acero inoxidable | M12 | 16 | 12 | 1,75 | 15 | 3,2 | 4,8 | 4 | K0978.812 | K0978.912 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|