HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Insertos roscados reforzados rosca interior autobloqueante
K0402

Insertos roscados reforzados rosca interior autobloqueante

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Inserto roscado de acero inoxidable.Versión:Pasivado.Indicación:Los insertos roscados permiten la reutilización o la reparación de perforaciones roscadas dañadas, rotas o atascadas. De este modo, también es posible la recuperación de desechos de productos valiosos.
Los insertos roscados se pueden utilizar en distintos materiales, también en metales ligeros y piezas de fundición.
Los insertos con rosca interior mayores que M6 se suministran con cuatro cuñas de bloqueo en vez de dos.
Desviación de medida admisible:
Las roscas indicadas están sujetas a una clase de tolerancia media, es decir, 6H para la rosca interior y 6g para la rosca del perno. Medidas restantes ±0,25 mm.

Indicación técnica, ver manual de instrucciones de insertos roscados.
Ventajas:- Instalación más rápida y sencilla.
- El inserto se fija con cuñas para impedir giros inadecuados por torsiones o vibraciones.
- Aparte de la herramienta de montaje, no se requieren otras herramientas especiales.
Indicación sobre el dibujo:
1) Cuñas de bloqueo
2) Parte autobloqueante de la rosca interior
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0402 Insertos roscados reforzados rosca interior autobloqueante 240 kB
 TH_015_Gewindeeinsaetze_es 86,7 kB

Planos

Insertos roscados reforzados rosca interior autobloqueante

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD1
Rosca interior
D2
Rosca exterior
L1
Longitud
L
Longitud
Ø de la
broca de
instalación
Ø del avellanado
de instalación
+0,25
Instalación
de macho
de roscar
Profundidad del
filete mínima de
instalación
Ø de la
broca de
desmontaje
Profundidad
de perforación
de desmontaje
Referencia de
la herramienta
de montaje
CADAcc.PrecioPedir
K0402.104M4M8486,98,3M89,55,54K0399.804  A petición
K0402.105M5M10x1,255108,810,3M10x1,2512,57,54,8K0399.805  A petición
K0402.106M6M12x1,2561210,812,3M12x1,2514,59,54,8K0399.806  A petición
K0402.108M8M14x1,571412,814,3M14x1,516,511,54,8K0399.808  A petición
K0402.110M10M16x1,581614,816,3M16x1,518,513,54,8K0399.810  A petición
K0402.112M12M18x1,591816,818,3M18x1,520,515,54,8K0399.812  A petición
K0402.114M14M20x1,5102018,820,3M20x1,522,517,54,8K0399.814  A petición
K0402.116M16M22x1,5112220,722,3M22x1,524,517,86,4K0399.816  A petición
K0402.116X15M16x1,5M22x1,5112220,722,3M22x1,524,517,86,4K0399.816  A petición
K0402.118X15M18x1,5M24x1,5122422,524,3M24x1,526,519,86,4K0399.818  A petición
K0402.120M20M30x215302830,3M30x234,525,86,4K0399.820  A petición