K0399Insertos roscados reforzados |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Inserto roscado de acero o acero inoxidable.Versión:Pasivado.Indicación:Los insertos roscados permiten la reutilización o la reparación de perforaciones roscadas dañadas, rotas o atascadas. De este modo, también es posible la recuperación de desechos de productos valiosos. Los insertos roscados se pueden utilizar en distintos materiales, también en metales ligeros y piezas de fundición. Los insertos con rosca interior mayores que M6 se suministran con cuatro cuñas de bloqueo en vez de dos. Desviación de medida admisible: Las roscas indicadas están sujetas a una clase de tolerancia media, es decir, 6H para la rosca interior y 6g para la rosca del perno. Medidas restantes ±0,25 mm.
Con los insertos roscados reforzados, ofrecemos una versión adicional con una sección más fuerte para casos que requieran una carga elevada.
Indicación técnica, ver manual de instrucciones de insertos roscados. Ventajas:- Instalación más rápida y sencilla. - El inserto se fija con cuñas para impedir giros inadecuados por torsiones o vibraciones. - Aparte de la herramienta de montaje, no se requieren otras herramientas especiales.Indicación sobre el dibujo: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D1 Rosca interior | D2 Rosca exterior | L Longitud | Ø de la broca de instalación | Ø del avellanado de instalación +0,25 | Instalación de macho de roscar | Profundidad del filete mínima de instalación | Ø de la broca de desmontaje | Profundidad de perforación de desmontaje | Referencia de la herramienta de montaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0399.04 | acero | M4 | M8 | 8 | 6,9 | 8,3 | M8 | 9,5 | 5,5 | 4 | K0399.804 | | | A petición | | K0399.05 | acero | M5 | M10x1,25 | 10 | 8,8 | 10,3 | M10x1,25 | 12,5 | 7,5 | 4,8 | K0399.805 | | | A petición | | K0399.06 | acero | M6 | M12x1,25 | 12 | 10,8 | 12,3 | M12x1,25 | 14,5 | 9,5 | 4,8 | K0399.806 | | | A petición | | K0399.08 | acero | M8 | M14x1,5 | 14 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 16,5 | 11,5 | 4,8 | K0399.808 | | | A petición | | K0399.08X1 | acero | M8x1 | M14x1,5 | 14 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 16,5 | 11,5 | 4,8 | K0399.808 | | | A petición | | K0399.10 | acero | M10 | M16x1,5 | 16 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 18,5 | 13,5 | 4,8 | K0399.810 | | | A petición | | K0399.10X125 | acero | M10x1,25 | M16x1,5 | 16 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 18,5 | 13,5 | 4,8 | K0399.810 | | | A petición | | K0399.12 | acero | M12 | M18x1,5 | 18 | 16,8 | 18,3 | M18x1,5 | 20,5 | 15,5 | 4,8 | K0399.812 | | | A petición | | K0399.12X125 | acero | M12x1,25 | M18x1,5 | 18 | 16,8 | 18,3 | M18x1,5 | 20,5 | 15,5 | 4,8 | K0399.812 | | | A petición | | K0399.14 | acero | M14 | M20x1,5 | 20 | 18,8 | 20,3 | M20x1,5 | 22,5 | 17,5 | 4,8 | K0399.814 | | | A petición | | K0399.14X15 | acero | M14x1,5 | M20x1,5 | 20 | 18,8 | 20,3 | M20x1,5 | 22,5 | 17,5 | 4,8 | K0399.814 | | | A petición | | K0399.16 | acero | M16 | M22x1,5 | 22 | 20,7 | 22,3 | M22x1,5 | 24,5 | 17,8 | 6,4 | K0399.816 | | | A petición | | K0399.16X15 | acero | M16x1,5 | M22x1,5 | 22 | 20,7 | 22,3 | M22x1,5 | 24,5 | 17,8 | 6,4 | K0399.816 | | | A petición | | K0399.18X15 | acero | M18x1,5 | M24x1,5 | 24 | 22,5 | 24,3 | M24x1,5 | 26,5 | 19,8 | 6,4 | K0399.818 | | | A petición | | K0399.20 | acero | M20 | M30x2 | 30 | 28 | 30,3 | M30x2 | 34,5 | 25,8 | 6,4 | K0399.820 | | | A petición | | K0399.20X15 | acero | M20x1,5 | M30x2 | 30 | 28 | 30,3 | M30x2 | 34,5 | 25,8 | 6,4 | K0399.820 | | | A petición | | K0399.22X15 | acero | M22x1,5 | M32x2 | 32 | 30 | 32,3 | M32x2 | 36,5 | 27,8 | 6,4 | K0399.822 | | | A petición | | K0399.24 | acero | M24 | M33x2 | 33 | 31 | 33,3 | M33x2 | 37,5 | 28,8 | 6,4 | K0399.824 | | | A petición | | K0399.24X2 | acero | M24x2 | M33x2 | 33 | 31 | 33,3 | M33x2 | 37,5 | 28,8 | 6,4 | K0399.824 | | | A petición | | K0399.104 | acero inoxidable | M4 | M8 | 8 | 6,9 | 8,3 | M8 | 9,5 | 5,5 | 4 | K0399.804 | | | A petición | | K0399.105 | acero inoxidable | M5 | M10x1,25 | 10 | 8,8 | 10,3 | M10x1,25 | 12,5 | 7,5 | 4,8 | K0399.805 | | | A petición | | K0399.106 | acero inoxidable | M6 | M12x1,25 | 12 | 10,8 | 12,3 | M12x1,25 | 14,5 | 9,5 | 4,8 | K0399.806 | | | A petición | | K0399.108 | acero inoxidable | M8 | M14x1,5 | 14 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 16,5 | 11,5 | 4,8 | K0399.808 | | | A petición | | K0399.108X1 | acero inoxidable | M8x1 | M14x1,5 | 14 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 16,5 | 11,5 | 4,8 | K0399.808 | | | A petición | | K0399.110 | acero inoxidable | M10 | M16x1,5 | 16 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 18,5 | 13,5 | 4,8 | K0399.810 | | | A petición | | K0399.110X125 | acero inoxidable | M10x1,25 | M16x1,5 | 16 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 18,5 | 13,5 | 4,8 | K0399.810 | | | A petición | | K0399.112 | acero inoxidable | M12 | M18x1,5 | 18 | 16,8 | 18,3 | M18x1,5 | 20,5 | 15,5 | 4,8 | K0399.812 | | | A petición | | K0399.112X125 | acero inoxidable | M12x1,25 | M18x1,5 | 18 | 16,8 | 18,3 | M18x1,5 | 20,5 | 15,5 | 4,8 | K0399.812 | | | A petición | | K0399.114 | acero inoxidable | M14 | M20x1,5 | 20 | 18,8 | 20,3 | M20x1,5 | 22,5 | 17,5 | 4,8 | K0399.814 | | | A petición | | K0399.114X15 | acero inoxidable | M14x1,5 | M20x1,5 | 20 | 18,8 | 20,3 | M20x1,5 | 22,5 | 17,5 | 4,8 | K0399.814 | | | A petición | | K0399.116 | acero inoxidable | M16 | M22x1,5 | 22 | 20,7 | 22,3 | M22x1,5 | 24,5 | 17,8 | 6,4 | K0399.816 | | | A petición | | K0399.116X15 | acero inoxidable | M16x1,5 | M22x1,5 | 22 | 20,7 | 22,3 | M22x1,5 | 24,5 | 17,8 | 6,4 | K0399.816 | | | A petición | | K0399.118X15 | acero inoxidable | M18x1,5 | M24x1,5 | 24 | 22,5 | 24,3 | M24x1,5 | 26,5 | 19,8 | 6,4 | K0399.818 | | | A petición | | K0399.120 | acero inoxidable | M20 | M30x2 | 30 | 28 | 30,3 | M30x2 | 34,5 | 25,8 | 6,4 | K0399.820 | | | A petición | | K0399.120X15 | acero inoxidable | M20x1,5 | M30x2 | 30 | 28 | 30,3 | M30x2 | 34,5 | 25,8 | 6,4 | K0399.820 | | | A petición | | K0399.122X15 | acero inoxidable | M22x1,5 | M32x2 | 32 | 30 | 32,3 | M32x2 | 36,5 | 27,8 | 6,4 | K0399.822 | | | A petición | | K0399.124 | acero inoxidable | M24 | M33x2 | 33 | 31 | 33,3 | M33x2 | 37,5 | 28,8 | 6,4 | K0399.824 | | | A petición | | K0399.124X2 | acero inoxidable | M24x2 | M33x2 | 33 | 31 | 33,3 | M33x2 | 37,5 | 28,8 | 6,4 | K0399.824 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|