- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1034Juegos de unión centrales tipo B |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Los juegos de unión resultan adecuados para unir dos perfiles de aluminio en ángulo recto. Los juegos de unión permiten un posicionamiento libre de los perfiles. Las ranuras de perfil posicionadas entre sí en ángulo recto permanecen libres. De esta forma, los elementos superficiales se pueden alojar en las ranuras de perfil sin necesidad de mecanizado adicional.
Debido a la menor fuerza de sujeción y a la ausencia de protección contra torsión, estos juegos de unión deberían utilizarse únicamente en combinación con elementos superficiales y construcciones sometidas a bajo esfuerzo. Requiere un mecanizado mínimo. Para el montaje es necesario taladrar un agujero en uno de los perfiles. La perforación D2 se puede realizar a modo de perforación de pasada.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tipo | Ancho de ranura | Versión | A | D | D2 | H | H1 | H2 | L | L1 | SW | T en perfil 30 | T en perfil 40 | T en perfil 45 | T en perfil 50 | T en perfil 60 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1034.0800 | B | 8 | 0° | 18 | 7,1 | 11 | 20 | 15,5 | 8 | 33 | 4,8 | 4 | 22 | - | - | - | - | | | A petición | | K1034.0890 | B | 8 | 90° | 18 | 7,1 | 11 | 20 | 15,5 | 8 | 33 | 4,8 | 4 | 22 | - | - | - | - | | | A petición | | K1034.1000 | B | 10 | 0° | 22,5 | 9,7 | 17 | 28 | 19,5 | 10 | 45,5 | 5,5 | 6 | - | 31 | 34 | 36 | 41 | | | A petición | | K1034.1090 | B | 10 | 90° | 22,5 | 9,7 | 17 | 28 | 19,5 | 10 | 45,5 | 5,5 | 6 | - | 31 | 34 | 36 | 41 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|