HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, DIN 912 / DIN EN ISO 4762, asegurado con LONG-LOK
K0869

Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, DIN 912 /...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable (A 2).

Bloqueo para roscas LONG-LOK de nylon.
Versión:Acero con clase de resistencia 8.8, negro.
Acero inoxidable A 2-70, acabado natural.
Indicación sobre el dibujo:
L2 = aprox. dos filetes
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0869 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, DIN 912 / DIN EN ISO 4762, asegurado con LONG-LOK 143 kB

Planos

Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, DIN 912 / DIN EN ISO 4762, asegurado con LONG-LOK

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial

D

LBDKKL1SWPar de apriete
aprox. Nm
Par de desenroscado
aprox. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0869.804X10AceroM410-74530,150,22 A petición
K0869.804X12AceroM412-74530,150,22 A petición
K0869.804X16AceroM416-74630,150,22 A petición
K0869.804X20AceroM420-74730,150,22 A petición
K0869.804X25AceroM425-74730,150,22 A petición
K0869.805X10AceroM510-8,55540,250,1 A petición
K0869.805X12AceroM512-8,55640,250,1 A petición
K0869.805X16AceroM516-8,55740,250,1 A petición
K0869.805X20AceroM520-8,55740,250,1 A petición
K0869.805X25AceroM525-8,55840,250,1 A petición
K0869.805X30AceroM530228,55840,250,1 A petición
K0869.805X40AceroM540228,55840,250,1 A petición
K0869.806X10AceroM610-106550,450,25 A petición
K0869.806X12AceroM612-106650,450,25 A petición
K0869.806X16AceroM616-106750,450,25 A petición
K0869.806X20AceroM620-106750,450,25 A petición
K0869.806X25AceroM625-106850,450,25 A petición
K0869.806X30AceroM630-106850,450,25 A petición
K0869.806X35AceroM63524106850,450,25 A petición
K0869.806X40AceroM64024106850,450,25 A petición
K0869.806X45AceroM64524106850,450,25 A petición
K0869.806X50AceroM65024106850,450,25 A petición
K0869.808X16AceroM816-138760,80,4 A petición
K0869.808X20AceroM820-138860,80,4 A petición
K0869.808X25AceroM825-138860,80,4 A petición
K0869.808X30AceroM830-138860,80,4 A petición
K0869.808X35AceroM835-1381060,80,4 A petición
K0869.808X40AceroM840281381060,80,4 A petición
K0869.808X45AceroM845281381060,80,4 A petición
K0869.810X25AceroM1025-16101081,70,9 A petición
K0869.810X30AceroM1030-16101081,70,9 A petición
K0869.810X40AceroM1040-16101281,70,9 A petición
K0869.810X50AceroM10503216101281,70,9 A petición
K0869.812X30AceroM1230-181210101,80,9 A petición
K0869.812X40AceroM1240-181212101,80,9 A petición
K0869.812X50AceroM1250-181212101,80,9 A petición
K0869.904X10Acero inoxidableM410-74530,150,22 A petición
K0869.904X12Acero inoxidableM412-74530,150,22 A petición
K0869.904X16Acero inoxidableM416-74630,150,22 A petición
K0869.904X20Acero inoxidableM420-74730,150,22 A petición
K0869.904X25Acero inoxidableM425-74730,150,22 A petición
K0869.905X10Acero inoxidableM510-8,55540,250,1 A petición
K0869.905X12Acero inoxidableM512-8,55640,250,1 A petición
K0869.905X16Acero inoxidableM516-8,55740,250,1 A petición
K0869.905X20Acero inoxidableM520-8,55740,250,1 A petición
K0869.905X25Acero inoxidableM525-8,55840,250,1 A petición
K0869.905X30Acero inoxidableM530228,55840,250,1 A petición
K0869.905X40Acero inoxidableM540228,55840,250,1 A petición
K0869.906X10Acero inoxidableM610-106550,450,25 A petición
K0869.906X12Acero inoxidableM612-106650,450,25 A petición
K0869.906X16Acero inoxidableM616-106750,450,25 A petición
K0869.906X20Acero inoxidableM620-106750,450,25 A petición
K0869.906X25Acero inoxidableM625-106850,450,25 A petición
K0869.906X30Acero inoxidableM630-106850,450,25 A petición
K0869.906X35Acero inoxidableM63524106850,450,25 A petición
K0869.906X40Acero inoxidableM64024106850,450,25 A petición
K0869.906X45Acero inoxidableM64524106850,450,25 A petición
K0869.906X50Acero inoxidableM65024106850,450,25 A petición
K0869.908X16Acero inoxidableM816-138760,80,4 A petición
K0869.908X20Acero inoxidableM820-138860,80,4 A petición
K0869.908X25Acero inoxidableM825-138860,80,4 A petición
K0869.908X30Acero inoxidableM830-138860,80,4 A petición
K0869.908X35Acero inoxidableM835-1381060,80,4 A petición
K0869.908X40Acero inoxidableM840281381060,80,4 A petición
K0869.908X45Acero inoxidableM845281381060,80,4 A petición
K0869.910X25Acero inoxidableM1025-16101081,70,9 A petición
K0869.910X30Acero inoxidableM1030-16101081,70,9 A petición
K0869.910X40Acero inoxidableM1040-16101281,70,9 A petición
K0869.910X50Acero inoxidableM10503216101281,70,9 A petición
K0869.912X30Acero inoxidableM1230-181210101,80,9 A petición
K0869.912X40Acero inoxidableM1240-181212101,80,9 A petición
K0869.912X50Acero inoxidableM1250-181212101,80,9 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33