HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
K1326

Arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® Freudenberg Process...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4404.
Reborde de goma:
70 EPDM 291 negro
70 EPDM 253815 blanco
75 Fluoroprene XP 45 azul
Indicación:Junta plana metálica con burlete de elastómero, para sellar puntos de atornillado de forma estática y sin dejar espacios muertos. La arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® solo garantiza una junta sin espacios muertos en áreas de conducción de productos o dentro de aislantes asépticos si se utiliza el tornillo o la tuerca especialmente modificados (n.º de art.: K1327 y K1328). Con la arandela de junta y apoyo se evitan los espacios muertos en puntos de atornillado. Los restos de material o líquidos de limpieza no se pueden depositar de forma inadvertida, por lo que se descarta la contaminación por gérmenes y bacterias.Aplicación:Incluso aunque no sea posible sobrecargar el burlete de elastómero al apretar el punto de atornillado gracias a la arandela de acero inoxidable integrada, el ciclo de vida de todo material acaba llegando a su fin. Debido a ello, fragmentos o astillas podrían introducirse en los alimentos. Gracias a los diferentes materiales de obturación y sus colores, no solo se cumplen los requisitos de los usuarios, sino que además se garantiza la detectabilidad sencilla y específica para cada producto.

70 EPDM 291 – negro
Se emplea sobre todo en la industria de transformación y de bebidas así como en la industria lechera.

70 EPDM 253815 – blanco
Sobre todo en tecnología médica e industria farmacéutica

75 FLUOROPRENE® XP 45 – azul
Para aplicaciones de resistencia especial, como medios muy grasientos o agresivos, así como altas temperaturas, como p. ej. las que se producen durante la limpieza de la instalación.

Naturalmente, todos los materiales de obturación se prestan también a las tareas individuales de embalaje.
Accesorios:

La arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® se puede utilizar con cualquier otro producto de la línea Hygienic USIT®.

Indicación sobre el dibujo:
1) Junta sin espacios muertos
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1326 Arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals 213 kB
 Indicación técnica Hygienic USIT ® 379 kB

Planos

Arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del componente
Color
del cuerpo de base
DD1SAdecuado para
tornillos hexagonales
Tuerca de sombrerete
adecuada
CADAcc.PrecioPedir
K1326.03170 EPDM 291Negro4,29,71M3 / M4M3 / M4 A petición
K1326.05170 EPDM 291Negro5,210,71M5M5 A petición
K1326.06170 EPDM 291Negro6,213,11M6M6 A petición
K1326.08170 EPDM 291Negro8,216,91M8M8 A petición
K1326.10170 EPDM 291Negro10,221,21,5M10M10 A petición
K1326.12170 EPDM 291Negro12,225,51,5M12M12 A petición
K1326.16170 EPDM 291Negro16,233,91,5M16M16 A petición
K1326.03270 EPDM 253815Blanco4,29,71M3 / M4M3 / M4 A petición
K1326.05270 EPDM 253815Blanco5,210,71M5M5 A petición
K1326.06270 EPDM 253815Blanco6,213,11M6M6 A petición
K1326.08270 EPDM 253815Blanco8,216,91M8M8 A petición
K1326.10270 EPDM 253815Blanco10,221,21,5M10M10 A petición
K1326.12270 EPDM 253815Blanco12,225,51,5M12M12 A petición
K1326.16270 EPDM 253815Blanco16,233,91,5M16M16 A petición
K1326.034Fluoroprene XP 45Azul4,29,71M3 / M4M3 / M4 A petición
K1326.054Fluoroprene XP 45Azul5,210,71M5M5 A petición
K1326.064Fluoroprene XP 45Azul6,213,11M6M6 A petición
K1326.084Fluoroprene XP 45Azul8,216,91M8M8 A petición
K1326.104Fluoroprene XP 45Azul10,221,21,5M10M10 A petición
K1326.124Fluoroprene XP 45Azul12,225,51,5M12M12 A petición
K1326.164Fluoroprene XP 45Azul16,233,91,5M16M16 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33