- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Tornillo
- K0756
Tornillos de muletilla con muletilla fija o suelta DIN 6304 o DIN 6306
- K0584
Intensificadores de fuerza de sujeción
- K1798
Cubiertas de aluminio para taladros y cabezas de tornillos con hexágono interior
- K1418
Tornillos de ojo DIN 444, forma B con rosca larga
- K1960
Barras roscadas de acero y acero inoxidable DIN 976-1
- K0708
Tornillos avellanados con hexágono interior DIN 7991
- K1159
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior rosca hasta la cabeza DIN 912
- K0869
Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN EN ISO 4762, con seguro roscado
- K0869
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN EN ISO 4762 ampliada, acero o acero inoxidable
- K1160
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912
- K0396
Tornillos de ojo DIN 444, forma B
- K0404
Tornillos de sujeción con tope roscado para pegar
- K0405
Sets de tornillos de sujeción con tope roscado para pegar
- K0755
Tuercas de muletilla con muletilla fija o suelta DIN 6305 o DIN 6307
- K0697
Tornillos prisioneros DIN 6379
- K1910
Tornillos prisioneros
- K0698
Tornillos para ranuras en T DIN 787
- K0699
Tornillos para ranuras en T DIN 787, 12.9
- K0870
Tornillos hexagonales con espiga DIN 931/ISO 4014
- K0871
Tornillos hexagonales DIN 933/ISO 4017
- K1161
Tornillos hexagonales con brida DIN EN 1665
- K1796
Tornillos con cabeza semicircular aplastada DIN EN ISO 7380
- K1493
Tuercas de sombrerete de acero inoxidable con collar para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT®
- K1327
Tornillos hexagonales con collar para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals
- K1492
Tornillos hexagonales de acero inoxidable con collar para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT®
- K1595
Tornillos hexagonales de acero inoxidable con collar y arandelas de junta y apoyo para conjunto Hygienic USIT®
- K1594
Tuercas de sombrerete de acero inoxidable con collar y arandelas de junta y apoyo para conjunto Hygienic USIT®
- K1491
Arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT®
- K1647
Tornillos hexagonales de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN
- K1648
Tuercas hexagonales de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN
- K1822
Manguitos distanciadores de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN
- K1649
Juntas tóricas en Hygienic DESIGN
- K1329
Tornillo de rótula en Hygienic DESIGN
- K1411
Tornillos hexagonales acero inoxidable en Hygienic DESIGN
- K1330
Tornillo hexagonal con espiga fina en Hygienic DESIGN
- K1332
Tuercas de sombrerete compacta en Hygienic DESIGN
- K0700
Tuercas hexagonales, forma baja DIN 439
- K1145
Tuercas hexagonales DIN 934
- K1147
Tuercas hexagonales con elemento de sujeción de poliamida forma elevada, DIN 982 ampliada
- K1148
Tuercas hexagonales con elemento de sujeción de poliamida forma baja DIN 985 ampliada
- K1146
Tuercas hexagonales, con elemento de sujeción DIN 980 ampliada
- K1797
Tuercas hexagonales con brida DIN 6923 / EN 1661 ampliada
- K2030
Caperuzas protectoras de plástico para tornillos y tuercas hexagonales
- K0701
Tuercas hexagonales 1,5D altas con collar, DIN 6331 ampliada
- K0702
Tuercas hexagonales 1,5 D altas DIN 6330 ampliada
- K0794
Tuercas hexagonales con rodamiento esférico
- K1800
Tuercas de sombrerete hexagonales, versión alta, DIN 1587 de acero o acero inoxidable
- K1801
Tuercas de sombrerete hexagonales, versión alta DIN 917 de acero o acero inoxidable
- K1917
Tuercas con ranura DIN 1804
- K2060
Tuercas con ranura de acero o acero inoxidable DIN 981
- K2063
Chapas de seguridad de acero o acero inoxidable DIN 5406
- K2062
Chapas de seguridad de acero DIN 462
- K2059
Tuercas ranuradas de acero DIN 70852
- K2061
Chapas de seguridad de acero DIN 70952
- K1918
Tuercas con ranura con tope elástico
- K0868
Arandelas versión media DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Arandelas DIN 433 acero o acero inoxidable
- K1150
Arandelas con diámetro exterior grande DIN 9021
- K1151
Arandelas de ajuste DIN 988
- K1968
Arandelas para tornillos con manguitos de sujeción pesados DIN 7349
- K1526
Arandelas de apoyo de plástico no desmontables
- K1938
Circlips para árboles DIN 471
- K1939
Circlips para perforaciones DIN 472
- K1940
Arandelas de seguridad para árboles DIN 6799
- K0730
Arandelas de inserción para dispositivos DIN 6372 ampliada
- K0703
Arandelas en forma de C para dispositivos DIN 6371
- K0704
Tornillos de cabeza plana con ranura y pieza adicional DIN 923
- K0705
Tornillos de ajuste con pieza adicional similares a ISO 7379
- K0706
Tornillos de ajuste con tornillo de sujeción largo hexagonales similar a DIN 609
- K1908
Pasadores cilíndricos DIN 6325
- K2013
Pasadores cilíndricos ISO 2338
- K1909
Pasadores cilíndricos con rosca interior DIN EN ISO 8735
- K0707
Tornillos de sujeción con hexágono interior y extremo achaflanado DIN EN ISO 4026
- K0797
Tornillos de sujeción con hexágono interior y punta DIN EN ISO 4027
- K2052
Tornillos prisioneros con hexágono interior y pivote DIN EN ISO 4028
- Insertos roscados
- Casquillos de taladrar
- Accesorios de perfiles de aluminio
- Anillos de regulación, anillos de sujeción y cubos de sujeción
- Accesorios para elementos de máquinas y elementos de dispositivos
- Acoplamientos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1939Circlips para perforaciones DIN 472 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para muelles o acero inoxidable 1.4122.Versión:Acero para muelles fosfatado. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los circlips DIN 472 son elementos de seguridad para perforaciones de uso universal. Pueden transmitir grandes fuerzas axiales entre el elemento de la máquina (p. ej. apoyo de cilindros) y la ranura en la que está montado el anillo.Indicación sobre el dibujo:1) Espacio de instalación Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Material del cuerpo de base | A | B | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | M | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1939.080800 | acero | 2,4 | 1,1 | 8 | 8,4 | 8,7 | 3 | 1 | 0,8 | 0,9 | | | A petición | | K1939.091000 | acero | 2,5 | 1,3 | 9 | 9,4 | 9,8 | 3,7 | 1 | 0,8 | 0,9 | | | A petición | | K1939.101000 | acero | 3,2 | 1,4 | 10 | 10,4 | 10,8 | 3,3 | 1,2 | 1 | 1,1 | | | A petición | | K1939.121000 | acero | 3,4 | 1,7 | 12 | 12,5 | 13 | 4,9 | 1,5 | 1 | 1,1 | | | A petición | | K1939.141000 | acero | 3,7 | 1,9 | 14 | 14,6 | 15,1 | 6,2 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | A petición | | K1939.151000 | acero | 3,7 | 2 | 15 | 15,7 | 16,2 | 7,2 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | A petición | | K1939.161000 | acero | 3,8 | 2 | 16 | 16,8 | 17,3 | 8 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | A petición | | K1939.171000 | acero | 3,9 | 2,1 | 17 | 17,8 | 18,3 | 8,8 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | A petición | | K1939.181000 | acero | 4,1 | 2,2 | 18 | 19 | 19,5 | 9,4 | 2 | 1 | 1,1 | | | A petición | | K1939.191000 | acero | 4,1 | 2,2 | 19 | 20 | 20,5 | 10,4 | 2 | 1 | 1,1 | | | A petición | | K1939.201000 | acero | 4,2 | 2,3 | 20 | 21 | 21,5 | 11,2 | 2 | 1 | 1,1 | | | A petición | | K1939.221000 | acero | 4,2 | 2,5 | 22 | 23 | 23,5 | 13,2 | 2 | 1 | 1,1 | | | A petición | | K1939.241200 | acero | 4,4 | 2,6 | 24 | 25,2 | 25,9 | 14,8 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | A petición | | K1939.251200 | acero | 4,5 | 2,7 | 25 | 26,2 | 26,9 | 15,5 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | A petición | | K1939.261200 | acero | 4,7 | 2,8 | 26 | 27,2 | 27,9 | 16,1 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | A petición | | K1939.281200 | acero | 4,8 | 2,9 | 28 | 29,4 | 30,1 | 17,9 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | A petición | | K1939.301200 | acero | 4,8 | 3 | 30 | 31,4 | 32,1 | 19,9 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | A petición | | K1939.321200 | acero | 5,4 | 3,2 | 32 | 33,7 | 34,4 | 20,6 | 2,5 | 1,2 | 1,3 | | | A petición | | K1939.351500 | acero | 5,4 | 3,4 | 35 | 37 | 37,8 | 23,6 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | | | A petición | | K1939.381500 | acero | 5,5 | 3,7 | 38 | 40 | 40,8 | 26,4 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | | | A petición | | K1939.401750 | acero | 5,8 | 3,9 | 40 | 42,5 | 43,5 | 27,8 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | A petición | | K1939.451750 | acero | 6,2 | 4,3 | 45 | 47,5 | 48,5 | 32 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | A petición | | K1939.471750 | acero | 6,4 | 4,4 | 47 | 49,5 | 50,5 | 33,5 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | A petición | | K1939.502000 | acero | 6,5 | 4,6 | 50 | 53 | 54,2 | 36,3 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | A petición | | K1939.552000 | acero | 6,8 | 5 | 55 | 58 | 59,2 | 40,7 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | A petición | | K1939.602000 | acero | 7,3 | 5,4 | 60 | 63 | 64,2 | 44,7 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | A petición | | K1939.752500 | acero | 7,8 | 6,6 | 75 | 78 | 79,5 | 58,6 | 3 | 2,5 | 2,65 | | | A petición | | K1939.080801 | acero inoxidable | 2,4 | 1,1 | 8 | 8,4 | 8,7 | 3 | 1 | 0,8 | 0,9 | | | A petición | | K1939.091001 | acero inoxidable | 2,5 | 1,3 | 9 | 9,4 | 9,8 | 3,7 | 1 | 0,8 | 0,9 | | | A petición | | K1939.101001 | acero inoxidable | 3,2 | 1,4 | 10 | 10,4 | 10,8 | 3,3 | 1,2 | 1 | 1,1 | | | A petición | | K1939.121001 | acero inoxidable | 3,4 | 1,7 | 12 | 12,5 | 13 | 4,9 | 1,5 | 1 | 1,1 | | | A petición | | K1939.141001 | acero inoxidable | 3,7 | 1,9 | 14 | 14,6 | 15,1 | 6,2 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | A petición | | K1939.151001 | acero inoxidable | 3,7 | 2 | 15 | 15,7 | 16,2 | 7,2 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | A petición | | K1939.161001 | acero inoxidable | 3,8 | 2 | 16 | 16,8 | 17,3 | 8 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | A petición | | K1939.171001 | acero inoxidable | 3,9 | 2,1 | 17 | 17,8 | 18,3 | 8,8 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | A petición | | K1939.191001 | acero inoxidable | 4,1 | 2,2 | 19 | 20 | 20,5 | 10,4 | 2 | 1 | 1,1 | | | A petición | | K1939.201001 | acero inoxidable | 4,2 | 2,3 | 20 | 21 | 21,5 | 11,2 | 2 | 1 | 1,1 | | | A petición | | K1939.221001 | acero inoxidable | 4,2 | 2,5 | 22 | 23 | 23,5 | 13,2 | 2 | 1 | 1,1 | | | A petición | | K1939.241201 | acero inoxidable | 4,4 | 2,6 | 24 | 25,2 | 25,9 | 14,8 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | A petición | | K1939.251201 | acero inoxidable | 4,5 | 2,7 | 25 | 26,2 | 26,9 | 15,5 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | A petición | | K1939.261201 | acero inoxidable | 4,7 | 2,8 | 26 | 27,2 | 27,9 | 16,1 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | A petición | | K1939.281201 | acero inoxidable | 4,8 | 2,9 | 28 | 29,4 | 30,1 | 17,9 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | A petición | | K1939.301201 | acero inoxidable | 4,8 | 3 | 30 | 31,4 | 32,1 | 19,9 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | A petición | | K1939.321201 | acero inoxidable | 5,4 | 3,2 | 32 | 33,7 | 34,4 | 20,6 | 2,5 | 1,2 | 1,3 | | | A petición | | K1939.351501 | acero inoxidable | 5,4 | 3,4 | 35 | 37 | 37,8 | 23,6 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | | | A petición | | K1939.381501 | acero inoxidable | 5,5 | 3,7 | 38 | 40 | 40,8 | 26,4 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | | | A petición | | K1939.401751 | acero inoxidable | 5,8 | 3,9 | 40 | 42,5 | 43,5 | 27,8 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | A petición | | K1939.451751 | acero inoxidable | 6,2 | 4,3 | 45 | 47,5 | 48,5 | 32 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | A petición | | K1939.502001 | acero inoxidable | 6,5 | 4,6 | 50 | 53 | 54,2 | 36,3 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | A petición | | K1939.552001 | acero inoxidable | 6,8 | 5 | 55 | 58 | 59,2 | 40,7 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | A petición | | K1939.602001 | acero inoxidable | 7,3 | 5,4 | 60 | 63 | 64,2 | 44,7 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | A petición | | K1939.752501 | acero inoxidable | 7,8 | 6,6 | 75 | 78 | 79,5 | 58,6 | 3 | 2,5 | 2,65 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|