K0701.05 | acero para temple y revenido | M5 | 7,5 | 2 | 12 | 9 | | | A petición | |
K0701.06 | acero para temple y revenido | M6 | 9 | 3 | 14 | 10 | | | A petición | |
K0701.08 | acero para temple y revenido | M8 | 12 | 3,5 | 18 | 13 | | | A petición | |
K0701.10 | acero para temple y revenido | M10 | 15 | 4 | 22 | 16 | | | A petición | |
K0701.101 | acero para temple y revenido | M10 | 15 | 4 | 22 | 17 | | | A petición | |
K0701.12 | acero para temple y revenido | M12 | 18 | 4 | 25 | 18 | | | A petición | |
K0701.121 | acero para temple y revenido | M12 | 18 | 4 | 25 | 19 | | | A petición | |
K0701.14 | acero para temple y revenido | M14 | 21 | 4,5 | 28 | 22 | | | A petición | |
K0701.16 | acero para temple y revenido | M16 | 24 | 5 | 31 | 24 | | | A petición | |
K0701.18 | acero para temple y revenido | M18 | 27 | 5 | 34 | 27 | | | A petición | |
K0701.20 | acero para temple y revenido | M20 | 30 | 6 | 37 | 30 | | | A petición | |
K0701.22 | acero para temple y revenido | M22 | 33 | 6 | 40 | 34 | | | A petición | |
K0701.24 | acero para temple y revenido | M24 | 36 | 6 | 45 | 36 | | | A petición | |
K0701.30 | acero para temple y revenido | M30 | 45 | 8 | 58 | 46 | | | A petición | |
K0701.36 | acero para temple y revenido | M36 | 54 | 10 | 68 | 55 | | | A petición | |