- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Tornillo
- K0756
Tornillos de muletilla con muletilla fija o suelta DIN 6304 o DIN 6306
- K0584
Intensificadores de fuerza de sujeción
- K1798
Cubiertas de aluminio para taladros y cabezas de tornillos con hexágono interior
- K1418
Tornillos de ojo DIN 444, forma B con rosca larga
- K1960
Barras roscadas de acero y acero inoxidable DIN 976-1
- K0708
Tornillos avellanados con hexágono interior DIN 7991
- K1159
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior rosca hasta la cabeza DIN 912
- K0869
Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN EN ISO 4762, con seguro roscado
- K0869
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN EN ISO 4762 ampliada, acero o acero inoxidable
- K1160
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912
- K0396
Tornillos de ojo DIN 444, forma B
- K0404
Tornillos de sujeción con tope roscado para pegar
- K0405
Sets de tornillos de sujeción con tope roscado para pegar
- K0755
Tuercas de muletilla con muletilla fija o suelta DIN 6305 o DIN 6307
- K0697
Tornillos prisioneros DIN 6379
- K1910
Tornillos prisioneros
- K0698
Tornillos para ranuras en T DIN 787
- K0699
Tornillos para ranuras en T DIN 787, 12.9
- K0870
Tornillos hexagonales con espiga DIN 931/ISO 4014
- K0871
Tornillos hexagonales DIN 933/ISO 4017
- K1161
Tornillos hexagonales con brida DIN EN 1665
- K1796
Tornillos con cabeza semicircular aplastada DIN EN ISO 7380
- K1493
Tuercas de sombrerete de acero inoxidable con collar para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT®
- K1492
Tornillos hexagonales de acero inoxidable con collar para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT®
- K1595
Tornillos hexagonales de acero inoxidable con collar y arandelas de junta y apoyo para conjunto Hygienic USIT®
- K1594
Tuercas de sombrerete de acero inoxidable con collar y arandelas de junta y apoyo para conjunto Hygienic USIT®
- K1491
Arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT®
- K1647
Tornillos hexagonales de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN
- K1648
Tuercas hexagonales de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN
- K1822
Casquillos de distanciamiento de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN
- K1649
Juntas tóricas en Hygienic DESIGN
- K1329
Tornillo de rótula en Hygienic DESIGN
- K1411
Tornillos hexagonales acero inoxidable en Hygienic DESIGN
- K1330
Tornillo hexagonal con espiga fina en Hygienic DESIGN
- K1332
Tuerca de sombrerete compacta en Hygienic DESIGN
- K0700
Tuercas hexagonales, forma baja DIN 439
- K1145
Tuercas hexagonales DIN 934
- K1147
Tuercas hexagonales con elemento de sujeción de poliamida forma elevada, DIN 982 ampliada
- K1148
Tuercas hexagonales con elemento de sujeción de poliamida forma baja DIN 985 ampliada
- K1146
Tuercas hexagonales, con elemento de sujeción DIN 980 ampliada
- K1797
Tuercas hexagonales con brida DIN 6923 / EN 1661 ampliada
- K2030
Caperuzas protectoras de plástico para tornillos y tuercas hexagonales
- K0701
Tuercas hexagonales 1,5D altas con collar, DIN 6331 ampliada
- K0702
Tuercas hexagonales 1,5 D altas DIN 6330 ampliada
- K0794
Tuercas hexagonales con rodamiento esférico
- K1800
Tuercas de sombrerete hexagonales, versión alta, DIN 1587 de acero o acero inoxidable
- K1801
Tuercas de sombrerete hexagonales, versión alta DIN 917 de acero o acero inoxidable
- K1917
Tuercas con ranura DIN 1804
- K2060
Tuercas con ranura de acero o acero inoxidable DIN 981
- K2063
Chapas de seguridad de acero o acero inoxidable DIN 5406
- K2062
Chapas de seguridad de acero DIN 462
- K2059
Tuercas ranuradas de acero DIN 70852
- K2061
Chapas de seguridad de acero DIN 70952
- K1918
Tuercas con ranura con tope elástico
- K0868
Arandelas versión media DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Arandelas DIN 433 acero o acero inoxidable
- K1150
Arandelas con diámetro exterior grande DIN 9021
- K1151
Arandelas de ajuste DIN 988
- K1968
Arandelas para tornillos con manguitos de sujeción pesados DIN 7349
- K1526
Arandelas de apoyo de plástico no desmontables
- K1938
Circlips para árboles DIN 471
- K1939
Circlips para perforaciones DIN 472
- K1940
Arandelas de seguridad para árboles DIN 6799
- K0730
Arandelas de inserción para dispositivos DIN 6372 ampliada
- K0703
Arandelas en forma de C para dispositivos DIN 6371
- K0704
Tornillos de cabeza plana con ranura y pieza adicional DIN 923
- K0705
Tornillos de ajuste con pieza adicional similares a ISO 7379
- K0706
Tornillos de ajuste con tornillo de sujeción largo hexagonales similar a DIN 609
- K1908
Pasadores cilíndricos DIN 6325
- K2013
Pasadores cilíndricos ISO 2338
- K1909
Pasadores cilíndricos con rosca interior DIN EN ISO 8735
- K0707
Tornillos de sujeción con hexágono interior y extremo achaflanado DIN EN ISO 4026
- K0797
Tornillos de sujeción con hexágono interior y punta DIN EN ISO 4027
- K2052
Tornillos prisioneros con hexágono interior y pivote DIN EN ISO 4028
- Insertos roscados
- Casquillos de taladrar
- Accesorios de perfiles de aluminio
- Anillos de regulación, anillos de sujeción y cubos de sujeción
- Accesorios para elementos de máquinas y elementos de dispositivos
- Acoplamientos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K2013Pasadores cilíndricos ISO 2338 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero, acero inoxidable o acero inoxidable A4.Versión:Acero, acabado natural. Acero inoxidable de acabado natural.Indicación:Los pasadores cilíndricos son conformes a ISO 2338. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D | L | Z1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2013.010X003 | acero | 1 | 3 | 0,2 |  | | A petición | | K2013.010X004 | acero | 1 | 4 | 0,2 |  | | A petición | | K2013.010X005 | acero | 1 | 5 | 0,2 |  | | A petición | | K2013.010X006 | acero | 1 | 6 | 0,2 |  | | A petición | | K2013.010X008 | acero | 1 | 8 | 0,2 |  | | A petición | | K2013.010X010 | acero | 1 | 10 | 0,2 |  | | A petición | | K2013.010X012 | acero | 1 | 12 | 0,2 |  | | A petición | | K2013.015X003 | acero | 1,5 | 3 | 0,3 |  | | A petición | | K2013.015X004 | acero | 1,5 | 4 | 0,3 |  | | A petición | | K2013.015X005 | acero | 1,5 | 5 | 0,3 |  | | A petición | | K2013.015X006 | acero | 1,5 | 6 | 0,3 |  | | A petición | | K2013.015X008 | acero | 1,5 | 8 | 0,3 |  | | A petición | | K2013.015X010 | acero | 1,5 | 10 | 0,3 |  | | A petición | | K2013.015X012 | acero | 1,5 | 12 | 0,3 |  | | A petición | | K2013.015X014 | acero | 1,5 | 14 | 0,3 |  | | A petición | | K2013.015X016 | acero | 1,5 | 16 | 0,3 |  | | A petición | | K2013.015X018 | acero | 1,5 | 18 | 0,3 |  | | A petición | | K2013.015X020 | acero | 1,5 | 20 | 0,3 |  | | A petición | | K2013.020X004 | acero | 2 | 4 | 0,35 |  | | A petición | | K2013.020X005 | acero | 2 | 5 | 0,35 |  | | A petición | | K2013.020X006 | acero | 2 | 6 | 0,35 |  | | A petición | | K2013.020X008 | acero | 2 | 8 | 0,35 |  | | A petición | | K2013.020X010 | acero | 2 | 10 | 0,35 |  | | A petición | | K2013.020X012 | acero | 2 | 12 | 0,35 |  | | A petición | | K2013.020X014 | acero | 2 | 14 | 0,35 |  | | A petición | | K2013.020X016 | acero | 2 | 16 | 0,35 |  | | A petición | | K2013.020X018 | acero | 2 | 18 | 0,35 |  | | A petición | | K2013.020X020 | acero | 2 | 20 | 0,35 |  | | A petición | | K2013.020X024 | acero | 2 | 24 | 0,35 |  | | A petición | | K2013.020X028 | acero | 2 | 28 | 0,35 |  | | A petición | | K2013.020X030 | acero | 2 | 30 | 0,35 |  | | A petición | | K2013.025X006 | acero | 2,5 | 6 | 0,4 |  | | A petición | | K2013.025X008 | acero | 2,5 | 8 | 0,4 |  | | A petición | | K2013.025X010 | acero | 2,5 | 10 | 0,4 |  | | A petición | | K2013.025X012 | acero | 2,5 | 12 | 0,4 |  | | A petición | | K2013.025X014 | acero | 2,5 | 14 | 0,4 |  | | A petición | | K2013.025X016 | acero | 2,5 | 16 | 0,4 |  | | A petición | | K2013.025X018 | acero | 2,5 | 18 | 0,4 |  | | A petición | | K2013.025X020 | acero | 2,5 | 20 | 0,4 |  | | A petición | | K2013.025X024 | acero | 2,5 | 24 | 0,4 |  | | A petición | | K2013.025X028 | acero | 2,5 | 28 | 0,4 |  | | A petición | | K2013.025X032 | acero | 2,5 | 32 | 0,4 |  | | A petición | | K2013.030X005 | acero | 3 | 5 | 0,5 |  | | A petición | | K2013.030X006 | acero | 3 | 6 | 0,5 |  | | A petición | | K2013.030X008 | acero | 3 | 8 | 0,5 |  | | A petición | | K2013.030X010 | acero | 3 | 10 | 0,5 |  | | A petición | | K2013.030X012 | acero | 3 | 12 | 0,5 |  | | A petición | | K2013.030X014 | acero | 3 | 14 | 0,5 |  | | A petición | | K2013.030X016 | acero | 3 | 16 | 0,5 |  | | A petición | | K2013.030X018 | acero | 3 | 18 | 0,5 |  | | A petición | | K2013.030X020 | acero | 3 | 20 | 0,5 |  | | A petición | | K2013.030X024 | acero | 3 | 24 | 0,5 |  | | A petición | | K2013.030X028 | acero | 3 | 28 | 0,5 |  | | A petición | | K2013.030X030 | acero | 3 | 30 | 0,5 |  | | A petición | | K2013.030X032 | acero | 3 | 32 | 0,5 |  | | A petición | | K2013.030X036 | acero | 3 | 36 | 0,5 |  | | A petición | | K2013.030X040 | acero | 3 | 40 | 0,5 |  | | A petición | | K2013.030X045 | acero | 3 | 45 | 0,5 |  | | A petición | | K2013.030X050 | acero | 3 | 50 | 0,5 |  | | A petición | | K2013.040X005 | acero | 4 | 5 | 0,63 |  | | A petición | | K2013.040X006 | acero | 4 | 6 | 0,63 |  | | A petición | | K2013.040X008 | acero | 4 | 8 | 0,63 |  | | A petición | | K2013.040X010 | acero | 4 | 10 | 0,63 |  | | A petición | | K2013.040X012 | acero | 4 | 12 | 0,63 |  | | A petición | | K2013.040X014 | acero | 4 | 14 | 0,63 |  | | A petición | | K2013.040X016 | acero | 4 | 16 | 0,63 |  | | A petición | | K2013.040X018 | acero | 4 | 18 | 0,63 |  | | A petición | | K2013.040X020 | acero | 4 | 20 | 0,63 |  | | A petición | | K2013.040X024 | acero | 4 | 24 | 0,63 |  | | A petición | | K2013.040X028 | acero | 4 | 28 | 0,63 |  | | A petición | | K2013.040X030 | acero | 4 | 30 | 0,63 |  | | A petición | | K2013.040X032 | acero | 4 | 32 | 0,63 |  | | A petición | | K2013.040X036 | acero | 4 | 36 | 0,63 |  | | A petición | | K2013.040X040 | acero | 4 | 40 | 0,63 |  | | A petición | | K2013.040X045 | acero | 4 | 45 | 0,63 |  | | A petición | | K2013.040X050 | acero | 4 | 50 | 0,63 |  | | A petición | | K2013.050X005 | acero | 5 | 5 | 0,8 |  | | A petición | | K2013.050X006 | acero | 5 | 6 | 0,8 |  | | A petición | | K2013.050X008 | acero | 5 | 8 | 0,8 |  | | A petición | | K2013.050X010 | acero | 5 | 10 | 0,8 |  | | A petición | | K2013.050X012 | acero | 5 | 12 | 0,8 |  | | A petición | | K2013.050X014 | acero | 5 | 14 | 0,8 |  | | A petición | | K2013.050X016 | acero | 5 | 16 | 0,8 |  | | A petición | | K2013.050X018 | acero | 5 | 18 | 0,8 |  | | A petición | | K2013.050X020 | acero | 5 | 20 | 0,8 |  | | A petición | | K2013.050X022 | acero | 5 | 22 | 0,8 |  | | A petición | | K2013.050X024 | acero | 5 | 24 | 0,8 |  | | A petición | | K2013.050X028 | acero | 5 | 28 | 0,8 |  | | A petición | | K2013.050X030 | acero | 5 | 30 | 0,8 |  | | A petición | | K2013.050X032 | acero | 5 | 32 | 0,8 |  | | A petición | | K2013.050X036 | acero | 5 | 36 | 0,8 |  | | A petición | | K2013.050X040 | acero | 5 | 40 | 0,8 |  | | A petición | | K2013.050X045 | acero | 5 | 45 | 0,8 |  | | A petición | | K2013.050X050 | acero | 5 | 50 | 0,8 |  | | A petición | | K2013.050X055 | acero | 5 | 55 | 0,8 |  | | A petición | | K2013.050X060 | acero | 5 | 60 | 0,8 |  | | A petición | | K2013.060X006 | acero | 6 | 6 | 1,2 |  | | A petición | | K2013.060X008 | acero | 6 | 8 | 1,2 |  | | A petición | | K2013.060X010 | acero | 6 | 10 | 1,2 |  | | A petición | | K2013.060X012 | acero | 6 | 12 | 1,2 |  | | A petición | | K2013.060X014 | acero | 6 | 14 | 1,2 |  | | A petición | | K2013.060X016 | acero | 6 | 16 | 1,2 |  | | A petición | | K2013.060X018 | acero | 6 | 18 | 1,2 |  | | A petición | | K2013.060X020 | acero | 6 | 20 | 1,2 |  | | A petición | | K2013.060X022 | acero | 6 | 22 | 1,2 |  | | A petición | | K2013.060X024 | acero | 6 | 24 | 1,2 |  | | A petición | | K2013.060X028 | acero | 6 | 28 | 1,2 |  | | A petición | | K2013.060X030 | acero | 6 | 30 | 1,2 |  | | A petición | | K2013.060X032 | acero | 6 | 32 | 1,2 |  | | A petición | | K2013.060X036 | acero | 6 | 36 | 1,2 |  | | A petición | | K2013.060X040 | acero | 6 | 40 | 1,2 |  | | A petición | | K2013.060X045 | acero | 6 | 45 | 1,2 |  | | A petición | | K2013.060X050 | acero | 6 | 50 | 1,2 |  | | A petición | | K2013.060X060 | acero | 6 | 60 | 1,2 |  | | A petición | | K2013.060X070 | acero | 6 | 70 | 1,2 |  | | A petición | | K2013.060X080 | acero | 6 | 80 | 1,2 |  | | A petición | | K2013.060X090 | acero | 6 | 90 | 1,2 |  | | A petición | | K2013.060X100 | acero | 6 | 100 | 1,2 |  | | A petición | | K2013.080X008 | acero | 8 | 8 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.080X010 | acero | 8 | 10 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.080X012 | acero | 8 | 12 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.080X014 | acero | 8 | 14 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.080X016 | acero | 8 | 16 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.080X018 | acero | 8 | 18 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.080X020 | acero | 8 | 20 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.080X022 | acero | 8 | 22 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.080X024 | acero | 8 | 24 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.080X026 | acero | 8 | 26 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.080X028 | acero | 8 | 28 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.080X030 | acero | 8 | 30 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.080X032 | acero | 8 | 32 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.080X036 | acero | 8 | 36 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.080X040 | acero | 8 | 40 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.080X045 | acero | 8 | 45 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.080X050 | acero | 8 | 50 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.080X055 | acero | 8 | 55 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.080X060 | acero | 8 | 60 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.080X070 | acero | 8 | 70 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.080X080 | acero | 8 | 80 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.080X090 | acero | 8 | 90 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.080X100 | acero | 8 | 100 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.100X010 | acero | 10 | 10 | 2 |  | | A petición | | K2013.100X012 | acero | 10 | 12 | 2 |  | | A petición | | K2013.100X014 | acero | 10 | 14 | 2 |  | | A petición | | K2013.100X016 | acero | 10 | 16 | 2 |  | | A petición | | K2013.100X018 | acero | 10 | 18 | 2 |  | | A petición | | K2013.100X020 | acero | 10 | 20 | 2 |  | | A petición | | K2013.100X024 | acero | 10 | 24 | 2 |  | | A petición | | K2013.100X028 | acero | 10 | 28 | 2 |  | | A petición | | K2013.100X030 | acero | 10 | 30 | 2 |  | | A petición | | K2013.100X032 | acero | 10 | 32 | 2 |  | | A petición | | K2013.100X036 | acero | 10 | 36 | 2 |  | | A petición | | K2013.100X040 | acero | 10 | 40 | 2 |  | | A petición | | K2013.100X045 | acero | 10 | 45 | 2 |  | | A petición | | K2013.100X050 | acero | 10 | 50 | 2 |  | | A petición | | K2013.100X055 | acero | 10 | 55 | 2 |  | | A petición | | K2013.100X060 | acero | 10 | 60 | 2 |  | | A petición | | K2013.100X065 | acero | 10 | 65 | 2 |  | | A petición | | K2013.100X070 | acero | 10 | 70 | 2 |  | | A petición | | K2013.100X080 | acero | 10 | 80 | 2 |  | | A petición | | K2013.100X090 | acero | 10 | 90 | 2 |  | | A petición | | K2013.100X100 | acero | 10 | 100 | 2 |  | | A petición | | K2013.120X012 | acero | 12 | 12 | 2,5 |  | | A petición | | K2013.120X014 | acero | 12 | 14 | 2,5 |  | | A petición | | K2013.120X016 | acero | 12 | 16 | 2,5 |  | | A petición | | K2013.120X018 | acero | 12 | 18 | 2,5 |  | | A petición | | K2013.120X020 | acero | 12 | 20 | 2,5 |  | | A petición | | K2013.120X024 | acero | 12 | 24 | 2,5 |  | | A petición | | K2013.120X028 | acero | 12 | 28 | 2,5 |  | | A petición | | K2013.120X030 | acero | 12 | 30 | 2,5 |  | | A petición | | K2013.120X032 | acero | 12 | 32 | 2,5 |  | | A petición | | K2013.120X036 | acero | 12 | 36 | 2,5 |  | | A petición | | K2013.120X040 | acero | 12 | 40 | 2,5 |  | | A petición | | K2013.120X045 | acero | 12 | 45 | 2,5 |  | | A petición | | K2013.120X050 | acero | 12 | 50 | 2,5 |  | | A petición | | K2013.120X055 | acero | 12 | 55 | 2,5 |  | | A petición | | K2013.120X060 | acero | 12 | 60 | 2,5 |  | | A petición | | K2013.120X070 | acero | 12 | 70 | 2,5 |  | | A petición | | K2013.120X080 | acero | 12 | 80 | 2,5 |  | | A petición | | K2013.120X090 | acero | 12 | 90 | 2,5 |  | | A petición | | K2013.120X100 | acero | 12 | 100 | 2,5 |  | | A petición | | K2013.160X020 | acero | 16 | 20 | 3 |  | | A petición | | K2013.160X024 | acero | 16 | 24 | 3 |  | | A petición | | K2013.160X028 | acero | 16 | 28 | 3 |  | | A petición | | K2013.160X030 | acero | 16 | 30 | 3 |  | | A petición | | K2013.160X032 | acero | 16 | 32 | 3 |  | | A petición | | K2013.160X036 | acero | 16 | 36 | 3 |  | | A petición | | K2013.160X040 | acero | 16 | 40 | 3 |  | | A petición | | K2013.160X045 | acero | 16 | 45 | 3 |  | | A petición | | K2013.160X050 | acero | 16 | 50 | 3 |  | | A petición | | K2013.160X055 | acero | 16 | 55 | 3 |  | | A petición | | K2013.160X060 | acero | 16 | 60 | 3 |  | | A petición | | K2013.160X070 | acero | 16 | 70 | 3 |  | | A petición | | K2013.160X080 | acero | 16 | 80 | 3 |  | | A petición | | K2013.160X090 | acero | 16 | 90 | 3 |  | | A petición | | K2013.160X100 | acero | 16 | 100 | 3 |  | | A petición | | K2013.160X120 | acero | 16 | 120 | 3 |  | | A petición | | K2013.200X024 | acero | 20 | 24 | 3,5 |  | | A petición | | K2013.200X028 | acero | 20 | 28 | 3,5 |  | | A petición | | K2013.200X030 | acero | 20 | 30 | 3,5 |  | | A petición | | K2013.200X032 | acero | 20 | 32 | 3,5 |  | | A petición | | K2013.200X036 | acero | 20 | 36 | 3,5 |  | | A petición | | K2013.200X040 | acero | 20 | 40 | 3,5 |  | | A petición | | K2013.200X045 | acero | 20 | 45 | 3,5 |  | | A petición | | K2013.200X050 | acero | 20 | 50 | 3,5 |  | | A petición | | K2013.200X055 | acero | 20 | 55 | 3,5 |  | | A petición | | K2013.200X060 | acero | 20 | 60 | 3,5 |  | | A petición | | K2013.200X070 | acero | 20 | 70 | 3,5 |  | | A petición | | K2013.200X080 | acero | 20 | 80 | 3,5 |  | | A petición | | K2013.200X100 | acero | 20 | 100 | 3,5 |  | | A petición | | K2013.200X120 | acero | 20 | 120 | 3,5 |  | | A petición | | K2013.250X040 | acero | 25 | 40 | 4 |  | | A petición | | K2013.250X045 | acero | 25 | 45 | 4 |  | | A petición | | K2013.250X050 | acero | 25 | 50 | 4 |  | | A petición | | K2013.250X055 | acero | 25 | 55 | 4 |  | | A petición | | K2013.250X060 | acero | 25 | 60 | 4 |  | | A petición | | K2013.250X070 | acero | 25 | 70 | 4 |  | | A petición | | K2013.250X080 | acero | 25 | 80 | 4 |  | | A petición | | K2013.250X090 | acero | 25 | 90 | 4 |  | | A petición | | K2013.250X100 | acero | 25 | 100 | 4 |  | | A petición | | K2013.250X120 | acero | 25 | 120 | 4 |  | | A petición | | K2013.300X040 | acero | 30 | 40 | 5 |  | | A petición | | K2013.300X045 | acero | 30 | 45 | 5 |  | | A petición | | K2013.300X050 | acero | 30 | 50 | 5 |  | | A petición | | K2013.300X055 | acero | 30 | 55 | 5 |  | | A petición | | K2013.300X060 | acero | 30 | 60 | 5 |  | | A petición | | K2013.300X070 | acero | 30 | 70 | 5 |  | | A petición | | K2013.300X080 | acero | 30 | 80 | 5 |  | | A petición | | K2013.300X090 | acero | 30 | 90 | 5 |  | | A petición | | K2013.300X100 | acero | 30 | 100 | 5 |  | | A petición | | K2013.300X120 | acero | 30 | 120 | 5 |  | | A petición | | K2013.1010X003 | acero inoxidable | 1 | 3 | 0,2 |  | | A petición | | K2013.1010X004 | acero inoxidable | 1 | 4 | 0,2 |  | | A petición | | K2013.1010X005 | acero inoxidable | 1 | 5 | 0,2 |  | | A petición | | K2013.1010X006 | acero inoxidable | 1 | 6 | 0,2 |  | | A petición | | K2013.1010X008 | acero inoxidable | 1 | 8 | 0,2 |  | | A petición | | K2013.1010X010 | acero inoxidable | 1 | 10 | 0,2 |  | | A petición | | K2013.1010X012 | acero inoxidable | 1 | 12 | 0,2 |  | | A petición | | K2013.1015X003 | acero inoxidable | 1,5 | 3 | 0,3 |  | | A petición | | K2013.1015X004 | acero inoxidable | 1,5 | 4 | 0,3 |  | | A petición | | K2013.1015X005 | acero inoxidable | 1,5 | 5 | 0,3 |  | | A petición | | K2013.1015X006 | acero inoxidable | 1,5 | 6 | 0,3 |  | | A petición | | K2013.1015X008 | acero inoxidable | 1,5 | 8 | 0,3 |  | | A petición | | K2013.1015X010 | acero inoxidable | 1,5 | 10 | 0,3 |  | | A petición | | K2013.1015X012 | acero inoxidable | 1,5 | 12 | 0,3 |  | | A petición | | K2013.1015X014 | acero inoxidable | 1,5 | 14 | 0,3 |  | | A petición | | K2013.1015X016 | acero inoxidable | 1,5 | 16 | 0,3 |  | | A petición | | K2013.1015X018 | acero inoxidable | 1,5 | 18 | 0,3 |  | | A petición | | K2013.1015X020 | acero inoxidable | 1,5 | 20 | 0,3 |  | | A petición | | K2013.1020X004 | acero inoxidable | 2 | 4 | 0,35 |  | | A petición | | K2013.1020X005 | acero inoxidable | 2 | 5 | 0,35 |  | | A petición | | K2013.1020X006 | acero inoxidable | 2 | 6 | 0,35 |  | | A petición | | K2013.1020X008 | acero inoxidable | 2 | 8 | 0,35 |  | | A petición | | K2013.1020X010 | acero inoxidable | 2 | 10 | 0,35 |  | | A petición | | K2013.1020X012 | acero inoxidable | 2 | 12 | 0,35 |  | | A petición | | K2013.1020X014 | acero inoxidable | 2 | 14 | 0,35 |  | | A petición | | K2013.1020X016 | acero inoxidable | 2 | 16 | 0,35 |  | | A petición | | K2013.1020X018 | acero inoxidable | 2 | 18 | 0,35 |  | | A petición | | K2013.1020X020 | acero inoxidable | 2 | 20 | 0,35 |  | | A petición | | K2013.1025X006 | acero inoxidable | 2,5 | 6 | 0,4 |  | | A petición | | K2013.1025X008 | acero inoxidable | 2,5 | 8 | 0,4 |  | | A petición | | K2013.1025X010 | acero inoxidable | 2,5 | 10 | 0,4 |  | | A petición | | K2013.1025X012 | acero inoxidable | 2,5 | 12 | 0,4 |  | | A petición | | K2013.1025X014 | acero inoxidable | 2,5 | 14 | 0,4 |  | | A petición | | K2013.1025X016 | acero inoxidable | 2,5 | 16 | 0,4 |  | | A petición | | K2013.1025X018 | acero inoxidable | 2,5 | 18 | 0,4 |  | | A petición | | K2013.1025X020 | acero inoxidable | 2,5 | 20 | 0,4 |  | | A petición | | K2013.1025X024 | acero inoxidable | 2,5 | 24 | 0,4 |  | | A petición | | K2013.1030X005 | acero inoxidable | 3 | 5 | 0,5 |  | | A petición | | K2013.1030X006 | acero inoxidable | 3 | 6 | 0,5 |  | | A petición | | K2013.1030X008 | acero inoxidable | 3 | 8 | 0,5 |  | | A petición | | K2013.1030X010 | acero inoxidable | 3 | 10 | 0,5 |  | | A petición | | K2013.1030X012 | acero inoxidable | 3 | 12 | 0,5 |  | | A petición | | K2013.1030X014 | acero inoxidable | 3 | 14 | 0,5 |  | | A petición | | K2013.1030X016 | acero inoxidable | 3 | 16 | 0,5 |  | | A petición | | K2013.1030X018 | acero inoxidable | 3 | 18 | 0,5 |  | | A petición | | K2013.1030X020 | acero inoxidable | 3 | 20 | 0,5 |  | | A petición | | K2013.1030X024 | acero inoxidable | 3 | 24 | 0,5 |  | | A petición | | K2013.1030X028 | acero inoxidable | 3 | 28 | 0,5 |  | | A petición | | K2013.1030X030 | acero inoxidable | 3 | 30 | 0,5 |  | | A petición | | K2013.1030X032 | acero inoxidable | 3 | 32 | 0,5 |  | | A petición | | K2013.1030X040 | acero inoxidable | 3 | 40 | 0,5 |  | | A petición | | K2013.1030X045 | acero inoxidable | 3 | 45 | 0,5 |  | | A petición | | K2013.1030X050 | acero inoxidable | 3 | 50 | 0,5 |  | | A petición | | K2013.1030X060 | acero inoxidable | 3 | 60 | 0,5 |  | | A petición | | K2013.1040X005 | acero inoxidable | 4 | 5 | 0,63 |  | | A petición | | K2013.1040X006 | acero inoxidable | 4 | 6 | 0,63 |  | | A petición | | K2013.1040X008 | acero inoxidable | 4 | 8 | 0,63 |  | | A petición | | K2013.1040X010 | acero inoxidable | 4 | 10 | 0,63 |  | | A petición | | K2013.1040X012 | acero inoxidable | 4 | 12 | 0,63 |  | | A petición | | K2013.1040X014 | acero inoxidable | 4 | 14 | 0,63 |  | | A petición | | K2013.1040X016 | acero inoxidable | 4 | 16 | 0,63 |  | | A petición | | K2013.1040X018 | acero inoxidable | 4 | 18 | 0,63 |  | | A petición | | K2013.1040X020 | acero inoxidable | 4 | 20 | 0,63 |  | | A petición | | K2013.1040X024 | acero inoxidable | 4 | 24 | 0,63 |  | | A petición | | K2013.1040X026 | acero inoxidable | 4 | 26 | 0,63 |  | | A petición | | K2013.1040X028 | acero inoxidable | 4 | 28 | 0,63 |  | | A petición | | K2013.1040X032 | acero inoxidable | 4 | 32 | 0,63 |  | | A petición | | K2013.1040X036 | acero inoxidable | 4 | 36 | 0,63 |  | | A petición | | K2013.1040X040 | acero inoxidable | 4 | 40 | 0,63 |  | | A petición | | K2013.1040X050 | acero inoxidable | 4 | 50 | 0,63 |  | | A petición | | K2013.1040X060 | acero inoxidable | 4 | 60 | 0,63 |  | | A petición | | K2013.1050X005 | acero inoxidable | 5 | 5 | 0,8 |  | | A petición | | K2013.1050X006 | acero inoxidable | 5 | 6 | 0,8 |  | | A petición | | K2013.1050X008 | acero inoxidable | 5 | 8 | 0,8 |  | | A petición | | K2013.1050X010 | acero inoxidable | 5 | 10 | 0,8 |  | | A petición | | K2013.1050X012 | acero inoxidable | 5 | 12 | 0,8 |  | | A petición | | K2013.1050X014 | acero inoxidable | 5 | 14 | 0,8 |  | | A petición | | K2013.1050X016 | acero inoxidable | 5 | 16 | 0,8 |  | | A petición | | K2013.1050X018 | acero inoxidable | 5 | 18 | 0,8 |  | | A petición | | K2013.1050X020 | acero inoxidable | 5 | 20 | 0,8 |  | | A petición | | K2013.1050X024 | acero inoxidable | 5 | 24 | 0,8 |  | | A petición | | K2013.1050X028 | acero inoxidable | 5 | 28 | 0,8 |  | | A petición | | K2013.1050X030 | acero inoxidable | 5 | 30 | 0,8 |  | | A petición | | K2013.1050X032 | acero inoxidable | 5 | 32 | 0,8 |  | | A petición | | K2013.1050X036 | acero inoxidable | 5 | 36 | 0,8 |  | | A petición | | K2013.1050X040 | acero inoxidable | 5 | 40 | 0,8 |  | | A petición | | K2013.1050X045 | acero inoxidable | 5 | 45 | 0,8 |  | | A petición | | K2013.1050X050 | acero inoxidable | 5 | 50 | 0,8 |  | | A petición | | K2013.1060X006 | acero inoxidable | 6 | 6 | 1,2 |  | | A petición | | K2013.1060X008 | acero inoxidable | 6 | 8 | 1,2 |  | | A petición | | K2013.1060X010 | acero inoxidable | 6 | 10 | 1,2 |  | | A petición | | K2013.1060X012 | acero inoxidable | 6 | 12 | 1,2 |  | | A petición | | K2013.1060X014 | acero inoxidable | 6 | 14 | 1,2 |  | | A petición | | K2013.1060X016 | acero inoxidable | 6 | 16 | 1,2 |  | | A petición | | K2013.1060X018 | acero inoxidable | 6 | 18 | 1,2 |  | | A petición | | K2013.1060X020 | acero inoxidable | 6 | 20 | 1,2 |  | | A petición | | K2013.1060X024 | acero inoxidable | 6 | 24 | 1,2 |  | | A petición | | K2013.1060X028 | acero inoxidable | 6 | 28 | 1,2 |  | | A petición | | K2013.1060X030 | acero inoxidable | 6 | 30 | 1,2 |  | | A petición | | K2013.1060X032 | acero inoxidable | 6 | 32 | 1,2 |  | | A petición | | K2013.1060X036 | acero inoxidable | 6 | 36 | 1,2 |  | | A petición | | K2013.1060X040 | acero inoxidable | 6 | 40 | 1,2 |  | | A petición | | K2013.1060X045 | acero inoxidable | 6 | 45 | 1,2 |  | | A petición | | K2013.1060X050 | acero inoxidable | 6 | 50 | 1,2 |  | | A petición | | K2013.1060X055 | acero inoxidable | 6 | 55 | 1,2 |  | | A petición | | K2013.1060X060 | acero inoxidable | 6 | 60 | 1,2 |  | | A petición | | K2013.1080X010 | acero inoxidable | 8 | 10 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.1080X012 | acero inoxidable | 8 | 12 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.1080X014 | acero inoxidable | 8 | 14 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.1080X016 | acero inoxidable | 8 | 16 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.1080X018 | acero inoxidable | 8 | 18 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.1080X020 | acero inoxidable | 8 | 20 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.1080X022 | acero inoxidable | 8 | 22 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.1080X024 | acero inoxidable | 8 | 24 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.1080X028 | acero inoxidable | 8 | 28 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.1080X030 | acero inoxidable | 8 | 30 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.1080X032 | acero inoxidable | 8 | 32 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.1080X036 | acero inoxidable | 8 | 36 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.1080X040 | acero inoxidable | 8 | 40 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.1080X045 | acero inoxidable | 8 | 45 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.1080X050 | acero inoxidable | 8 | 50 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.1080X055 | acero inoxidable | 8 | 55 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.1080X060 | acero inoxidable | 8 | 60 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.1080X070 | acero inoxidable | 8 | 70 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.1080X080 | acero inoxidable | 8 | 80 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.1080X090 | acero inoxidable | 8 | 90 | 1,6 |  | | A petición | | K2013.1100X010 | acero inoxidable | 10 | 10 | 2 |  | | A petición | | K2013.1100X012 | acero inoxidable | 10 | 12 | 2 |  | | A petición | | K2013.1100X014 | acero inoxidable | 10 | 14 | 2 |  | | A petición | | K2013.1100X016 | acero inoxidable | 10 | 16 | 2 |  | | A petición | | K2013.1100X018 | acero inoxidable | 10 | 18 | 2 |  | | A petición | | K2013.1100X020 | acero inoxidable | 10 | 20 | 2 |  | | A petición | | K2013.1100X024 | acero inoxidable | 10 | 24 | 2 |  | | A petición | | K2013.1100X028 | acero inoxidable | 10 | 28 | 2 |  | | A petición | | K2013.1100X032 | acero inoxidable | 10 | 32 | 2 |  | | A petición | | K2013.1100X036 | acero inoxidable | 10 | 36 | 2 |  | | A petición | | K2013.1100X040 | acero inoxidable | 10 | 40 | 2 |  | | A petición | | K2013.1100X045 | acero inoxidable | 10 | 45 | 2 |  | | A petición | | K2013.1100X050 | acero inoxidable | 10 | 50 | 2 |  | | A petición | | K2013.1100X055 | acero inoxidable | 10 | 55 | 2 |  | | A petición | | K2013.1100X060 | acero inoxidable | 10 | 60 | 2 |  | | A petición | | K2013.1100X070 | acero inoxidable | 10 | 70 | 2 |  | | A petición | | K2013.1100X080 | acero inoxidable | 10 | 80 | 2 |  | | A petición | | K2013.1100X090 | acero inoxidable | 10 | 90 | 2 |  | | A petición | | K2013.1100X100 | acero inoxidable | 10 | 100 | 2 |  | | A petición | | K2013.1120X016 | acero inoxidable | 12 | 16 | 2,5 |  | | A petición | | K2013.1120X018 | acero inoxidable | 12 | 18 | 2,5 |  | | A petición | | K2013.1120X020 | acero inoxidable | 12 | 20 | 2,5 |  | | A petición | | K2013.1120X024 | acero inoxidable | 12 | 24 | 2,5 |  | | A petición | | K2013.1120X030 | acero inoxidable | 12 | 30 | 2,5 |  | | A petición | | K2013.1120X032 | acero inoxidable | 12 | 32 | 2,5 |  | | A petición | | K2013.1120X040 | acero inoxidable | 12 | 40 | 2,5 |  | | A petición | | K2013.1120X045 | acero inoxidable | 12 | 45 | 2,5 |  | | A petición | | K2013.1120X050 | acero inoxidable | 12 | 50 | 2,5 |  | | A petición | | K2013.1120X055 | acero inoxidable | 12 | 55 | 2,5 |  | | A petición | | K2013.1120X060 | acero inoxidable | 12 | 60 | 2,5 |  | | A petición | | K2013.1120X070 | acero inoxidable | 12 | 70 | 2,5 |  | | A petición | | K2013.1120X080 | acero inoxidable | 12 | 80 | 2,5 |  | | A petición | | K2013.1120X090 | acero inoxidable | 12 | 90 | 2,5 |  | | A petición | | K2013.1120X100 | acero inoxidable | 12 | 100 | 2,5 |  | | A petición | | K2013.1160X020 | acero inoxidable | 16 | 20 | 3 |  | | A petición | | K2013.1160X024 | acero inoxidable | 16 | 24 | 3 |  | | A petición | | K2013.1160X028 | acero inoxidable | 16 | 28 | 3 |  | | A petición | | K2013.1160X032 | acero inoxidable | 16 | 32 | 3 |  | | A petición | | K2013.1160X036 | acero inoxidable | 16 | 36 | 3 |  | | A petición | | K2013.1160X040 | acero inoxidable | 16 | 40 | 3 |  | | A petición | | K2013.1160X045 | acero inoxidable | 16 | 45 | 3 |  | | A petición | | K2013.1160X050 | acero inoxidable | 16 | 50 | 3 |  | | A petición | | K2013.1160X055 | acero inoxidable | 16 | 55 | 3 |  | | A petición | | K2013.1160X060 | acero inoxidable | 16 | 60 | 3 |  | | A petición | | K2013.1160X070 | acero inoxidable | 16 | 70 | 3 |  | | A petición | | K2013.1160X080 | acero inoxidable | 16 | 80 | 3 |  | | A petición | | K2013.1160X090 | acero inoxidable | 16 | 90 | 3 |  | | A petición | | K2013.1160X100 | acero inoxidable | 16 | 100 | 3 |  | | A petición | | K2013.6010X003 | acero inoxidable A4 | 1 | 3 | 0,2 |  | | A petición | | K2013.6010X004 | acero inoxidable A4 | 1 | 4 | 0,2 |  | | A petición | | K2013.6010X005 | acero inoxidable A4 | 1 | 5 | 0,2 |  | | A petición | | K2013.6010X006 | acero inoxidable A4 | 1 | 6 | 0,2 |  | | A petición | | K2013.6010X008 | acero inoxidable A4 | 1 | 8 | 0,2 |  | | A petición | | K2013.6010X010 | acero inoxidable A4 | 1 | 10 | 0,2 |  | | A petición | | K2013.6010X012 | acero inoxidable A4 | 1 | 12 | 0,2 |  | | A petición | | K2013.6015X004 | acero inoxidable A4 | 1,5 | 4 | 0,3 |  | | A petición | | K2013.6015X005 | acero inoxidable A4 | 1,5 | 5 | 0,3 |  | | A petición | | K2013.6015X006 | acero inoxidable A4 | 1,5 | 6 | 0,3 |  | | A petición | | K2013.6015X008 | acero inoxidable A4 | 1,5 | 8 | 0,3 |  | | A petición | | K2013.6015X010 | acero inoxidable A4 | 1,5 | 10 | 0,3 |  | | A petición | | K2013.6015X012 | acero inoxidable A4 | 1,5 | 12 | 0,3 |  | | A petición | | K2013.6015X014 | acero inoxidable A4 | 1,5 | 14 | 0,3 |  | | A petición | | K2013.6015X016 | acero inoxidable A4 | 1,5 | 16 | 0,3 |  | | A petición | | K2013.6015X018 | acero inoxidable A4 | 1,5 | 18 | 0,3 |  | | A petición | | K2013.6015X020 | acero inoxidable A4 | 1,5 | 20 | 0,3 |  | | A petición | | K2013.6020X005 | acero inoxidable A4 | 2 | 5 | 0,35 |  | | A petición | | K2013.6020X006 | acero inoxidable A4 | 2 | 6 | 0,35 |  | | A petición | | K2013.6020X008 | acero inoxidable A4 | 2 | 8 | 0,35 |  | | A petición | | K2013.6020X010 | acero inoxidable A4 | 2 | 10 | 0,35 |  | | A petición | | K2013.6020X012 | acero inoxidable A4 | 2 | 12 | 0,35 |  | | A petición | | K2013.6020X014 | acero inoxidable A4 | 2 | 14 | 0,35 |  | | A petición | | K2013.6020X016 | acero inoxidable A4 | 2 | 16 | 0,35 |  | | A petición | | K2013.6020X018 | acero inoxidable A4 | 2 | 18 | 0,35 |  | | A petición | | K2013.6020X020 | acero inoxidable A4 | 2 | 20 | 0,35 |  | | A petición | | K2013.6020X024 | acero inoxidable A4 | 2 | 24 | 0,35 |  | | A petición | | K2013.6025X006 | acero inoxidable A4 | 2,5 | 6 | 0,4 |  | | A petición | | K2013.6025X008 | acero inoxidable A4 | 2,5 | 8 | 0,4 |  | | A petición | | K2013.6025X010 | acero inoxidable A4 | 2,5 | 10 | 0,4 |  | | A petición | | K2013.6025X012 | acero inoxidable A4 | 2,5 | 12 | 0,4 |  | | A petición | | K2013.6025X014 | acero inoxidable A4 | 2,5 | 14 | 0,4 |  | | A petición | | K2013.6025X016 | acero inoxidable A4 | 2,5 | 16 | 0,4 |  | | A petición | | K2013.6025X018 | acero inoxidable A4 | 2,5 | 18 | 0,4 |  | | A petición | | K2013.6025X020 | acero inoxidable A4 | 2,5 | 20 | 0,4 |  | | A petición | | K2013.6025X024 | acero inoxidable A4 | 2,5 | 24 | 0,4 |  | | A petición | | K2013.6030X005 | acero inoxidable A4 | 3 | 5 | 0,5 |  | | A petición | | K2013.6030X006 | acero inoxidable A4 | 3 | 6 | 0,5 | |
|