HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Tornillo de rótula, DISEÑO Hygienic
K1329

Tornillo de rótula, DISEÑO Hygienic

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4404.Versión:Pulido.Indicación:Elemento de unión óptimo para fijar chapas de revestimiento, cubiertas de metacrilato, etc. La superficie de contacto relativamente grande del collar, y la garganta de la rosca facilitan una distribución regular de las fuerzas sobre la superficie del fondo, sin tensiones. Además, al mantener la altura de la cabeza lo más baja posible, también se reduce la presencia de posibles bordes de interferencia. El accionamiento se realiza en la cabeza de dos cantos mediante una llave de boca.
La superficie del tornillo de rótula está pulida, y su forma está optimizada para el empleo en zonas de higiene. La superficie presenta una profundidad de rugosidad con una medida Ra muy inferior a 0,8 µm. La suciedad o los restos de sustancias o limpiadores apenas se depositan, y se garantiza una limpieza sencilla.
Accesorios:Para apretar y soltar los tornillos sin dañarlos, se recomienda una llave de boca con pieza adicional protectora, ver núm. art. K1362 ..., en combinación con la pieza adicional protectora K1362 ...Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1329 Tornillo de rótula, DISEÑO Hygienic 149 kB

Planos

Tornillo de rótula, DISEÑO Hygienic

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1KTSWRR1LCADAcc.PrecioPedir
K1329.03X4M381,81,14,40,35,64 A petición
K1329.03X5M381,81,14,40,35,65 A petición
K1329.03X6M381,81,14,40,35,66 A petición
K1329.03X8M381,81,14,40,35,68 A petición
K1329.03X10M381,81,14,40,35,610 A petición
K1329.04X5M4112,91,960,36,75 A petición
K1329.04X6M4112,91,960,36,76 A petición
K1329.04X8M4112,91,960,36,78 A petición
K1329.04X10M4112,91,960,36,710 A petición
K1329.04X12M4112,91,960,36,712 A petición
K1329.05X6M51442,380,48,56 A petición
K1329.05X8M51442,380,48,58 A petición
K1329.05X10M51442,380,48,510 A petición
K1329.05X12M51442,380,48,512 A petición
K1329.05X16M51442,380,48,516 A petición
K1329.06X8M61753,5100,6108 A petición
K1329.06X10M61753,5100,61010 A petición
K1329.06X12M61753,5100,61012 A petición
K1329.06X16M61753,5100,61016 A petición
K1329.06X20M61753,5100,61020 A petición
K1329.08X10M82053130,81310 A petición
K1329.08X12M82053130,81312 A petición
K1329.08X16M82053130,81316 A petición
K1329.08X20M82053130,81320 A petición
K1329.08X25M82053130,81325 A petición
K1329.10X12M10226,44,4150,913,512 A petición
K1329.10X16M10226,44,4150,913,516 A petición
K1329.10X20M10226,44,4150,913,520 A petición
K1329.10X25M10226,44,4150,913,525 A petición
K1329.10X30M10226,44,4150,913,530 A petición
K1329.10X37M10226,44,4150,913,537 A petición
K1329.12X16M12277,5519117,516 A petición
K1329.12X20M12277,5519117,520 A petición
K1329.12X25M12277,5519117,525 A petición
K1329.12X30M12277,5519117,530 A petición
K1329.12X35M12277,5519117,535 A petición
K1329.16X20M163697241,12320 A petición
K1329.16X25M163697241,12325 A petición
K1329.16X30M163697241,12330 A petición
K1329.16X35M163697241,12335 A petición
K1329.16X40M163697241,12340 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33