HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Tornillos avellanados con hexágono interior DIN EN ISO 10642, acero inoxidable
K0708_ES

Tornillos avellanados con hexágono interior DIN EN ISO 10642,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable (A 2).Versión:Acero inoxidable A 2-70, acabado natural.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0708_ES Tornillos avellanados con hexágono interior DIN EN ISO 10642, acero inoxidable 117 kB

Planos

Tornillos avellanados con hexágono interior DIN EN ISO 10642, acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
D

LL1
mín.
KTD1SWCADAcc.PrecioPedir
K0708.104X10Acero inoxidableM410142,31,882,5 A petición
K0708.104X12Acero inoxidableM412142,31,882,5 A petición
K0708.104X16Acero inoxidableM416142,31,882,5 A petición
K0708.104X20Acero inoxidableM420142,31,882,5 A petición
K0708.104X25Acero inoxidableM425142,31,882,5 A petición
K0708.105X10Acero inoxidableM510162,82,3103 A petición
K0708.105X12Acero inoxidableM512162,82,3103 A petición
K0708.105X16Acero inoxidableM516162,82,3103 A petición
K0708.105X20Acero inoxidableM520162,82,3103 A petición
K0708.105X25Acero inoxidableM525162,82,3103 A petición
K0708.105X30Acero inoxidableM530162,82,3103 A petición
K0708.106X10Acero inoxidableM610183,32,5124 A petición
K0708.106X12Acero inoxidableM612183,32,5124 A petición
K0708.106X16Acero inoxidableM616183,32,5124 A petición
K0708.106X20Acero inoxidableM620183,32,5124 A petición
K0708.106X25Acero inoxidableM625183,32,5124 A petición
K0708.106X30Acero inoxidableM630183,32,5124 A petición
K0708.106X35Acero inoxidableM635183,32,5124 A petición
K0708.106X40Acero inoxidableM640183,32,5124 A petición
K0708.106X45Acero inoxidableM645183,32,5124 A petición
K0708.106X50Acero inoxidableM650183,32,5124 A petición
K0708.106X60Acero inoxidableM660183,32,5124 A petición
K0708.108X16Acero inoxidableM816224,43,5165 A petición
K0708.108X20Acero inoxidableM820224,43,5165 A petición
K0708.108X25Acero inoxidableM825224,43,5165 A petición
K0708.108X30Acero inoxidableM830224,43,5165 A petición
K0708.108X35Acero inoxidableM835224,43,5165 A petición
K0708.108X40Acero inoxidableM840224,43,5165 A petición
K0708.108X45Acero inoxidableM845224,43,5165 A petición
K0708.108X50Acero inoxidableM850224,43,5165 A petición
K0708.108X60Acero inoxidableM860224,43,5165 A petición
K0708.110X16Acero inoxidableM1016265,54,4206 A petición
K0708.110X20Acero inoxidableM1020265,54,4206 A petición
K0708.110X25Acero inoxidableM1025265,54,4206 A petición
K0708.110X30Acero inoxidableM1030265,54,4206 A petición
K0708.110X35Acero inoxidableM1035265,54,4206 A petición
K0708.110X40Acero inoxidableM1040265,54,4206 A petición
K0708.110X45Acero inoxidableM1045265,54,4206 A petición
K0708.110X50Acero inoxidableM1050265,54,4206 A petición
K0708.110X60Acero inoxidableM1060265,54,4206 A petición
K0708.110X70Acero inoxidableM1070265,54,4206 A petición
K0708.112X20Acero inoxidableM1220306,54,6248 A petición
K0708.112X25Acero inoxidableM1225306,54,6248 A petición
K0708.112X30Acero inoxidableM1230306,54,6248 A petición
K0708.112X35Acero inoxidableM1235306,54,6248 A petición
K0708.112X40Acero inoxidableM1240306,54,6248 A petición
K0708.112X45Acero inoxidableM1245306,54,6248 A petición
K0708.112X50Acero inoxidableM1250306,54,6248 A petición
K0708.112X60Acero inoxidableM1260306,54,6248 A petición
K0708.112X70Acero inoxidableM1270306,54,6248 A petición
K0708.112X80Acero inoxidableM1280306,54,6248 A petición
K0708.116X30Acero inoxidableM1630387,55,33010 A petición
K0708.116X35Acero inoxidableM1635387,55,33010 A petición
K0708.116X40Acero inoxidableM1640387,55,33010 A petición
K0708.116X45Acero inoxidableM1645387,55,33010 A petición
K0708.116X50Acero inoxidableM1650387,55,33010 A petición
K0708.116X60Acero inoxidableM1660387,55,33010A petición
K0708.116X70Acero inoxidableM1670387,55,33010 A petición
K0708.116X80Acero inoxidableM1680387,55,33010 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33