HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Tornillos avellanados con hexágono interior DIN EN ISO 10642, acero
K0708_ST

Tornillos avellanados con hexágono interior DIN EN ISO 10642,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero con clase de resistencia 8.8, negro.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0708_ST Tornillos avellanados con hexágono interior DIN EN ISO 10642, acero 125 kB

Planos

Tornillos avellanados con hexágono interior DIN EN ISO 10642, acero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial

Color
del cuerpo de base
Clase de resistenciaD

LL1
mín.
KTD1SWCADAcc.PrecioPedir
K0708.04X10Acero-8.8M410142,31,882,5 A petición
K0708.04X12Acero-8.8M412142,31,882,5 A petición
K0708.04X16Acero-8.8M416142,31,882,5 A petición
K0708.04X20Acero-8.8M420142,31,882,5 A petición
K0708.04X25Acero-8.8M425142,31,882,5 A petición
K0708.05X10Acero-8.8M510162,82,3103 A petición
K0708.05X12Acero-8.8M512162,82,3103 A petición
K0708.05X16Acero-8.8M516162,82,3103 A petición
K0708.05X20Acero-8.8M520162,82,3103 A petición
K0708.05X25Acero-8.8M525162,82,3103 A petición
K0708.05X30Acero-8.8M530162,82,3103 A petición
K0708.06X10Acero-8.8M610183,32,5124 A petición
K0708.06X12Acero-8.8M612183,32,5124 A petición
K0708.06X16Acero-8.8M616183,32,5124 A petición
K0708.06X20Acero-8.8M620183,32,5124 A petición
K0708.06X25Acero-8.8M625183,32,5124 A petición
K0708.06X30Acero-8.8M630183,32,5124 A petición
K0708.06X35Acero-8.8M635183,32,5124 A petición
K0708.06X40Acero-8.8M640183,32,5124 A petición
K0708.06X45Acero-8.8M645183,32,5124 A petición
K0708.06X50Acero-8.8M650183,32,5124 A petición
K0708.06X60Acero-8.8M660183,32,5124 A petición
K0708.08X16Acero-8.8M816224,43,5165 A petición
K0708.08X20Acero-8.8M820224,43,5165 A petición
K0708.08X25Acero-8.8M825224,43,5165 A petición
K0708.08X30Acero-8.8M830224,43,5165 A petición
K0708.08X35Acero-8.8M835224,43,5165 A petición
K0708.08X40Acero-8.8M840224,43,5165 A petición
K0708.08X45Acero-8.8M845224,43,5165 A petición
K0708.08X50Acero-8.8M850224,43,5165 A petición
K0708.08X60Acero-8.8M860224,43,5165 A petición
K0708.10X16Acero-8.8M1016265,54,4206 A petición
K0708.10X20Acero-8.8M1020265,54,4206 A petición
K0708.10X25Acero-8.8M1025265,54,4206 A petición
K0708.10X30Acero-8.8M1030265,54,4206 A petición
K0708.10X35Acero-8.8M1035265,54,4206 A petición
K0708.10X40Acero-8.8M1040265,54,4206 A petición
K0708.10X45Acero-8.8M1045265,54,4206 A petición
K0708.10X50Acero-8.8M1050265,54,4206 A petición
K0708.10X60Acero-8.8M1060265,54,4206 A petición
K0708.10X70Acero-8.8M1070265,54,4206 A petición
K0708.12X20Acero-8.8M1220306,54,6248 A petición
K0708.12X25Acero-8.8M1225306,54,6248 A petición
K0708.12X30Acero-8.8M1230306,54,6248 A petición
K0708.12X35Acero-8.8M1235306,54,6248 A petición
K0708.12X40Acero-8.8M1240306,54,6248 A petición
K0708.12X45Acero-8.8M1245306,54,6248 A petición
K0708.12X50Acero-8.8M1250306,54,6248 A petición
K0708.12X60Acero-8.8M1260306,54,6248 A petición
K0708.12X70Acero-8.8M1270306,54,6248 A petición
K0708.12X80Acero-8.8M1280306,54,6248 A petición
K0708.16X30Acero-8.8M1630387,55,33010 A petición
K0708.16X35Acero-8.8M1635387,55,33010 A petición
K0708.16X40Acero-8.8M1640387,55,33010 A petición
K0708.16X45Acero-8.8M1645387,55,33010 A petición
K0708.16X50Acero-8.8M1650387,55,33010 A petición
K0708.16X60Acero-8.8M1660387,55,33010 A petición
K0708.16X70Acero-8.8M1670387,55,33010 A petición
K0708.16X80Acero-8.8M1680387,55,33010 A petición
K0708.306X20Acero-10.9M620183,32,5124 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33