{"product":{"productId":"agid.24917","price":0.11,"name":"Tornillos con cabeza semicircular aplastada DIN EN ISO 7380"},"currency":"EUR"}
Material
Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Mostrar más
Mostrar menos
Tornillos con cabeza semicircular aplanada con hexágono interior DIN EN ISO 7380-1, forma A
desde
0,13 €
más IVA
más gastos de envío
Tornillos con cabeza semicircular aplanada con hexágono interior y collar DIN EN ISO 7380-2, forma B
desde
0,20 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Indicación
DIN EN ISO 7380-1 - Forma A: Tornillos con cabeza semicircular aplanada con hexágono interior.
DIN EN ISO 7380-2 - Forma B: Tornillos de cabeza semicircular aplanada con hexágono interior y collar.
En casos aislados, los tornillos pueden suministrarse sin vástago. Esto no afecta a las propiedades técnicas de los tornillos.
DIN EN ISO 7380-2 - Forma B: Tornillos de cabeza semicircular aplanada con hexágono interior y collar.
En casos aislados, los tornillos pueden suministrarse sin vástago. Esto no afecta a las propiedades técnicas de los tornillos.