HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior a norma DIN 912 / DIN EN ISO 4762, acciaio
K0869_ST

Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior a norma DIN...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero con clase de resistencia 8.8, negro o cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero con clase de resistencia 10.9, negro o cincado mediante procedimiento galvánico.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0869_ST Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior a norma DIN 912 / DIN EN ISO 4762, acciaio 224 kB

Planos

Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior a norma DIN 912 / DIN EN ISO 4762, acciaio

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial

Clase de resistenciaColor
del cuerpo de base
D

LBDKKSWCADAcc.PrecioPedir
K0869.04X10Acero8.8-M410-743 A petición
K0869.04X12Acero8.8-M412-743 A petición
K0869.04X16Acero8.8-M416-743 A petición
K0869.04X18Acero8.8-M418-743 A petición
K0869.04X20Acero8.8-M420-743 A petición
K0869.04X25Acero8.8-M425-743 A petición
K0869.05X10Acero8.8-M510-8,554 A petición
K0869.05X12Acero8.8-M512-8,554 A petición
K0869.05X16Acero8.8-M516-8,554 A petición
K0869.05X18Acero8.8-M518-8,554 A petición
K0869.05X20Acero8.8-M520-8,554 A petición
K0869.05X25Acero8.8-M525-8,554 A petición
K0869.05X30Acero8.8-M530-8,554 A petición
K0869.05X40Acero8.8-M540-8,554 A petición
K0869.06X10Acero8.8-M610-1065 A petición
K0869.06X12Acero8.8-M612-1065 A petición
K0869.06X16Acero8.8-M616-1065 A petición
K0869.06X18Acero8.8-M618-1065 A petición
K0869.06X20Acero8.8-M620-1065 A petición
K0869.06X25Acero8.8-M625-1065 A petición
K0869.06X30Acero8.8-M630-1065 A petición
K0869.06X35Acero8.8-M635-1065 A petición
K0869.06X40Acero8.8-M640-1065 A petición
K0869.06X45Acero8.8-M645-1065 A petición
K0869.06X50Acero8.8-M650-1065 A petición
K0869.06X55Acero8.8-M655-1065 A petición
K0869.06X60Acero8.8-M660-1065 A petición
K0869.08X16Acero8.8-M816-1386 A petición
K0869.08X18Acero8.8-M818-1386 A petición
K0869.08X20Acero8.8-M820-1386 A petición
K0869.08X25Acero8.8-M825-1386 A petición
K0869.08X30Acero8.8-M830-1386 A petición
K0869.08X35Acero8.8-M835-1386 A petición
K0869.08X40Acero8.8-M840-1386 A petición
K0869.08X45Acero8.8-M845-1386 A petición
K0869.08X50Acero8.8-M850-1386 A petición
K0869.08X60Acero8.8-M860-1386 A petición
K0869.08X70Acero8.8-M870-1386 A petición
K0869.08X80Acero8.8-M880-1386 A petición
K0869.10X16Acero8.8-M1016-16108 A petición
K0869.10X18Acero8.8-M1018-16108 A petición
K0869.10X20Acero8.8-M1020-16108 A petición
K0869.10X25Acero8.8-M1025-16108 A petición
K0869.10X30Acero8.8-M1030-16108 A petición
K0869.10X35Acero8.8-M1035-16108 A petición
K0869.10X40Acero8.8-M1040-16108 A petición
K0869.10X45Acero8.8-M1045-16108 A petición
K0869.10X50Acero8.8-M1050-16108 A petición
K0869.10X60Acero8.8-M1060-16108 A petición
K0869.10X70Acero8.8-M1070-16108 A petición
K0869.10X80Acero8.8-M1080-16108 A petición
K0869.10X90Acero8.8-M1090-16108 A petición
K0869.10X100Acero8.8-M10100-16108 A petición
K0869.12X20Acero8.8-M1220-181210 A petición
K0869.12X25Acero8.8-M1225-181210 A petición
K0869.12X30Acero8.8-M1230-181210 A petición
K0869.12X35Acero8.8-M1235-181210 A petición
K0869.12X40Acero8.8-M1240-181210 A petición
K0869.12X45Acero8.8-M1245-181210 A petición
K0869.12X50Acero8.8-M1250-181210 A petición
K0869.12X60Acero8.8-M1260-181210 A petición
K0869.12X70Acero8.8-M1270-181210 A petición
K0869.12X80Acero8.8-M1280-181210 A petición
K0869.12X90Acero8.8-M1290-181210 A petición
K0869.12X100Acero8.8-M12100-181210 A petición
K0869.12X110Acero8.8-M12110-181210 A petición
K0869.12X120Acero8.8-M12120-181210 A petición
K0869.14X50Acero8.8-M1450-211412 A petición
K0869.14X80Acero8.8-M1480-211412 A petición
K0869.14X120Acero8.8-M14120-211412 A petición
K0869.16X30Acero8.8-M1630-241614 A petición
K0869.16X35Acero8.8-M1635-241614 A petición
K0869.16X40Acero8.8-M1640-241614 A petición
K0869.16X45Acero8.8-M1645-241614 A petición
K0869.16X50Acero8.8-M1650-241614 A petición
K0869.16X60Acero8.8-M1660-241614 A petición
K0869.16X70Acero8.8-M1670-241614 A petición
K0869.16X80Acero8.8-M1680-241614 A petición
K0869.16X90Acero8.8-M1690-241614 A petición
K0869.16X100Acero8.8-M16100-241614 A petición
K0869.16X110Acero8.8-M16110-241614 A petición
K0869.16X120Acero8.8-M16120-241614 A petición
K0869.20X40Acero8.8-M2040-302017 A petición
K0869.20X45Acero8.8-M2045-302017 A petición
K0869.20X50Acero8.8-M2050-302017 A petición
K0869.20X60Acero8.8-M2060-302017 A petición
K0869.20X70Acero8.8-M2070-302017 A petición
K0869.20X80Acero8.8-M2080-302017 A petición
K0869.20X90Acero8.8-M2090-302017 A petición
K0869.20X100Acero8.8-M20100-302017 A petición
K0869.20X110Acero8.8-M20110-302017 A petición
K0869.20X120Acero8.8-M20120-302017 A petición
K0869.404X10Acero8.8CincadoM41020743 A petición
K0869.404X12Acero8.8CincadoM41220743 A petición
K0869.404X16Acero8.8CincadoM41620743 A petición
K0869.404X18Acero8.8CincadoM41820743 A petición
K0869.404X20Acero8.8CincadoM42020743 A petición
K0869.404X25Acero8.8CincadoM42520743 A petición
K0869.405X10Acero8.8CincadoM510228,554 A petición
K0869.405X12Acero8.8CincadoM512228,554 A petición
K0869.405X16Acero8.8CincadoM516228,554 A petición
K0869.405X18Acero8.8CincadoM518228,554 A petición
K0869.405X20Acero8.8CincadoM520228,554 A petición
K0869.405X25Acero8.8CincadoM525228,554 A petición
K0869.405X30Acero8.8CincadoM530228,554 A petición
K0869.405X40Acero8.8CincadoM540228,554 A petición
K0869.406X10Acero8.8CincadoM610241065 A petición
K0869.406X12Acero8.8CincadoM612241065 A petición
K0869.406X16Acero8.8CincadoM616241065 A petición
K0869.406X18Acero8.8CincadoM618241065 A petición
K0869.406X20Acero8.8CincadoM620241065 A petición
K0869.406X25Acero8.8CincadoM625241065 A petición
K0869.406X30Acero8.8CincadoM630241065 A petición
K0869.406X35Acero8.8CincadoM635241065 A petición
K0869.406X40Acero8.8CincadoM640241065 A petición
K0869.406X45Acero8.8CincadoM645241065 A petición
K0869.406X50Acero8.8CincadoM650241065 A petición
K0869.406X55Acero8.8CincadoM655241065 A petición
K0869.406X60Acero8.8CincadoM660241065 A petición
K0869.408X16Acero8.8CincadoM816281386 A petición
K0869.408X18Acero8.8CincadoM818281386 A petición
K0869.408X20Acero8.8CincadoM820281386 A petición
K0869.408X25Acero8.8CincadoM825281386 A petición
K0869.408X30Acero8.8CincadoM830281386 A petición
K0869.408X35Acero8.8CincadoM835281386 A petición
K0869.408X40Acero8.8CincadoM840281386 A petición
K0869.408X45Acero8.8CincadoM845281386 A petición
K0869.408X50Acero8.8CincadoM850281386 A petición
K0869.408X60Acero8.8CincadoM860281386 A petición
K0869.408X70Acero8.8CincadoM870281386 A petición
K0869.408X80Acero8.8CincadoM880281386 A petición
K0869.410X16Acero8.8CincadoM10163216108 A petición
K0869.410X18Acero8.8CincadoM10183216108 A petición
K0869.410X20Acero8.8CincadoM10203216108 A petición
K0869.410X25Acero8.8CincadoM10253216108 A petición
K0869.410X30Acero8.8CincadoM10303216108 A petición
K0869.410X35Acero8.8CincadoM10353216108 A petición
K0869.410X40Acero8.8CincadoM10403216108 A petición
K0869.410X45Acero8.8CincadoM10453216108 A petición
K0869.410X50Acero8.8CincadoM10503216108 A petición
K0869.410X60Acero8.8CincadoM10603216108 A petición
K0869.410X70Acero8.8CincadoM10703216108 A petición
K0869.410X80Acero8.8CincadoM10803216108 A petición
K0869.410X90Acero8.8CincadoM10903216108 A petición
K0869.410X100Acero8.8CincadoM101003216108 A petición
K0869.412X20Acero8.8CincadoM122036181210 A petición
K0869.412X25Acero8.8CincadoM122536181210 A petición
K0869.412X30Acero8.8CincadoM123036181210 A petición
K0869.412X35Acero8.8CincadoM123536181210 A petición
K0869.412X40Acero8.8CincadoM124036181210 A petición
K0869.412X45Acero8.8CincadoM124536181210 A petición
K0869.412X50Acero8.8CincadoM125036181210 A petición
K0869.412X60Acero8.8CincadoM126036181210 A petición
K0869.412X70Acero8.8CincadoM127036181210 A petición
K0869.412X80Acero8.8CincadoM128036181210 A petición
K0869.412X90Acero8.8CincadoM129036181210 A petición
K0869.412X100Acero8.8CincadoM1210036181210 A petición
K0869.412X110Acero8.8CincadoM1211036181210 A petición
K0869.412X120Acero8.8CincadoM1212036181210 A petición
K0869.414X50Acero8.8CincadoM145040211412 A petición
K0869.414X80Acero8.8CincadoM148040211412 A petición
K0869.414X120Acero8.8CincadoM1412040211412 A petición
K0869.416X30Acero8.8CincadoM163044241614 A petición
K0869.416X35Acero8.8CincadoM163544241614 A petición
K0869.416X40Acero8.8CincadoM164044241614 A petición
K0869.416X45Acero8.8CincadoM164544241614 A petición
K0869.416X50Acero8.8CincadoM165044241614 A petición
K0869.416X60Acero8.8CincadoM166044241614 A petición
K0869.416X70Acero8.8CincadoM167044241614 A petición
K0869.416X80Acero8.8CincadoM168044241614 A petición
K0869.416X90Acero8.8CincadoM169044241614 A petición
K0869.416X100Acero8.8CincadoM1610044241614 A petición
K0869.416X110Acero8.8CincadoM1611044241614 A petición
K0869.416X120Acero8.8CincadoM1612044241614 A petición
K0869.420X40Acero8.8CincadoM204052302017 A petición
K0869.420X45Acero8.8CincadoM204552302017 A petición
K0869.420X50Acero8.8CincadoM205052302017 A petición
K0869.420X60Acero8.8CincadoM206052302017 A petición
K0869.420X70Acero8.8CincadoM207052302017 A petición
K0869.420X80Acero8.8CincadoM208052302017 A petición
K0869.420X90Acero8.8CincadoM209052302017 A petición
K0869.420X100Acero8.8CincadoM2010052302017 A petición
K0869.420X110Acero8.8CincadoM2011052302017 A petición
K0869.420X120Acero8.8CincadoM2012052302017 A petición
K0869.304X10Acero10.9-M41020743 A petición
K0869.304X12Acero10.9-M41220743 A petición
K0869.304X16Acero10.9-M41620743 A petición
K0869.304X18Acero10.9-M41820743 A petición
K0869.304X20Acero10.9-M42020743 A petición
K0869.304X25Acero10.9-M42520743 A petición
K0869.305X10Acero10.9-M510228,554 A petición
K0869.305X12Acero10.9-M512228,554 A petición
K0869.305X16Acero10.9-M516228,554 A petición
K0869.305X18Acero10.9-M518228,554 A petición
K0869.305X20Acero10.9-M520228,554 A petición
K0869.305X25Acero10.9-M525228,554 A petición
K0869.305X30Acero10.9-M530228,554 A petición
K0869.305X40Acero10.9-M540228,554 A petición
K0869.306X10Acero10.9-M610241065 A petición
K0869.306X12Acero10.9-M612241065 A petición
K0869.306X16Acero10.9-M616241065 A petición
K0869.306X18Acero10.9-M618241065 A petición
K0869.306X20Acero10.9-M620241065 A petición
K0869.306X25Acero10.9-M625241065 A petición
K0869.306X30Acero10.9-M630241065 A petición
K0869.306X35Acero10.9-M635241065 A petición
K0869.306X40Acero10.9-M640241065 A petición
K0869.306X55Acero10.9-M655241065 A petición
K0869.306X45Acero10.9-M645241065 A petición
K0869.306X50Acero10.9-M650241065 A petición
K0869.306X60Acero10.9-M660241065 A petición
K0869.308X16Acero10.9-M816281386 A petición
K0869.308X18Acero10.9-M818281386 A petición
K0869.308X20Acero10.9-M820281386 A petición
K0869.308X25Acero10.9-M825281386 A petición
K0869.308X30Acero10.9-M830281386 A petición
K0869.308X35Acero10.9-M835281386 A petición
K0869.308X40Acero10.9-M840281386 A petición
K0869.308X45Acero10.9-M845281386 A petición
K0869.308X50Acero10.9-M850281386 A petición
K0869.308X60Acero10.9-M860281386 A petición
K0869.308X70Acero10.9-M870281386 A petición
K0869.308X80Acero10.9-M880281386 A petición
K0869.310X16Acero10.9-M10163216108 A petición
K0869.310X18Acero10.9-M10183216108 A petición
K0869.310X20Acero10.9-M10203216108 A petición
K0869.310X25Acero10.9-M10253216108 A petición
K0869.310X30Acero10.9-M10303216108 A petición
K0869.310X35Acero10.9-M10353216108 A petición
K0869.310X40Acero10.9-M10403216108 A petición
K0869.310X45Acero10.9-M10453216108 A petición
K0869.310X50Acero10.9-M10503216108 A petición
K0869.310X60Acero10.9-M10603216108 A petición
K0869.310X70Acero10.9-M10703216108 A petición
K0869.310X80Acero10.9-M10803216108 A petición
K0869.310X90Acero10.9-M10903216108 A petición
K0869.310X100Acero10.9-M101003216108 A petición
K0869.312X20Acero10.9-M122036181210 A petición
K0869.312X25Acero10.9-M122536181210 A petición
K0869.312X30Acero10.9-M123036181210 A petición
K0869.312X35Acero10.9-M123536181210 A petición
K0869.312X40Acero10.9-M124036181210 A petición
K0869.312X45Acero10.9-M124536181210 A petición
K0869.312X50Acero10.9-M125036181210 A petición
K0869.312X60Acero10.9-M126036181210 A petición
K0869.312X70Acero10.9-M127036181210 A petición
K0869.312X80Acero10.9-M128036181210 A petición
K0869.312X90Acero10.9-M129036181210 A petición
K0869.312X100Acero10.9-M1210036181210 A petición
K0869.312X110Acero10.9-M1211036181210 A petición
K0869.312X120Acero10.9-M1212036181210 A petición
K0869.314X50Acero10.9-M145040211412 A petición
K0869.314X80Acero10.9-M148040211412 A petición
K0869.314X120Acero10.9-M1412040211412 A petición
K0869.316X30Acero10.9-M163044241614 A petición
K0869.316X35Acero10.9-M163544241614 A petición
K0869.316X40Acero10.9-M164044241614 A petición
K0869.316X45Acero10.9-M164544241614 A petición
K0869.316X50Acero10.9-M165044241614 A petición
K0869.316X60Acero10.9-M166044241614 A petición
K0869.316X70Acero10.9-M167044241614 A petición
K0869.316X80Acero10.9-M168044241614 A petición
K0869.316X90Acero10.9-M169044241614 A petición
K0869.316X100Acero10.9-M1610044241614 A petición
K0869.316X110Acero10.9-M1611044241614 A petición
K0869.316X120Acero10.9-M1612044241614 A petición
K0869.320X40Acero10.9-M204052302017 A petición
K0869.320X45Acero10.9-M204552302017 A petición
K0869.320X50Acero10.9-M205052302017 A petición
K0869.320X60Acero10.9-M206052302017 A petición
K0869.320X70Acero10.9-M207052302017 A petición
K0869.320X80Acero10.9-M208052302017 A petición
K0869.320X90Acero10.9-M209052302017 A petición
K0869.320X100Acero10.9-M2010052302017 A petición
K0869.320X110Acero10.9-M2011052302017 A petición
K0869.320X120Acero10.9-M2012052302017 A petición
K0869.504X10Acero10.9CincadoM41020743 A petición
K0869.504X12Acero10.9CincadoM41220743 A petición
K0869.504X16Acero10.9CincadoM41620743 A petición
K0869.504X18Acero10.9CincadoM41820743 A petición
K0869.504X20Acero10.9CincadoM42020743 A petición
K0869.504X25Acero10.9CincadoM42520743 A petición
K0869.505X10Acero10.9CincadoM510228,554 A petición
K0869.505X12Acero10.9CincadoM512228,554 A petición
K0869.505X16Acero10.9CincadoM516228,554 A petición
K0869.505X18Acero10.9CincadoM518228,554 A petición
K0869.505X20Acero10.9CincadoM520228,554 A petición
K0869.505X25Acero10.9CincadoM525228,554 A petición
K0869.505X30Acero10.9CincadoM530228,554 A petición
K0869.505X40Acero10.9CincadoM540228,554 A petición
K0869.506X10Acero10.9CincadoM610241065 A petición
K0869.506X12Acero10.9CincadoM612241065 A petición
K0869.506X16Acero10.9CincadoM616241065 A petición
K0869.506X18Acero10.9CincadoM618241065 A petición
K0869.506X20Acero10.9CincadoM620241065 A petición