- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Tornillo
- K0756
Tornillos de muletilla con muletilla fija o suelta DIN 6304 o DIN 6306
- K0584
Intensificadores de fuerza de sujeción
- K1798
Cubiertas de aluminio para taladros y cabezas de tornillos con hexágono interior
- K1418
Tornillos de ojo DIN 444, forma B con rosca larga
- K1960
Barras roscadas de acero y acero inoxidable DIN 976-1
- K0708
Tornillos avellanados con hexágono interior DIN 7991
- K1159
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior rosca hasta la cabeza DIN 912
- K0869
Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN EN ISO 4762, con seguro roscado
- K0869
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN EN ISO 4762 ampliada, acero o acero inoxidable
- K1160
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912
- K0396
Tornillos de ojo DIN 444, forma B
- K0404
Tornillos de sujeción con tope roscado para pegar
- K0405
Sets de tornillos de sujeción con tope roscado para pegar
- K0755
Tuercas de muletilla con muletilla fija o suelta DIN 6305 o DIN 6307
- K0697
Tornillos prisioneros DIN 6379
- K1910
Tornillos prisioneros
- K0698
Tornillos para ranuras en T DIN 787
- K0699
Tornillos para ranuras en T DIN 787, 12.9
- K0870
Tornillos hexagonales con espiga DIN 931/ISO 4014
- K0871
Tornillos hexagonales DIN 933/ISO 4017
- K1161
Tornillos hexagonales con brida DIN EN 1665
- K1796
Tornillos con cabeza semicircular aplastada DIN EN ISO 7380
- K1493
Tuercas de sombrerete de acero inoxidable con collar para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT®
- K1327
Tornillos hexagonales con collar para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals
- K1492
Tornillos hexagonales de acero inoxidable con collar para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT®
- K1595
Tornillos hexagonales de acero inoxidable con collar y arandelas de junta y apoyo para conjunto Hygienic USIT®
- K1594
Tuercas de sombrerete de acero inoxidable con collar y arandelas de junta y apoyo para conjunto Hygienic USIT®
- K1491
Arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT®
- K1647
Tornillos hexagonales de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN
- K1648
Tuercas hexagonales de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN
- K1822
Manguitos distanciadores de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN
- K1649
Juntas tóricas en Hygienic DESIGN
- K1329
Tornillo de rótula en Hygienic DESIGN
- K1411
Tornillos hexagonales acero inoxidable en Hygienic DESIGN
- K1330
Tornillo hexagonal con espiga fina en Hygienic DESIGN
- K1332
Tuercas de sombrerete compacta en Hygienic DESIGN
- K0700
Tuercas hexagonales, forma baja DIN 439
- K1145
Tuercas hexagonales DIN 934
- K1147
Tuercas hexagonales con elemento de sujeción de poliamida forma elevada, DIN 982 ampliada
- K1148
Tuercas hexagonales con elemento de sujeción de poliamida forma baja DIN 985 ampliada
- K1146
Tuercas hexagonales, con elemento de sujeción DIN 980 ampliada
- K1797
Tuercas hexagonales con brida DIN 6923 / EN 1661 ampliada
- K2030
Caperuzas protectoras de plástico para tornillos y tuercas hexagonales
- K0701
Tuercas hexagonales 1,5D altas con collar, DIN 6331 ampliada
- K0702
Tuercas hexagonales 1,5 D altas DIN 6330 ampliada
- K0794
Tuercas hexagonales con rodamiento esférico
- K1800
Tuercas de sombrerete hexagonales, versión alta, DIN 1587 de acero o acero inoxidable
- K1801
Tuercas de sombrerete hexagonales, versión alta DIN 917 de acero o acero inoxidable
- K1917
Tuercas con ranura DIN 1804
- K2060
Tuercas con ranura de acero o acero inoxidable DIN 981
- K2063
Chapas de seguridad de acero o acero inoxidable DIN 5406
- K2062
Chapas de seguridad de acero DIN 462
- K2059
Tuercas ranuradas de acero DIN 70852
- K2061
Chapas de seguridad de acero DIN 70952
- K1918
Tuercas con ranura con tope elástico
- K0868
Arandelas versión media DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Arandelas DIN 433 acero o acero inoxidable
- K1150
Arandelas con diámetro exterior grande DIN 9021
- K1151
Arandelas de ajuste DIN 988
- K1968
Arandelas para tornillos con manguitos de sujeción pesados DIN 7349
- K1526
Arandelas de apoyo de plástico no desmontables
- K1938
Circlips para árboles DIN 471
- K1939
Circlips para perforaciones DIN 472
- K1940
Arandelas de seguridad para árboles DIN 6799
- K0730
Arandelas de inserción para dispositivos DIN 6372 ampliada
- K0703
Arandelas en forma de C para dispositivos DIN 6371
- K0704
Tornillos de cabeza plana con ranura y pieza adicional DIN 923
- K0705
Tornillos de ajuste con pieza adicional similares a ISO 7379
- K0706
Tornillos de ajuste con tornillo de sujeción largo hexagonales similar a DIN 609
- K1908
Pasadores cilíndricos DIN 6325
- K2013
Pasadores cilíndricos ISO 2338
- K1909
Pasadores cilíndricos con rosca interior DIN EN ISO 8735
- K0707
Tornillos de sujeción con hexágono interior y extremo achaflanado DIN EN ISO 4026
- K0797
Tornillos de sujeción con hexágono interior y punta DIN EN ISO 4027
- K2052
Tornillos prisioneros con hexágono interior y pivote DIN EN ISO 4028
- Insertos roscados
- Casquillos de taladrar
- Accesorios de perfiles de aluminio
- Anillos de regulación, anillos de sujeción y cubos de sujeción
- Accesorios para elementos de máquinas y elementos de dispositivos
- Acoplamientos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1160_ESTornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.Versión:Acero inoxidable A2-70, acabado natural. Acero inoxidable A4-70, acabado natural.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Clase de resistencia | Superficie cuerpo de base | D | L | DK | K | Ls mín. | Lg máx. | D1 | SW | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1160.104X10 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | A petición | | K1160.104X12 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | A petición | | K1160.104X16 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | A petición | | K1160.104X20 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 | | | A petición | | K1160.104X25 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 4,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 | | | A petición | | K1160.105X10 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | A petición | | K1160.105X12 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | A petición | | K1160.105X16 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | A petición | | K1160.105X20 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | A petición | | K1160.105X25 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | A petición | | K1160.105X30 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | A petición | | K1160.106X10 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.106X12 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.106X16 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.106X20 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.106X25 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.106X30 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.106X35 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.106X40 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.106X45 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.106X50 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.106X60 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.108X10 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.108X12 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.108X16 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.108X20 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.108X25 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.108X30 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.108X35 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.108X40 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.108X45 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.108X50 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.108X60 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.108X70 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.110X16 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 16 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.110X20 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.110X25 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.110X30 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.110X35 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.110X40 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.110X45 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.110X50 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.110X60 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.110X70 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.112X20 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.112X25 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.112X30 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.112X35 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.112X40 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.112X45 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.112X50 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.112X60 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.112X70 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.604X10 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | A petición | | K1160.604X12 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | A petición | | K1160.604X16 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | A petición | | K1160.604X20 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 | | | A petición | | K1160.604X25 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 7,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 | | | A petición | | K1160.605X10 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | A petición | | K1160.605X12 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | A petición | | K1160.605X16 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | A petición | | K1160.605X20 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | A petición | | K1160.605X25 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | A petición | | K1160.605X30 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | A petición | | K1160.606X10 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.606X12 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.606X16 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.606X20 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.606X25 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.606X30 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.606X35 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.606X40 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.606X45 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.606X50 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.606X60 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.608X10 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.608X12 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.608X16 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.608X20 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.608X25 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.608X30 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.608X35 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.608X40 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.608X45 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.608X50 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.608X60 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.608X70 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.610X16 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 16 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.610X20 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.610X25 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.610X30 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.610X35 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.610X40 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.610X45 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.610X50 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.610X60 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.610X70 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.612X20 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.612X25 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.612X30 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.612X35 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.612X40 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.612X45 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.612X50 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.612X70 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|